Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Ausführung | Werkstoff | Oberflächenbehandlung |
SGPPS | EN-JM 1010 Äquivalent | Feuerverzinkt |
SUTPS | EN 1.4301 Äquivalent | - |
SUTPSS | EN 1.4401 Äquivalent | - |
Teile-nummer | - | L |
SGPPS8A SGPNPR8A | - | 75 |
Teile-nummer | Rc (PT) | SGPPS | SUTPS, SUTPSS | SGPPS | SUTPS | SUTPSS | |||||||||
Ausführung | Nr. | (D) | L | (D1) | ( ℓ ) | (t) | (D) | L | Stückpreis | Mengen-Rabatt | Stückpreis | Mengen-Rabatt | Stückpreis | Mengen-Rabatt | |
1 ~ 9 Stk. | 10 ~ 30 Stk. | 1 ~ 19 Stk. | 20 ~ 50 Stk. | 1 ~ 19 Stk. | 20 ~ 50 Stk. | ||||||||||
SGPPS SUTPS SUTPSS | 6A | 1/8 | 15 | 23 | 19 | 13 | 4 | 15 | 23 | - | - | ||||
8A | 1/4 | 19 | 26 | 22 | 17 | 4 | 19 | 29 | |||||||
10A | 3/8 | 24 | 31 | 27 | 18 | 5 | 22 | 30 | |||||||
15A | 1/2 | 28 | 35 | 31 | 20 | 6 | 27 | 38 | |||||||
20A | 3/4 | 34 | 41 | 37 | 24 | 6 | 33 | 40 | |||||||
25A | 1 | 43 | 45 | 46 | 25 | 8 | 40 | 45 | |||||||
32A | 1 1/4 | 51 | 50 | 54 | 28 | 8 | 49 | 51 | - | - | |||||
40A | 1 1/2 | 57 | 55 | 61 | 32 | 9 | 55.5 | 54 | - | - | |||||
50A | 2 | 70 | 60 | 75 | 34 | 9 | 68 | 64 | - | - |
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer
|
---|
SGPPS6A |
SGPPS8A |
SGPPS10A |
SGPPS15A |
SGPPS20A |
SGPPS25A |
SGPPS32A |
SGPPS40A |
SGPPS50A |
SUTPS6A |
SUTPS8A |
SUTPS10A |
SUTPS15A |
SUTPS20A |
SUTPS25A |
SUTPS32A |
SUTPS40A |
SUTPS50A |
SUTPSS8A |
SUTPSS10A |
SUTPSS15A |
SUTPSS20A |
SUTPSS25A |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Werkstoff | Schraubennennwert T1 | Oberflächenbehandlung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.59 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | [Stahl] EN-JM 1010 Äquiv. | 1/8 | Feuerverzinkt | |
1.64 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | [Stahl] EN-JM 1010 Äquiv. | 1/4 | Feuerverzinkt | |
2.09 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | [Stahl] EN-JM 1010 Äquiv. | 3/8 | Feuerverzinkt | |
1.66 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | [Stahl] EN-JM 1010 Äquiv. | 1/2 | Feuerverzinkt | |
1.81 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | [Stahl] EN-JM 1010 Äquiv. | 3/4 | Feuerverzinkt | |
2.26 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | [Stahl] EN-JM 1010 Äquiv. | 1 | Feuerverzinkt | |
4.22 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | [Stahl] EN-JM 1010 Äquiv. | 1 1/4 | Feuerverzinkt | |
5.28 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | [Stahl] EN-JM 1010 Äquiv. | 1 1/2 | Feuerverzinkt | |
8.26 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | [Stahl] EN-JM 1010 Äquiv. | 2 | Feuerverzinkt | |
3.15 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | - | - | - | |
2.78 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | [Rostfreier Stahl] EN 1.4301 Äquiv. | 1/4 | Nicht im Lieferumfang | |
2.76 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | [Rostfreier Stahl] EN 1.4301 Äquiv. | 3/8 | Nicht im Lieferumfang | |
4.28 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | [Rostfreier Stahl] EN 1.4301 Äquiv. | 1/2 | Nicht im Lieferumfang | |
6.16 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | [Rostfreier Stahl] EN 1.4301 Äquiv. | 3/4 | Nicht im Lieferumfang | |
8.26 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | [Rostfreier Stahl] EN 1.4301 Äquiv. | 1 | Nicht im Lieferumfang | |
11.36 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | [Rostfreier Stahl] EN 1.4301 Äquiv. | 1 1/4 | Nicht im Lieferumfang | |
12.72 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | [Rostfreier Stahl] EN 1.4301 Äquiv. | 1 1/2 | Nicht im Lieferumfang | |
19.38 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | [Rostfreier Stahl] EN 1.4301 Äquiv. | 2 | Nicht im Lieferumfang | |
2.77 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | [Rostfreier Stahl] EN 1.4401 Äquiv. | 1/4 | Nicht im Lieferumfang | |
6.98 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | [Rostfreier Stahl] EN 1.4401 Äquiv. | 3/8 | Nicht im Lieferumfang | |
3.15 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | [Rostfreier Stahl] EN 1.4401 Äquiv. | 1/2 | Nicht im Lieferumfang | |
4.54 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | [Rostfreier Stahl] EN 1.4401 Äquiv. | 3/4 | Nicht im Lieferumfang | |
6.43 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | [Rostfreier Stahl] EN 1.4401 Äquiv. | 1 | Nicht im Lieferumfang |
Loading...
Fließzustand | Max. Betriebsdruck (MPa) |
Dampf, Luft, Gas, Öl: bis zu 300°C | 1.0 |
Dampf, Luft, Öl, pulsierendes Wasser: bis zu 200°C | 1.4 |
Statisch fließendes Wasser: bis zu 120°C | 2.0 |
Ausführung | Anschluss | Verbindungsausführung | Rohrgewinde mit gleichem Ø | Anschlussform | Stutzen |
---|---|---|---|---|---|
Anschlussgewinde (1) | Rc | Max. Betriebsdruck(MPa) | 2 | Zulässige Flüssigkeit | Pulsierendes Wasser, statisch fließendes Wasser / Luft / Dampf / Gas / Öl |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Werkstoff
Schraubennennwert T1
Oberflächenbehandlung
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften