Rohrverbinder für Niederdruckrohre / 90 Grad Kniestück

Rohrverbinder für Niederdruckrohre / 90 Grad Kniestück

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Rohrverbinder für Niederdruckrohre / 90 Grad Kniestück
  • Rohrverbinder für Niederdruckrohre / 90 Grad Kniestück
  • Mengenrabatt
[Anschlussart] Gewinde auf Gewinde, gleicher Durchmesser / gleicher Typ "Anschlussform" 90°-Bogen "Material / Oberflächenbehandlung: EN-JM 1010 Equiv. mit Feuerverzinkung, EN 1.4308 Equiv. ohne Behandlung, oder EN 1.4408 Equiv. ohne Behandlung.
  • Bestellmengen erweitert (D-JIT)
Rohrverbinder für Niederdruckrohre/90 Grad Kniestück:Verwandte bildanzeige
Ausführung Werkstoff Oberflächenbehandlung
SGPPEEN-JM 1010 ÄquivalentFeuerverzinkt
SUTPEEN 1.4308 Äquivalent-
SUTPESEN 1.4408 Äquivalent-

Spezifikationen

Teile-nummer
SUTPE20A
Teile-nummerRc (PT)SGPPESUTPE, SUTPES
AusführungNr.(D)L(A)(D)L(A)
SGPPE
SUTPE
SUTPES*
6A1/8151724.5181928
8A1/4191928.5221930
10A3/8242335262336
15A1/2282741302742
20A3/4343249363250
25A1433859.5443860
32A1 1/4514671.5534672.5
40A1 1/2574876.5604878
50A2705792735793.5
 
SGPPESUTPESUTPES
StückpreisMengen-RabattStückpreisMengen-RabattStückpreisMengen-Rabatt
1 ~ 9 Stk.10 ~ 30 Stk.1 ~ 9 Stk.10 ~ 30 Stk.1 ~ 19 Stk.20 ~ 50 Stk.
      
      
      
      
      
      
    --
    --
    --
Bei noch größeren Bestellmengen werden Sie sich bitte an WOS.

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
SGPPE6A
SGPPE8A
SGPPE10A
SGPPE15A
SGPPE20A
SGPPE25A
SGPPE32A
SGPPE40A
SGPPE50A
SUTPE6A
SUTPE8A
SUTPE10A
SUTPE15A
SUTPE20A
SUTPE25A
SUTPE32A
SUTPE40A
SUTPE50A
SUTPES8A
SUTPES10A
SUTPES15A
SUTPES20A
SUTPES25A
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSWerkstoff Schraubennennwert T1 Zulässige Flüssigkeit Oberflächenbehandlung

1.51 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10[Stahl] EN-JM 1010 Äquiv.1/8Pulsierendes Wasser, statisch fließendes Wasser / Luft / Dampf / Gas / ÖlFeuerverzinkt

1.51 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10[Stahl] EN-JM 1010 Äquiv.1/4Pulsierendes Wasser, statisch fließendes Wasser / Luft / Dampf / Gas / ÖlFeuerverzinkt

1.51 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10[Stahl] EN-JM 1010 Äquiv.3/8Pulsierendes Wasser, statisch fließendes Wasser / Luft / Dampf / Gas / ÖlFeuerverzinkt

1.37 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10[Stahl] EN-JM 1010 Äquiv.1/2Pulsierendes Wasser, statisch fließendes Wasser / Luft / Dampf / Gas / ÖlFeuerverzinkt

2.19 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10[Stahl] EN-JM 1010 Äquiv.3/4Pulsierendes Wasser, statisch fließendes Wasser / Luft / Dampf / Gas / ÖlFeuerverzinkt

3.35 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10----

3.78 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10[Stahl] EN-JM 1010 Äquiv.1 1/4Pulsierendes Wasser, statisch fließendes Wasser / Luft / Dampf / Gas / ÖlFeuerverzinkt

4.78 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10----

7.41 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10[Stahl] EN-JM 1010 Äquiv.2Pulsierendes Wasser, statisch fließendes Wasser / Luft / Dampf / Gas / ÖlFeuerverzinkt

3.58 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10[Rostfreier Stahl] EN 1.4308 Äquiv.1/8-Nicht im Lieferumfang

3.82 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10----

3.49 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10[Rostfreier Stahl] EN 1.4308 Äquiv.3/8-Nicht im Lieferumfang

3.74 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10[Rostfreier Stahl] EN 1.4308 Äquiv.1/2-Nicht im Lieferumfang

4.91 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10[Rostfreier Stahl] EN 1.4308 Äquiv.3/4-Nicht im Lieferumfang

6.59 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10[Rostfreier Stahl] EN 1.4308 Äquiv.1-Nicht im Lieferumfang

11.85 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10[Rostfreier Stahl] EN 1.4308 Äquiv.1 1/4-Nicht im Lieferumfang

15.11 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10[Rostfreier Stahl] EN 1.4308 Äquiv.1 1/2-Nicht im Lieferumfang

17.95 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10[Rostfreier Stahl] EN 1.4308 Äquiv.2-Nicht im Lieferumfang

5.55 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10[Rostfreier Stahl] EN 1.4408 Äquiv.1/4-Nicht im Lieferumfang

5.72 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10[Rostfreier Stahl] EN 1.4408 Äquiv.3/8-Nicht im Lieferumfang

7.05 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10[Rostfreier Stahl] EN 1.4408 Äquiv.1/2-Nicht im Lieferumfang

8.91 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10[Rostfreier Stahl] EN 1.4408 Äquiv.3/4-Nicht im Lieferumfang

12.50 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10[Rostfreier Stahl] EN 1.4408 Äquiv.1-Nicht im Lieferumfang

Loading...

  1. 1

Weitere Informationen

Anzuwendende Standards
 ■ Ähnliche Teile: JIS B 2301, JIS B 2302, JIS B 0203-konform
 ■ C-VALUE-Artikel: ISO 4144-konform, GB/T 7306 Äquivalent
 ■ Befestigungsmaterial
Befestigung, AusführungStahlrostfreier Stahl
Niederdruck-SchraubfittingsGuss: EN-JM 1010 Äquivalent (Temperaturguss) oder Äquivalent
* Kunden, denen es auf das äußere Erscheinungsbild ankommt, sollten bedenken, dass die Oberfläche aufgrund der Einschränkungen beim Herstellungsprozess rau ist.
Guss: EN 1.4308 Äquivalent (EN 1.4301 Äquivalent)
EN 1.4408 Äquivalent (EN 1.4401 Äquivalent)
oder Äquivalent
Hochdruck-SchraubbefestigungenEN 1.1158 Äquivalent oder ÄquivalentEN 1.4308 Äquivalent (EN 1.4301 Äquivalent)

Druck-, Temperatur-Standards
 ■ Ähnliches Teil, kosteneffiziente Produkte mit üblichen Angaben
Fließzustand (°C)Max. Betriebsdruck (MPa)
Dampf, Luft, Gas, Öl: bis zu 300°C1.0
Dampf, Luft, Öl, pulsierendes Wasser: bis zu 200°C1.4
Statisch fließendes Wasser: bis zu 120°C2.0
* Pulsierendes Wasser ist ein Wasserstrom, der unter stationären Betriebsbedingungen erzeugt wird, wobei sich Druck und Durchflussrate periodisch verändern
*Statisch fließendes Wasser ist ein nicht pulsierender Wasserstrom.

Grundlegende Informationen

Ausführung Anschluss Verbindungsausführung Rohrgewinde mit gleichem Ø Anschlussform Kniestücke
Anschlussgewinde (1) Rc Max. Betriebsdruck(MPa) 2

Ergänzungsartikel

Technischer Support