Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Ausführung | Werkstoff | Oberflächenbehandlung |
SGPPEL | EN-JM 1010 Äquivalent | Feuerverzinkt |
SUTPEL | EN 1.4308 Äquivalent | - |
Ausführung | Werkstoff | Oberflächenbehandlung |
SGCEL | EN-JM 1010 Äquivalent | Feuerverzinkt |
SUCEL | EN 1.4308 Äquivalent | - |
Teile-nummer |
SGCEL25A SGCPP20A |
Teile-nummer | R, Rc (PT) | SGPPEL | SUTPEL | |||||||||
Ausführung | Nr. | (D) | (L1) | (L2) | A | B | (D) | (L1) | (L2) | A | B | |
SGPPEL SUTPEL | 6A | 1/8 | 19 | 23 | 36 | 17 | 26 | 14.5 | 22 | 33 | 17 | 26 |
8A | 1/4 | 22 | 26 | 42 | 19 | 30 | 19 | 24.3 | 39.5 | 19 | 30 | |
10A | 3/8 | 27 | 31 | 48 | 23 | 35 | 23 | 29.8 | 46.5 | 23 | 35 | |
15A | 1/2 | 31 | 38 | 56 | 27 | 40 | 27 | 35.8 | 53.5 | 27 | 40 | |
20A | 3/4 | 36 | 45 | 66 | 32 | 47 | 33 | 43.3 | 63.5 | 32 | 47 | |
25A | 1 | 45 | 55 | 76.5 | 38 | 54 | 41 | 52.5 | 74.5 | 38 | 54 | |
32A | 1 1/4 | 55 | 67 | 89.5 | 46 | 62 | 50 | 64 | 87 | 46 | 62 | |
40A | 1 1/2 | 62 | 72 | 99 | 48 | 68 | 56 | 68.5 | 96 | 48 | 68 | |
50A | 2 | 75 | 87 | 116.5 | 57 | 79 | 69 | 83 | 113.5 | 57 | 79 |
Teile-nummer | R Rc (PT) | SGCEL | SUCEL | |||||||||
Ausführung | Nr. | (D) | (L1) | (L2) | A | B | (D) | (L1) | (L2) | A | B | |
SGCEL SUCEL | 6A | 1/8 | 19 | 23 | 36 | 17 | 26 | 14.5 | 22 | 33 | 17 | 26 |
8A | 1/4 | 22 | 26 | 42 | 19 | 30 | 21 | 26 | 41 | 19 | 30 | |
10A | 3/8 | 27 | 31 | 48 | 23 | 35 | 25 | 32 | 48 | 23 | 35 | |
15A | 1/2 | 31 | 38 | 56 | 27 | 40 | 29 | 38 | 55 | 27 | 40 | |
20A | 3/4 | 36 | 45 | 66 | 32 | 47 | 36 | 46 | 65 | 32 | 47 | |
25A | 1 | 45 | 55 | 76.5 | 38 | 54 | 44 | 55 | 76 | 38 | 54 |
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer
|
---|
SGCEL6A |
SGCEL8A |
SGCEL10A |
SGCEL15A |
SGCEL20A |
SGCEL25A |
SGPPEL6A |
SGPPEL8A |
SGPPEL10A |
SGPPEL15A |
SGPPEL20A |
SGPPEL25A |
SGPPEL32A |
SGPPEL40A |
SGPPEL50A |
SUCEL6A |
SUCEL8A |
SUCEL10A |
SUCEL15A |
SUCEL20A |
SUCEL25A |
SUTPEL6A |
SUTPEL8A |
SUTPEL10A |
SUTPEL15A |
SUTPEL20A |
SUTPEL25A |
SUTPEL32A |
SUTPEL40A |
SUTPEL50A |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Werkstoff | Schraubennennwert T1 | Schraubennennwert T2 | Zulässige Flüssigkeit | Oberflächenbehandlung | Dichtungsbeschichtung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.40 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | - | [Stahl] EN-JM 1010 Äquiv. | 1/8 | 1/8 | Pulsierendes Wasser, statisch fließendes Wasser / Luft / Gas / Öl | Feuerverzinkt | Provided | |
3.53 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | - | [Stahl] EN-JM 1010 Äquiv. | 1/4 | 1/4 | Pulsierendes Wasser, statisch fließendes Wasser / Luft / Gas / Öl | Feuerverzinkt | Provided | |
3.15 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | - | [Stahl] EN-JM 1010 Äquiv. | 3/8 | 3/8 | Pulsierendes Wasser, statisch fließendes Wasser / Luft / Gas / Öl | Feuerverzinkt | Provided | |
3.90 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | - | [Stahl] EN-JM 1010 Äquiv. | 1/2 | 1/2 | Pulsierendes Wasser, statisch fließendes Wasser / Luft / Gas / Öl | Feuerverzinkt | Provided | |
4.41 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | - | [Stahl] EN-JM 1010 Äquiv. | 3/4 | 3/4 | Pulsierendes Wasser, statisch fließendes Wasser / Luft / Gas / Öl | Feuerverzinkt | Provided | |
6.05 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | - | [Stahl] EN-JM 1010 Äquiv. | 1 | 1 | Pulsierendes Wasser, statisch fließendes Wasser / Luft / Gas / Öl | Feuerverzinkt | Provided | |
2.52 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | [Stahl] EN-JM 1010 Äquiv. | 1/8 | 1/8 | Pulsierendes Wasser, statisch fließendes Wasser / Luft / Dampf / Gas / Öl | Feuerverzinkt | Not Provided | |
2.52 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | - | - | - | - | - | - | |
2.52 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | [Stahl] EN-JM 1010 Äquiv. | 3/8 | 3/8 | Pulsierendes Wasser, statisch fließendes Wasser / Luft / Dampf / Gas / Öl | Feuerverzinkt | Not Provided | |
2.26 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | [Stahl] EN-JM 1010 Äquiv. | 1/2 | 1/2 | Pulsierendes Wasser, statisch fließendes Wasser / Luft / Dampf / Gas / Öl | Feuerverzinkt | Not Provided | |
2.32 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | [Stahl] EN-JM 1010 Äquiv. | 3/4 | 3/4 | Pulsierendes Wasser, statisch fließendes Wasser / Luft / Dampf / Gas / Öl | Feuerverzinkt | Not Provided | |
4.03 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | [Stahl] EN-JM 1010 Äquiv. | 1 | 1 | Pulsierendes Wasser, statisch fließendes Wasser / Luft / Dampf / Gas / Öl | Feuerverzinkt | Not Provided | |
6.30 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | [Stahl] EN-JM 1010 Äquiv. | 1 1/4 | 1 1/4 | Pulsierendes Wasser, statisch fließendes Wasser / Luft / Dampf / Gas / Öl | Feuerverzinkt | Not Provided | |
8.98 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | [Stahl] EN-JM 1010 Äquiv. | 1 1/2 | 1 1/2 | Pulsierendes Wasser, statisch fließendes Wasser / Luft / Dampf / Gas / Öl | Feuerverzinkt | Not Provided | |
12.22 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | [Stahl] EN-JM 1010 Äquiv. | 2 | 2 | Pulsierendes Wasser, statisch fließendes Wasser / Luft / Dampf / Gas / Öl | Feuerverzinkt | Not Provided | |
7.67 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | - | [Rostfreier Stahl] EN 1.4308 Äquiv. | 1/8 | 1/8 | - | Nicht im Lieferumfang | Provided | |
6.55 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | - | [Rostfreier Stahl] EN 1.4308 Äquiv. | 1/4 | 1/4 | - | Nicht im Lieferumfang | Provided | |
6.93 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | - | [Rostfreier Stahl] EN 1.4308 Äquiv. | 3/8 | 3/8 | - | Nicht im Lieferumfang | Provided | |
8.06 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | - | [Rostfreier Stahl] EN 1.4308 Äquiv. | 1/2 | 1/2 | - | Nicht im Lieferumfang | Provided | |
10.45 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | - | [Rostfreier Stahl] EN 1.4308 Äquiv. | 3/4 | 3/4 | - | Nicht im Lieferumfang | Provided | |
13.47 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | - | [Rostfreier Stahl] EN 1.4308 Äquiv. | 1 | 1 | - | Nicht im Lieferumfang | Provided | |
6.22 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | [Rostfreier Stahl] EN 1.4308 Äquiv. | 1/8 | 1/8 | - | Nicht im Lieferumfang | Not Provided | |
4.59 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | [Rostfreier Stahl] EN 1.4308 Äquiv. | 1/4 | 1/4 | - | Nicht im Lieferumfang | Not Provided | |
4.73 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | [Rostfreier Stahl] EN 1.4308 Äquiv. | 3/8 | 3/8 | - | Nicht im Lieferumfang | Not Provided | |
7.00 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | [Rostfreier Stahl] EN 1.4308 Äquiv. | 1/2 | 1/2 | - | Nicht im Lieferumfang | Not Provided | |
8.95 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | [Rostfreier Stahl] EN 1.4308 Äquiv. | 3/4 | 3/4 | - | Nicht im Lieferumfang | Not Provided | |
11.98 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | [Rostfreier Stahl] EN 1.4308 Äquiv. | 1 | 1 | - | Nicht im Lieferumfang | Not Provided | |
16.63 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | [Rostfreier Stahl] EN 1.4308 Äquiv. | 1 1/4 | 1 1/4 | - | Nicht im Lieferumfang | Not Provided | |
21.10 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | [Rostfreier Stahl] EN 1.4308 Äquiv. | 1 1/2 | 1 1/2 | - | Nicht im Lieferumfang | Not Provided | |
33.02 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | [Rostfreier Stahl] EN 1.4308 Äquiv. | 2 | 2 | - | Nicht im Lieferumfang | Not Provided |
Loading...
Anzuwendende Standards |
Befestigung, Ausführung | Stahl | rostfreier Stahl |
Niederdruck-Schraubfittings | Guss: EN-JM 1010 Äquivalent (Temperaturguss) oder Äquivalent * Kunden, denen es auf das äußere Erscheinungsbild ankommt, sollten bedenken, dass die Oberfläche aufgrund der Einschränkungen beim Herstellungsprozess rau ist. | Guss: EN 1.4308 Äquivalent (EN 1.4301 Äquivalent) EN 1.4408 Äquivalent (EN 1.4401 Äquivalent) oder Äquivalent |
Hochdruck-Schraubbefestigungen | EN 1.1158 Äquivalent oder Äquivalent | EN 1.4308 Äquivalent (EN 1.4301 Äquivalent) |
Druck-, Temperatur-Standards |
Fließzustand (°C) | Max. Betriebsdruck (MPa) |
Dampf, Luft, Gas, Öl: bis zu 300°C | 1.0 |
Dampf, Luft, Öl, pulsierendes Wasser: bis zu 200°C | 1.4 |
Statisch fließendes Wasser: bis zu 120°C | 2.0 |
Ausführung | Anschluss | Verbindungsausführung | Rohrgewinde mit gleichem Ø | Anschlussform | Kniestück mit Innengewinde, Außengewinde |
---|---|---|---|---|---|
Anschlussgewinde (1) | R | Anschlussgewinde (2) | Rc | Max. Betriebsdruck(MPa) | 2 |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Werkstoff
Schraubennennwert T1
Schraubennennwert T2
Zulässige Flüssigkeit
Oberflächenbehandlung
Dichtungsbeschichtung
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften