Rohrverbinder für Hochdruckleitungen / Reduzierhülse

Rohrverbinder für Hochdruckleitungen / Reduzierhülse

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Rohrverbinder für Hochdruckleitungen / Reduzierhülse
  • Rohrverbinder für Hochdruckleitungen / Reduzierhülse
  • Mengenrabatt
[Merkmale] Hochdruck-Gewindefitting mit einem maximalen Betriebsdruck von 20,6 MPa.
  • Bestellmengen erweitert (D-JIT)

(i)Hinweis

  • Die Abmessungen des Innendurchmessers in den CAD-Daten dienen nur als Referenz.
Rohrverbinder für Hochdruckleitungen/Reduzierhülse:Verwandte bildanzeige
Ausführung Werkstoff
SGPPBJEN 1.1158 Äquivalent
SUTPBJEN 1.4301 Äquivalent

Spezifikationen

Teile-nummer
SGPPEH6A
SGPSDJ12
Teile-nummerT1T2SGPPBJSUTPBJSGPPBJSUTPBJ
AusführungNr.Rc (PT)R (PT)(B)LC( ℓ )(B)LC( ℓ )StückpreisMengen-RabattStückpreisMengen-Rabatt
1 ~ 9 Stk.10 ~ 30 Stk.1 ~ 9 Stk.10 ~ 30 Stk.
SGPPBJ

SUTPBJ
121/81/417205151717512
231/43/819227151918513
241/41/223269172321516
261/43/429299202924618
343/81/223269172321516
363/83/429299202924618
383/81353210223527720
461/23/429299202924618
481/21353210223527720
683/41353210223530720
Bei noch größeren Bestellmengen werden Sie sich bitte an WOS.

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
SGPPBJ12
SGPPBJ23
SGPPBJ24
SGPPBJ26
SGPPBJ34
SGPPBJ36
SGPPBJ38
SGPPBJ46
SGPPBJ48
SGPPBJ68
SUTPBJ12
SUTPBJ23
SUTPBJ24
SUTPBJ26
SUTPBJ34
SUTPBJ36
SUTPBJ38
SUTPBJ46
SUTPBJ48
SUTPBJ68
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSWerkstoff Schraubennennwert T1 Schraubennennwert T2 Zulässige Flüssigkeit Betriebstemperaturbereich
(°C)

1.64 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10[Stahl] EN 1.1158 Äquiv.1/81/4Pulsierendes Wasser, statisch fließendes Wasser / Luft / Dampf / Gas / Öl~350

1.64 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10[Stahl] EN 1.1158 Äquiv.1/43/8Pulsierendes Wasser, statisch fließendes Wasser / Luft / Dampf / Gas / Öl~350

2.26 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10[Stahl] EN 1.1158 Äquiv.1/41/2Pulsierendes Wasser, statisch fließendes Wasser / Luft / Dampf / Gas / Öl~350

3.43 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10[Stahl] EN 1.1158 Äquiv.1/43/4Pulsierendes Wasser, statisch fließendes Wasser / Luft / Dampf / Gas / Öl~350

2.26 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10[Stahl] EN 1.1158 Äquiv.3/81/2Pulsierendes Wasser, statisch fließendes Wasser / Luft / Dampf / Gas / Öl~350

3.78 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10[Stahl] EN 1.1158 Äquiv.3/83/4Pulsierendes Wasser, statisch fließendes Wasser / Luft / Dampf / Gas / Öl~350

5.76 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10-----

4.03 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10[Stahl] EN 1.1158 Äquiv.1/23/4Pulsierendes Wasser, statisch fließendes Wasser / Luft / Dampf / Gas / Öl~350

4.54 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10[Stahl] EN 1.1158 Äquiv.1/21Pulsierendes Wasser, statisch fließendes Wasser / Luft / Dampf / Gas / Öl~350

4.54 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10[Stahl] EN 1.1158 Äquiv.3/41Pulsierendes Wasser, statisch fließendes Wasser / Luft / Dampf / Gas / Öl~350

13.10 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10[Rostfreier Stahl] EN 1.4301 Äquiv.1/81/4-~800

13.85 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10-----

14.61 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10[Rostfreier Stahl] EN 1.4301 Äquiv.1/41/2-~800

19.68 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10[Rostfreier Stahl] EN 1.4301 Äquiv.1/43/4-~800

14.22 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10[Rostfreier Stahl] EN 1.4301 Äquiv.3/81/2-~800

19.68 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10[Rostfreier Stahl] EN 1.4301 Äquiv.3/83/4-~800

25.56 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10[Rostfreier Stahl] EN 1.4301 Äquiv.3/81-~800

19.15 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10-----

25.06 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10[Rostfreier Stahl] EN 1.4301 Äquiv.1/21-~800

25.06 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10[Rostfreier Stahl] EN 1.4301 Äquiv.3/41-~800

Loading...

  1. 1

Weitere Informationen

Spezifikationen der Armaturen
BefestigungsmaterialStahl EN 1.1158 Äquivalent aus JIS G4051 oder Äquivalent
rostfreier Stahl EN 1.4301 Äquivalent aus JIS G3459 oder Äquivalent
Max. BetriebstemperaturEN 1.1158 Äquivalent 350°C O-Ring 100°C
SUS30 4800°C
Max. Betriebsdruck20.6MPa
verwendbarerRohrleitungen aus unlegiertem Stahl, JIS G3454, 3455, 3456
Verrohrung mit Rohren aus rostfreiem Stahl, JIS G3459
* EN 1.1158 Äquivalent-Werkstoff ist aus JIS B2316 hergestellt, während EN 1.4301 Äquivalent-Werkstoff aus JIS B2316 hergestellt ist.
>>a Verbindungen gegossen sind, können Maße in Klammern ( ), wie (D) und (T), nicht garantiert werden, sondern sind als Referenzwerte zu betrachten.

Grundlegende Informationen

Ausführung Anschluss Verbindungsausführung Reduzierstück Anschlussform Buchse
Anschlussgewinde (1) Rc Anschlussgewinde (2) R Max. Betriebsdruck(MPa) 20.6
Oberflächenbehandlung Nicht im Lieferumfang

Ergänzungsartikel

Technischer Support