Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Ausführung | Werkstoff |
SGPNPJ | EN 1.1158 Äquivalent |
STUPDJ | EN 1.4301 Äquivalent |
Teile-nummer |
SGPPEH6A SGPSDJ12 |
Teile-nummer | R (PT) | SGPNPJ | STUPDJ | SGPNPJ | STUPDJ | ||||||||||||
Ausführung | Nr. | T1 | T2 | L | A | (B) | (ℓ1) | (ℓ2) | L | A | (B) | (ℓ1) | (ℓ2) | Stückpreis | Mengen-Rabatt | Stückpreis | Mengen-Rabatt |
1 ~ 9 Stk. | 10 ~ 30 Stk. | 1 ~ 9 Stk. | 10 ~ 30 Stk. | ||||||||||||||
SGPNPJ STUPDJ | 12 | 1/4 | 1/8 | 31 | 5 | 17 | 15 | 11 | - | - | - | - | - | - | - | ||
23 | 3/8 | 1/4 | 37 | 7 | 19 | 15 | 15 | 40 | 8 | 19 | 16.5 | 15.5 | |||||
24 | 1/2 | 1/4 | 41 | 9 | 23 | 17 | 15 | 45 | 9 | 23 | 20.5 | 15.5 | |||||
34 | 1/2 | 3/8 | 41 | 9 | 23 | 17 | 15 | 46 | 9 | 23 | 20.5 | 16.5 | |||||
36 | 3/4 | 3/8 | 44 | 9 | 29 | 20 | 15 | 48 | 10 | 28 | 21.5 | 16.5 | |||||
46 | 3/4 | 1/2 | 46 | 9 | 29 | 20 | 17 | 52 | 10 | 28 | 21.5 | 20.5 | |||||
48 | 1 | 1/2 | 49 | 10 | 35 | 22 | 17 | 57 | 11 | 36 | 25.5 | 20.5 | |||||
68 | 1 | 3/4 | 52 | 10 | 35 | 22 | 20 | 58 | 11 | 36 | 25.5 | 21.5 |
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer
|
---|
SGPNPJ12 |
SGPNPJ23 |
SGPNPJ24 |
SGPNPJ34 |
SGPNPJ36 |
SGPNPJ46 |
SGPNPJ48 |
SGPNPJ68 |
STUPDJ23 |
STUPDJ24 |
STUPDJ34 |
STUPDJ36 |
STUPDJ46 |
STUPDJ48 |
STUPDJ68 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Werkstoff | Schraubennennwert T1 | Schraubennennwert T2 | Betriebstemperaturbereich (°C) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.88 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | - | - | - | - | |
1.88 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | [Stahl] EN 1.1158 Äquiv. | 3/8 | 1/4 | ~350 | |
3.44 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | [Stahl] EN 1.1158 Äquiv. | 1/2 | 1/4 | ~350 | |
2.89 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | [Stahl] EN 1.1158 Äquiv. | 1/2 | 3/8 | ~350 | |
4.54 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | [Stahl] EN 1.1158 Äquiv. | 3/4 | 3/8 | ~350 | |
4.64 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | [Stahl] EN 1.1158 Äquiv. | 3/4 | 1/2 | ~350 | |
5.79 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | [Stahl] EN 1.1158 Äquiv. | 1 | 1/2 | ~350 | |
5.79 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | [Stahl] EN 1.1158 Äquiv. | 1 | 3/4 | ~350 | |
11.07 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | [Rostfreier Stahl] EN 1.4301 Äquiv. | 3/8 | 1/4 | null~800 | |
15.61 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | - | - | - | - | |
15.61 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | [Rostfreier Stahl] EN 1.4301 Äquiv. | 1/2 | 3/8 | null~800 | |
18.77 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | [Rostfreier Stahl] EN 1.4301 Äquiv. | 3/4 | 3/8 | null~800 | |
18.77 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | [Rostfreier Stahl] EN 1.4301 Äquiv. | 3/4 | 1/2 | null~800 | |
30.11 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | [Rostfreier Stahl] EN 1.4301 Äquiv. | 1 | 1/2 | null~800 | |
30.11 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | [Rostfreier Stahl] EN 1.4301 Äquiv. | 1 | 3/4 | null~800 |
Loading...
Befestigungsmaterial | Stahl EN 1.1158 Äquivalent aus JIS G4051 oder Äquivalent rostfreier Stahl EN 1.4301 Äquivalent aus JIS G3459 oder Äquivalent |
Max. Betriebstemperatur | EN 1.1158 Äquivalent 350°C O-Ring 100°C SUS30 4800°C |
Max. Betriebsdruck | 20.6MPa |
verwendbarer | Rohrleitungen aus unlegiertem Stahl, JIS G3454, 3455, 3456 Verrohrung mit Rohren aus rostfreiem Stahl, JIS G3459 |
Ausführung | Anschluss | Verbindungsausführung | Reduzierstück | Anschlussform | Sechskantnippel |
---|---|---|---|---|---|
Anschlussgewinde (1) | R | Anschlussgewinde (2) | R | Max. Betriebsdruck(MPa) | 20.6 |
Zulässige Flüssigkeit | Pulsierendes Wasser, statisch fließendes Wasser / Luft / Dampf / Gas / Öl | Oberflächenbehandlung | Nicht im Lieferumfang |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Werkstoff
Schraubennennwert T1
Schraubennennwert T2
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften