Rohrverbinder für Hochdruckleitungen / Reduzierbuchse

Rohrverbinder für Hochdruckleitungen / Reduzierbuchse

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Rohrverbinder für Hochdruckleitungen / Reduzierbuchse
  • Rohrverbinder für Hochdruckleitungen / Reduzierbuchse
  • Mengenrabatt
[Merkmale] Hochdruck-Gewindefitting mit einem maximalen Betriebsdruck von 20,6 MPa.
Rohrverbinder für Hochdruckleitungen/Reduzierbuchse:Verwandte bildanzeige
Ausführung Werkstoff
SGPSDJEN 1.1158 Äquivalent
SUTSSJEN 1.4301 Äquivalent

Spezifikationen

Teile-nummer
SGPPEH6A
SGPSDJ12
Teile-nummerRc (PT)SGPSDJSUTSSJSGPSDJSUTSSJ
AusführungNr.T1T2L(D)L(D)StückpreisMengen-RabattStückpreisMengen-Rabatt
1 ~ 9 Stk.10 ~ 30 Stk.1 ~ 9 Stk.10 ~ 30 Stk.
SGPSDJ

SUTSSJ
121/81/425222822
231/43/828283325
241/41/232323232
343/81/232323732
363/83/438384238
461/23/438384238
481/2145464545
683/4145464545
Bei noch größeren Bestellmengen werden Sie sich bitte an WOS.

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
SGPSDJ12
SGPSDJ23
SGPSDJ24
SGPSDJ34
SGPSDJ36
SGPSDJ46
SGPSDJ48
SGPSDJ68
SUTSSJ12
SUTSSJ23
SUTSSJ24
SUTSSJ34
SUTSSJ36
SUTSSJ46
SUTSSJ48
SUTSSJ68
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSWerkstoff Schraubennennwert T1 Schraubennennwert T2 Zulässige Flüssigkeit Betriebstemperaturbereich
(°C)

4.27 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10[Stahl] EN 1.1158 Äquiv.1/81/4Pulsierendes Wasser, statisch fließendes Wasser / Luft / Dampf / Gas / Öl~350

4.27 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10[Stahl] EN 1.1158 Äquiv.1/43/8Pulsierendes Wasser, statisch fließendes Wasser / Luft / Dampf / Gas / Öl~350

6.05 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10[Stahl] EN 1.1158 Äquiv.1/41/2Pulsierendes Wasser, statisch fließendes Wasser / Luft / Dampf / Gas / Öl~350

6.05 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10[Stahl] EN 1.1158 Äquiv.3/81/2Pulsierendes Wasser, statisch fließendes Wasser / Luft / Dampf / Gas / Öl~350

7.94 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10[Stahl] EN 1.1158 Äquiv.3/83/4Pulsierendes Wasser, statisch fließendes Wasser / Luft / Dampf / Gas / Öl~350

7.94 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10[Stahl] EN 1.1158 Äquiv.1/23/4Pulsierendes Wasser, statisch fließendes Wasser / Luft / Dampf / Gas / Öl~350

12.98 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10[Stahl] EN 1.1158 Äquiv.1/21Pulsierendes Wasser, statisch fließendes Wasser / Luft / Dampf / Gas / Öl~350

12.98 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10[Stahl] EN 1.1158 Äquiv.3/41Pulsierendes Wasser, statisch fließendes Wasser / Luft / Dampf / Gas / Öl~350

13.60 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10[Rostfreier Stahl] EN 1.4301 Äquiv.1/81/4-~800

13.60 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10[Rostfreier Stahl] EN 1.4301 Äquiv.1/43/8-~800

17.62 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10[Rostfreier Stahl] EN 1.4301 Äquiv.1/41/2-~800

17.62 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10[Rostfreier Stahl] EN 1.4301 Äquiv.3/81/2-~800

21.79 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10[Rostfreier Stahl] EN 1.4301 Äquiv.3/83/4-~800

21.79 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10[Rostfreier Stahl] EN 1.4301 Äquiv.1/23/4-~800

30.85 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10[Rostfreier Stahl] EN 1.4301 Äquiv.1/21-~800

30.85 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10[Rostfreier Stahl] EN 1.4301 Äquiv.3/41-~800

Loading...

  1. 1

Weitere Informationen

Spezifikationen der Armaturen
BefestigungsmaterialStahl EN 1.1158 Äquivalent aus JIS G4051 oder Äquivalent
rostfreier Stahl EN 1.4301 Äquivalent aus JIS G3459 oder Äquivalent
Max. BetriebstemperaturEN 1.1158 Äquivalent 350°C O-Ring 100°C
SUS30 4800°C
Max. Betriebsdruck20.6MPa
verwendbarerRohrleitungen aus unlegiertem Stahl, JIS G3454, 3455, 3456
Verrohrung mit Rohren aus rostfreiem Stahl, JIS G3459
* EN 1.1158 Äquivalent-Werkstoff ist aus JIS B2316 hergestellt, während EN 1.4301 Äquivalent-Werkstoff aus JIS B2316 hergestellt ist.
>>a Verbindungen gegossen sind, können Maße in Klammern ( ), wie (D) und (T), nicht garantiert werden, sondern sind als Referenzwerte zu betrachten.

Grundlegende Informationen

Ausführung Anschluss Verbindungsausführung Reduzierstück Anschlussform Stutzen
Anschlussgewinde (1) Rc Anschlussgewinde (2) Rc Max. Betriebsdruck(MPa) 20.6
Oberflächenbehandlung Nicht im Lieferumfang

Ergänzungsartikel

Technischer Support