Rohrverbinder für Hochdruckleitungen / Nippel

Rohrverbinder für Hochdruckleitungen / Nippel

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Rohrverbinder für Hochdruckleitungen / Nippel
  • Rohrverbinder für Hochdruckleitungen / Nippel
  • Mengenrabatt
[Merkmale] Hochdruck-Gewindefitting mit einem maximalen Betriebsdruck von 20,6 MPa.
  • Bestellmengen erweitert (D-JIT)
Rohrverbinder für Hochdruckleitungen/Nippel:Verwandte bildanzeige
Ausführung Werkstoff
SGPNRJEN 1.1158 Äquivalent
SUTNRJEN 1.4301 Äquivalent

Spezifikationen

Teile-nummer
SGPPEH6A
SGPSDJ12
Teile-nummerR (PT)SGPNRJSUTNRJSGPNRJSUTNRJ
AusführungNr.( ℓ )(L)(B)( ℓ )(L)(B)StückpreisMengen-RabattStückpreisMengen-Rabatt
1~4 Stk.5~20 Stk.1~4 Stk.5~20 Stk.
SGPNRJ

SUTNRJ
6A1/8112712112912    
8A1/4153517163917    
10A3/8153719174119    
15A1/2174323215023    
20A3/4204929225328    
25A1225435266236    
32A1 1/4225646266847    
40A1 1/2256250276951    
50A2297263287264    
Bei noch größeren Bestellmengen werden Sie sich bitte an WOS.

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
SGPNRJ6A
SGPNRJ8A
SGPNRJ10A
SGPNRJ15A
SGPNRJ20A
SGPNRJ25A
SGPNRJ32A
SGPNRJ40A
SGPNRJ50A
SUTNRJ6A
SUTNRJ8A
SUTNRJ10A
SUTNRJ15A
SUTNRJ20A
SUTNRJ25A
SUTNRJ32A
SUTNRJ40A
SUTNRJ50A
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSWerkstoff Schraubennennwert T1 Zulässige Flüssigkeit Betriebstemperaturbereich
(°C)

3.53 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

10[Stahl] EN 1.1158 Äquiv.1/8Pulsierendes Wasser, statisch fließendes Wasser / Luft / Dampf / Gas / Öl~350

1.34 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

10[Stahl] EN 1.1158 Äquiv.1/4Pulsierendes Wasser, statisch fließendes Wasser / Luft / Dampf / Gas / Öl~350

1.34 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

10[Stahl] EN 1.1158 Äquiv.3/8Pulsierendes Wasser, statisch fließendes Wasser / Luft / Dampf / Gas / Öl~350

2.09 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

10[Stahl] EN 1.1158 Äquiv.1/2Pulsierendes Wasser, statisch fließendes Wasser / Luft / Dampf / Gas / Öl~350

3.06 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

10[Stahl] EN 1.1158 Äquiv.3/4Pulsierendes Wasser, statisch fließendes Wasser / Luft / Dampf / Gas / Öl~350

3.91 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

10[Stahl] EN 1.1158 Äquiv.1Pulsierendes Wasser, statisch fließendes Wasser / Luft / Dampf / Gas / Öl~350

7.18 €

1 6 Arbeitstage 10[Stahl] EN 1.1158 Äquiv.1 1/4Pulsierendes Wasser, statisch fließendes Wasser / Luft / Dampf / Gas / Öl~350

10.15 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10[Stahl] EN 1.1158 Äquiv.1 1/2Pulsierendes Wasser, statisch fließendes Wasser / Luft / Dampf / Gas / Öl~350

12.22 €

1 6 Arbeitstage 10[Stahl] EN 1.1158 Äquiv.2Pulsierendes Wasser, statisch fließendes Wasser / Luft / Dampf / Gas / Öl~350

8.06 €

1 6 Arbeitstage 10[Rostfreier Stahl] EN 1.4301 Äquiv.1/8-~800

5.26 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

10[Rostfreier Stahl] EN 1.4301 Äquiv.1/4-~800

6.43 €

1 6 Arbeitstage 10[Rostfreier Stahl] EN 1.4301 Äquiv.3/8-~800

8.95 €

1 6 Arbeitstage 10[Rostfreier Stahl] EN 1.4301 Äquiv.1/2-~800

12.46 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

10[Rostfreier Stahl] EN 1.4301 Äquiv.3/4-~800

22.17 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

10[Rostfreier Stahl] EN 1.4301 Äquiv.1-~800

42.69 €

1 6 Arbeitstage 10[Rostfreier Stahl] EN 1.4301 Äquiv.1 1/4-~800

49.87 €

1 6 Arbeitstage 10[Rostfreier Stahl] EN 1.4301 Äquiv.1 1/2-~800

82.49 €

1 6 Arbeitstage 10[Rostfreier Stahl] EN 1.4301 Äquiv.2-~800

Loading...

  1. 1

Weitere Informationen

Spezifikationen der Armaturen
BefestigungsmaterialStahl EN 1.1158 Äquivalent aus JIS G4051 oder Äquivalent
rostfreier Stahl EN 1.4301 Äquivalent aus JIS G3459 oder Äquivalent
Max. BetriebstemperaturEN 1.1158 Äquivalent 350°C O-Ring 100°C
SUS30 4800°C
Max. Betriebsdruck20.6MPa
verwendbarerRohrleitungen aus unlegiertem Stahl, JIS G3454, 3455, 3456
Verrohrung mit Rohren aus rostfreiem Stahl, JIS G3459
* EN 1.1158 Äquivalent-Werkstoff ist aus JIS B2316 hergestellt, während EN 1.4301 Äquivalent-Werkstoff aus JIS B2316 hergestellt ist.
>>a Verbindungen gegossen sind, können Maße in Klammern ( ), wie (D) und (T), nicht garantiert werden, sondern sind als Referenzwerte zu betrachten.

Grundlegende Informationen

Ausführung Anschluss Verbindungsausführung Rohrgewinde mit gleichem Ø Anschlussform Sechskantnippel
Anschlussgewinde (1) R Max. Betriebsdruck(MPa) 20.6 Oberflächenbehandlung Nicht im Lieferumfang

Ergänzungsartikel

Technischer Support