Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Ausführung | Werkstoff |
SGPPTH | EN 1.1158 Äquivalent |
SUTPTH | EN 1.4301 Äquivalent |
Teile-nummer |
SGPPEH6A SGPSDJ12 |
Teile-nummer | Rc (PT) | SGPPTH | SUTPTH | SGPPTH | SUTPTH | |||||
Ausführung | Nr. | (D) | (L) | (D) | (L) | Stückpreis | Mengen-Rabatt | Stückpreis | Mengen-Rabatt | |
1~4 Stk. | 5~20 Stk. | 1~4 Stk. | 5~20 Stk. | |||||||
SGPPTH SUTPTH | 8A | 1/4 | 23 | 21.6 | 23 | 21.6 | ||||
10A | 3/8 | 27 | 25.5 | 27 | 25.5 | |||||
15A | 1/2 | 34 | 28.9 | 34 | 28.9 | |||||
20A | 3/4 | 39 | 33.1 | 39 | 33.1 | |||||
25A | 1 | 47 | 38.2 | 47 | 38.2 | |||||
32A | 1 1/4 | 56 | 44.6 | 56 | 45.0 | |||||
40A | 1 1/2 | 63 | 51.1 | 63 | 50.8 | |||||
50A | 2 | 76 | 58.0 | 76 | 60.1 |
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer
|
---|
SGPPTH8A |
SGPPTH10A |
SGPPTH15A |
SGPPTH20A |
SGPPTH25A |
SGPPTH32A |
SGPPTH40A |
SGPPTH50A |
SUTPTH8A |
SUTPTH10A |
SUTPTH15A |
SUTPTH20A |
SUTPTH25A |
SUTPTH32A |
SUTPTH40A |
SUTPTH50A |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Werkstoff | Schraubennennwert T1 | Betriebstemperaturbereich (°C) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.91 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | [Stahl] EN 1.1158 Äquiv. | 1/4 | ~350 | ||
4.41 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | [Stahl] EN 1.1158 Äquiv. | 3/8 | ~350 | ||
4.91 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | [Stahl] EN 1.1158 Äquiv. | 1/2 | ~350 | ||
6.30 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | [Stahl] EN 1.1158 Äquiv. | 3/4 | ~350 | ||
10.15 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | [Stahl] EN 1.1158 Äquiv. | 1 | ~350 | ||
16.38 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | [Stahl] EN 1.1158 Äquiv. | 1 1/4 | ~350 | ||
17.39 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | [Stahl] EN 1.1158 Äquiv. | 1 1/2 | ~350 | ||
29.97 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | [Stahl] EN 1.1158 Äquiv. | 2 | ~350 | ||
12.84 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | [Rostfreier Stahl] EN 1.4301 Äquiv. | 1/4 | null~800 | ||
15.11 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | [Rostfreier Stahl] EN 1.4301 Äquiv. | 3/8 | null~800 | ||
20.27 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | [Rostfreier Stahl] EN 1.4301 Äquiv. | 1/2 | null~800 | ||
28.49 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | [Rostfreier Stahl] EN 1.4301 Äquiv. | 3/4 | null~800 | ||
32.50 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | [Rostfreier Stahl] EN 1.4301 Äquiv. | 1 | null~800 | ||
52.14 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | [Rostfreier Stahl] EN 1.4301 Äquiv. | 1 1/4 | null~800 | ||
65.86 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | [Rostfreier Stahl] EN 1.4301 Äquiv. | 1 1/2 | null~800 | ||
118.64 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | [Rostfreier Stahl] EN 1.4301 Äquiv. | 2 | null~800 |
Loading...
Befestigungsmaterial | Stahl EN 1.1158 Äquivalent aus JIS G4051 oder Äquivalent rostfreier Stahl EN 1.4301 Äquivalent aus JIS G3459 oder Äquivalent |
Max. Betriebstemperatur | EN 1.1158 Äquivalent 350°C O-Ring 100°C SUS30 4800°C |
Max. Betriebsdruck | 20.6MPa |
verwendbarer | Rohrleitungen aus unlegiertem Stahl, JIS G3454, 3455, 3456 Verrohrung mit Rohren aus rostfreiem Stahl, JIS G3459 |
Ausführung | Anschluss | Verbindungsausführung | Rohrgewinde mit gleichem Ø | Anschlussform | T-Stücke |
---|---|---|---|---|---|
Anschlussgewinde (1) | Rc | Max. Betriebsdruck(MPa) | 20.6 | Zulässige Flüssigkeit | Pulsierendes Wasser, statisch fließendes Wasser / Luft / Dampf / Gas / Öl |
Oberflächenbehandlung | Nicht im Lieferumfang |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Werkstoff
Schraubennennwert T1
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften