Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Ausführung | Werkstoff |
SGPPEH | EN 1.1158 Äquivalent |
SUPESH | EN 1.4301 Äquivalent |
Teile-nummer |
SGPPEH6A SGPSDJ12 |
Teile-nummer | Rc (PT) | SGPPEH | SUPESH | SGPPEH | SUPESH | |||||
Ausführung | Nr. | (D) | (L) | (D) | (L) | Stückpreis | Mengen-Rabatt | Stückpreis | Mengen-Rabatt | |
1~4 Stk. | 5~20 Stk. | 1~4 Stk. | 5~20 Stk. | |||||||
SGPPEH SUPESH | 6A | 1/8 | 23 | 21.6 | 23 | 21 | ||||
8A | 1/4 | 23 | 21.6 | 23 | 21 | |||||
10A | 3/8 | 27 | 25.5 | 27 | 25 | |||||
15A | 1/2 | 34 | 28.9 | 34 | 29 | |||||
20A | 3/4 | 39 | 33.1 | 39 | 34 | |||||
25A | 1 | 47 | 38.2 | 47 | 38 | |||||
32A | 1 1/4 | 56 | 44.6 | 57 | 45 | |||||
40A | 1 1/2 | 63 | 51.1 | 63 | 51 | |||||
50A | 2 | 76 | 58.0 | 77 | 61 |
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer
|
---|
SGPPEH6A |
SGPPEH8A |
SGPPEH10A |
SGPPEH15A |
SGPPEH20A |
SGPPEH25A |
SGPPEH32A |
SGPPEH40A |
SGPPEH50A |
SUPESH6A |
SUPESH8A |
SUPESH10A |
SUPESH15A |
SUPESH20A |
SUPESH25A |
SUPESH32A |
SUPESH40A |
SUPESH50A |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Werkstoff | Schraubennennwert T1 | Zulässige Flüssigkeit | Betriebstemperaturbereich (°C) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.04 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | [Stahl] EN 1.1158 Äquiv. | 1/8 | Pulsierendes Wasser, statisch fließendes Wasser / Luft / Dampf / Gas / Öl | ~350 | ||
2.89 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | - | - | - | - | ||
2.89 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | [Stahl] EN 1.1158 Äquiv. | 3/8 | Pulsierendes Wasser, statisch fließendes Wasser / Luft / Dampf / Gas / Öl | ~350 | ||
4.59 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | - | - | - | - | |
4.78 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | [Stahl] EN 1.1158 Äquiv. | 3/4 | Pulsierendes Wasser, statisch fließendes Wasser / Luft / Dampf / Gas / Öl | ~350 | ||
6.55 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | [Stahl] EN 1.1158 Äquiv. | 1 | Pulsierendes Wasser, statisch fließendes Wasser / Luft / Dampf / Gas / Öl | ~350 | ||
12.59 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | [Stahl] EN 1.1158 Äquiv. | 1 1/4 | Pulsierendes Wasser, statisch fließendes Wasser / Luft / Dampf / Gas / Öl | ~350 | ||
13.85 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | [Stahl] EN 1.1158 Äquiv. | 1 1/2 | Pulsierendes Wasser, statisch fließendes Wasser / Luft / Dampf / Gas / Öl | ~350 | ||
22.67 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | [Stahl] EN 1.1158 Äquiv. | 2 | Pulsierendes Wasser, statisch fließendes Wasser / Luft / Dampf / Gas / Öl | ~350 | ||
12.60 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | [Rostfreier Stahl] EN 1.4301 Äquiv. | 1/8 | - | ~800 | ||
9.17 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | [Rostfreier Stahl] EN 1.4301 Äquiv. | 1/4 | - | ~800 | ||
9.45 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | [Rostfreier Stahl] EN 1.4301 Äquiv. | 3/8 | - | ~800 | ||
12.72 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | - | - | - | - | ||
16.75 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | [Rostfreier Stahl] EN 1.4301 Äquiv. | 3/4 | - | ~800 | ||
24.59 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | [Rostfreier Stahl] EN 1.4301 Äquiv. | 1 | - | ~800 | ||
43.06 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | [Rostfreier Stahl] EN 1.4301 Äquiv. | 1 1/4 | - | ~800 | ||
57.42 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | [Rostfreier Stahl] EN 1.4301 Äquiv. | 1 1/2 | - | ~800 | ||
101.26 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | [Rostfreier Stahl] EN 1.4301 Äquiv. | 2 | - | ~800 |
Loading...
Befestigungsmaterial | Stahl EN 1.1158 Äquivalent aus JIS G4051 oder Äquivalent rostfreier Stahl EN 1.4301 Äquivalent aus JIS G3459 oder Äquivalent |
Max. Betriebstemperatur | EN 1.1158 Äquivalent 350°C O-Ring 100°C SUS30 4800°C |
Max. Betriebsdruck | 20.6MPa |
verwendbarer | Rohrleitungen aus unlegiertem Stahl, JIS G3454, 3455, 3456 Verrohrung mit Rohren aus rostfreiem Stahl, JIS G3459 |
Ausführung | Anschluss | Verbindungsausführung | Rohrgewinde mit gleichem Ø | Anschlussform | Kniestücke |
---|---|---|---|---|---|
Anschlussgewinde (1) | Rc | Max. Betriebsdruck(MPa) | 20.6 | Oberflächenbehandlung | Nicht im Lieferumfang |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Werkstoff
Schraubennennwert T1
Zulässige Flüssigkeit
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften