Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Ausführung | Werkstoff | Oberflächenbehandlung | Zubehör | Max. Betriebsdruck |
BTLH | EN 1.1191 Äquivalent | Galvanisch verzinkt | Sechskantmutter 1 Stk. | 20.6MPa |
BTLHA | EN AW-5052 | - | 1MPa | |
BTLHC | Automatenmessing | - | 6.9MPa | |
BTLHS | EN 1.4301 Äquivalent | - | 20.6MPa |
Teile-nummer |
BTLF3 BTLH1-S |
Teile-nummer | Rc (PT) | B | (C) | MxP | L | T | Inklusive Mutter t | Stückpreis | ||||
Ausführung | Nr. | Q | BTLH | BTLHA | BTLHC | BTLHS | ||||||
Standard BTLH BTLHA BTLHC BTLHS | 1 | 1/8 | 24 | 26.8 | 16x2.0 | 30 | 5 | 8 | ||||
2 | 1/4 | 46 | 50.9 | 30x3.5 | 45 | 8 | 15 | |||||
3 | 3/8 | 46 | 50.9 | 30x3.5 | 45 | 8 | 15 | |||||
4 | 1/2 | 55 | 60.8 | 36x4 | 60 | 10 | 18 | |||||
5 | M5 | 24 | 26.8 | 16x2.0 | 30 | 5 | 8 | - |
Teile-nummer | Rc (PT) | B | (C) | MxP | L | T | Inklusive Mutter t | Stückpreis | |||
Ausführung | Nr. | Q | BTLH | BTLHC | BTLHS | ||||||
L-Kurz BTLH BTLHC BTLHS | 1-S | 1/8 | 22 | 25.4 | 16x1.5 | 16 | 5 | 7 | |||
2-S | 1/4 | 27 | 31.2 | 20x1.5 | 22 | 5 | 7 | ||||
3-S | 3/8 | 32 | 36.9 | 24x1.5 | 26 | 8 | 10 | ||||
4-S | 1/2 | 36 | 41.6 | 30x1.5 | 31 | 8 | 10 | ||||
5-S | M5 | 19 | 21.9 | 12x1.5 | 15 | 5 | 7 |
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Werkstoff | Schraubennennwert T1 | Max. Betriebsdruck (MPa) | Oberflächenbehandlung | Länge L (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.00 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | [Stahl] EN 1.1191 Äquiv. | 1/8 | 20.6 | Chromatiert (III-wertig) | 30 | |
5.65 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | [Stahl] EN 1.1191 Äquiv. | 1/8 | 20.6 | Chromatiert (III-wertig) | 16 | |
15.86 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | [Stahl] EN 1.1191 Äquiv. | 1/4 | 20.6 | Chromatiert (III-wertig) | 45 | |
11.56 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | [Stahl] EN 1.1191 Äquiv. | 1/4 | 20.6 | Chromatiert (III-wertig) | 22 | |
15.40 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | [Stahl] EN 1.1191 Äquiv. | 3/8 | 20.6 | Chromatiert (III-wertig) | 45 | |
15.64 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | [Stahl] EN 1.1191 Äquiv. | 3/8 | 20.6 | Chromatiert (III-wertig) | 26 | |
25.84 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | [Stahl] EN 1.1191 Äquiv. | 1/2 | 20.6 | Chromatiert (III-wertig) | 60 | |
23.58 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | [Stahl] EN 1.1191 Äquiv. | 1/2 | 20.6 | Chromatiert (III-wertig) | 31 | |
6.00 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | [Stahl] EN 1.1191 Äquiv. | - | 20.6 | Chromatiert (III-wertig) | 30 | |
5.78 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | [Stahl] EN 1.1191 Äquiv. | - | 20.6 | Chromatiert (III-wertig) | 15 | |
6.00 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | [Aluminium] EN AW-5052 Äquiv. | 1/8 | 1 | Nicht im Lieferumfang | 30 | |
15.07 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | [Aluminium] EN AW-5052 Äquiv. | 1/4 | 1 | Nicht im Lieferumfang | 45 | |
15.07 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | [Aluminium] EN AW-5052 Äquiv. | 3/8 | 1 | Nicht im Lieferumfang | 45 | |
23.01 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | [Aluminium] EN AW-5052 Äquiv. | 1/2 | 1 | Nicht im Lieferumfang | 60 | |
6.00 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | [Messing] Automatenmessing | 1/8 | 6.9 | Nicht im Lieferumfang | 30 | |
4.84 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | [Messing] Automatenmessing | 1/8 | 6.9 | Nicht im Lieferumfang | 16 | |
17.57 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | [Messing] Automatenmessing | 1/4 | 6.9 | Nicht im Lieferumfang | 45 | |
7.59 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | [Messing] Automatenmessing | 1/4 | 6.9 | Nicht im Lieferumfang | 22 | |
17.57 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | [Messing] Automatenmessing | 3/8 | 6.9 | Nicht im Lieferumfang | 45 | |
11.11 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | [Messing] Automatenmessing | 3/8 | 6.9 | Nicht im Lieferumfang | 26 | |
29.69 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | [Messing] Automatenmessing | 1/2 | 6.9 | Nicht im Lieferumfang | 60 | |
18.01 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | [Messing] Automatenmessing | 1/2 | 6.9 | Nicht im Lieferumfang | 31 | |
6.00 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | [Messing] Automatenmessing | - | 6.9 | Nicht im Lieferumfang | 30 | |
5.34 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | [Messing] Automatenmessing | - | 6.9 | Nicht im Lieferumfang | 15 | |
9.18 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | [Rostfreier Stahl] EN 1.4301 Äquiv. | 1/8 | 20.6 | Nicht im Lieferumfang | 30 | |
8.91 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | [Rostfreier Stahl] EN 1.4301 Äquiv. | 1/8 | 20.6 | Nicht im Lieferumfang | 16 | |
28.11 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | [Rostfreier Stahl] EN 1.4301 Äquiv. | 1/4 | 20.6 | Nicht im Lieferumfang | 45 | |
15.07 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | [Rostfreier Stahl] EN 1.4301 Äquiv. | 1/4 | 20.6 | Nicht im Lieferumfang | 22 | |
28.11 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | [Rostfreier Stahl] EN 1.4301 Äquiv. | 3/8 | 20.6 | Nicht im Lieferumfang | 45 | |
21.13 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | [Rostfreier Stahl] EN 1.4301 Äquiv. | 3/8 | 20.6 | Nicht im Lieferumfang | 26 | |
49.87 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | [Rostfreier Stahl] EN 1.4301 Äquiv. | 1/2 | 20.6 | Nicht im Lieferumfang | 60 | |
34.91 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | [Rostfreier Stahl] EN 1.4301 Äquiv. | 1/2 | 20.6 | Nicht im Lieferumfang | 31 | |
9.18 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | [Rostfreier Stahl] EN 1.4301 Äquiv. | - | 20.6 | Nicht im Lieferumfang | 30 | |
9.18 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | [Rostfreier Stahl] EN 1.4301 Äquiv. | - | 20.6 | Nicht im Lieferumfang | 15 |
Loading...
Ausführung | Anschluss | Verbindungsausführung | Rohrgewinde mit gleichem Ø | Anschlussform | Sechskantausführung |
---|---|---|---|---|---|
Zulässige Flüssigkeit | Pulsierendes Wasser, statisch fließendes Wasser / Luft |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Werkstoff
Schraubennennwert T1
Max. Betriebsdruck(MPa)
Oberflächenbehandlung
Länge L(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften