Schläuche / flexibler Schlauch / Balgförmige Ausführung

Schläuche / flexibler Schlauch / Balgförmige Ausführung

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

[Merkmale] Ein flexibler Schlauch für Wasser und Heißwasser. [Werkstoff] EN 1.4301 Equiv. (gesintert).
Schläuche/flexibler Schlauch/Balgförmige Ausführung:Verwandte bildanzeige
  Werkstoff: EN 1.4301 Äquivalent.    Zubehör: MBR-Dichtung

Spezifikationen

Teile-nummer-L
HOFBL4-150
Teile-nummerL
5mm-Schritte
Schlüsselflächen H1Schlüsselflächen H2(B)R
(PT)
Schlauch Innen-Ø (Referenzwert)Min. Biegeradius (mm)Max. Betriebsdruck (MPa)Stückpreis
AusführungNenn-ØL105~200L205~300L305~400L405~500
HOFBL4105~5002422351/212401.75
6115~5003027423/41560
Bei Nenndurchmesser ist das Maß L 115 ~.

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
HOFBL4-[105-500/5]
HOFBL6-[115-500/5]
TeilenummerMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSInnen-Ø
(mm)
Minimaler Biegeradius
(mm)
Schlauchlänge L
(m)
1 7 Arbeitstage 101240105 ~ 500
1 7 Arbeitstage 101560115 ~ 500

Loading...

  1. 1

Weitere Informationen

Verwendbare Flüssigkeiten: Wasser, warmes Wasser Max. Betriebstemperatur: 80Schläuche/flexibler Schlauch/Balgförmige Ausführung:Verwandte bildanzeige

Grundlegende Informationen

Ausführung Flexible Schläuche Schlauchmaterial EN 1.4301 Äquiv. Zulässige Flüssigkeit Wasser
Verbindungsteil, Ausführung Abdichtungsbeschlag Metallbefestigung, Ausführung L Form A Metallbefestigung, Ausführung R Form A
Max. Betriebsdruck(MPa) 1.75 Schlauchverstärkung Nicht im Lieferumfang Befestigungsmaterial EN 1.4301 Äquiv.
Betriebstemperaturbereich(°C) ::80

Ergänzungsartikel

Technischer Support