• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Schläuche / Silikonschlauch 10 m/20 m (Länge kann in 0,5-mm-Schritten angegeben werden)

Schläuche / Silikonschlauch 10 m/20 m (Länge kann in 0,5-mm-Schritten angegeben werden)

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Mengenrabatt
[Merkmale] Dieser Silikonschlauch entspricht dem japanischen Lebensmittelhygienegesetz.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Werkstoff: Silikonkautschuk

Spezifikationen

Teilenummer-Länge
PUTFB4
PUTCL4
-
-
10
3.5
TeilenummerStandardlänge (m)konfigurierbare Länge
(0.5m-Schritte)
Innen-Ø
(mm)
Min. Biegeradius (mm)Masse
(kg/m)
Standardkonfigurierbare Länge
StückpreisMengen-RabattStückpreis/mMengenrabatt/m
AusführungAußen-Ø (mm)PUTCPUTCL1~4 Stk.5~101~4 Stk.5~10
PUTC
(Standardlänge)

PUTCL
(Länge konfigurierbar)
410 0,5~9,5
10,5~19,5
2100.011
20
6104200.018
20
8106450.025
20
10108700.033
20
12109650.058
20

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
PUTC4-10
PUTC4-20
PUTC6-10
PUTC6-20
PUTC8-10
PUTC8-20
PUTC10-10
PUTC10-20
PUTC12-10
PUTC12-20
PUTCL4-[0.5-9.5/0.5]
PUTCL4-[10.5-19.5/0.5]
PUTCL6-[0.5-9.5/0.5]
PUTCL6-[10.5-19.5/0.5]
PUTCL8-[0.5-9.5/0.5]
PUTCL8-[10.5-19.5/0.5]
PUTCL10-[0.5-9.5/0.5]
PUTCL10-[10.5-19.5/0.5]
PUTCL12-[0.5-9.5/0.5]
PUTCL12-[10.5-19.5/0.5]
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSAußen-Ø
(Ø)
Innen-Ø
(Ø)
Länge
(m)

13.70 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 104210

27.26 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 104220

19.64 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 106410

38.02 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 106420

26.71 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 108610

51.72 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 108620

39.29 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1010810

78.46 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1010820

61.83 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1012910

119.82 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1012920

-

1 7 Arbeitstage 10420.5 ~ 9.5

-

1 7 Arbeitstage 104210.5 ~ 19.5

-

1 7 Arbeitstage 10640.5 ~ 9.5

-

1 7 Arbeitstage 106410.5 ~ 19.5

-

1 7 Arbeitstage 10860.5 ~ 9.5

-

1 7 Arbeitstage 108610.5 ~ 19.5

-

1 7 Arbeitstage 101080.5 ~ 9.5

-

1 7 Arbeitstage 1010810.5 ~ 19.5

-

1 7 Arbeitstage 101290.5 ~ 9.5

-

1 7 Arbeitstage 1012910.5 ~ 19.5

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Gerade Nutzung Schneidservice Mitgeliefert Werkstoff Silikon-Kautschuk
Zulässige Flüssigkeit Wasser Betriebsumgebung Wärmebeständigkeit / Kältebeständigkeit Schlauchfarbe Milchig weiß (Transparent)
Betriebstemperaturbereich (bei Verwendung von Luft)(°C) -30::150

Ergänzungsartikel

Beispiele, wie Sie diese Komponenten verwenden können

Technischer Support