Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer | - | Länge | - | Farbe |
PUT4 PUTNL8 | - - | 10 2.5 | - - | B W |
Teilenummer | Standardlänge (m) | Konfigurierbare Länge (0.5 m-Schritte) | Schlauchfarbe | Innen-Ø (mm) | Min. Biegeradius (mm) | Außendurchmessergenauigkeit (mm) | Masse (kg/m) | Standard | konfigurierbare Länge | |||
Stückpreis | Mengen-Rabatt | Stückpreis/m | Mengenrabatt / m | |||||||||
Ausführung | Außen-Ø (mm) | PUTNS | PUTNSL | 1~4 Stk. | 5~10 | 1~4 Stk. | 5~10 | |||||
PUTNS (Standardlänge) PUTNSL (Länge konfigurierbar) | 4 | 20 | 0.5~ 9.5 | W (weiß) B (Schwarz) | 2.5 | 9 | ±0.1 | 0.009 | ||||
6 | 4 | 14 | 0.017 | |||||||||
8 | 6 | 25 | 0.023 | |||||||||
10 | 7.5 | 30 | 0.036 | |||||||||
12 | 9 | 34 | 0.052 |
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer
|
---|
PUTNS4-20-B |
PUTNS4-20-W |
PUTNS6-20-B |
PUTNS6-20-W |
PUTNS8-20-B |
PUTNS8-20-W |
PUTNS10-20-B |
PUTNS10-20-W |
PUTNS12-20-B |
PUTNS12-20-W |
PUTNSL4-[0.5-19.5/0.5]-[B,W] |
PUTNSL6-[0.5-19.5/0.5]-[B,W] |
PUTNSL8-[0.5-19.5/0.5]-[B,W] |
PUTNSL10-[0.5-19.5/0.5]-[B,W] |
PUTNSL12-[0.5-19.5/0.5]-[B,W] |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Außen-Ø (Ø) | Innen-Ø (Ø) | Schlauchfarbe | Minimaler Biegeradius (mm) | Länge (m) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.92 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 4 | 2.5 | [Schwarz] B (schwarz) | 9 | 20 | |
22.25 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 4 | 2.5 | [Weiß] W (weiß) | 9 | 20 | |
39.29 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 6 | 4 | [Schwarz] B (schwarz) | 14 | 20 | |
39.29 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 6 | 4 | [Weiß] W (weiß) | 14 | 20 | |
55.66 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 8 | 6 | [Schwarz] B (schwarz) | 25 | 20 | |
55.66 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 8 | 6 | [Weiß] W (weiß) | 25 | 20 | |
85.14 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 7.5 | [Schwarz] B (schwarz) | 30 | 20 | |
85.14 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 7.5 | [Weiß] W (weiß) | 30 | 20 | |
124.42 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 12 | 9 | [Schwarz] B (schwarz) | 34 | 20 | |
124.42 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 12 | 9 | [Weiß] W (weiß) | 34 | 20 | |
- | 1 | 7 Arbeitstage | 4 | 2.5 | [Weiß] Weiß / [Schwarz] Schwarz | 9 | 0.5 ~ 19.5 | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 6 | 4 | [Weiß] Weiß / [Schwarz] Schwarz | 14 | 0.5 ~ 19.5 | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 8 | 6 | [Weiß] Weiß / [Schwarz] Schwarz | 25 | 0.5 ~ 19.5 | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 7.5 | [Weiß] Weiß / [Schwarz] Schwarz | 30 | 0.5 ~ 19.5 | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 12 | 9 | [Weiß] Weiß / [Schwarz] Schwarz | 34 | 0.5 ~ 19.5 |
Loading...
Ausführung | Gerade | Nutzung Schneidservice | Mitgeliefert | Werkstoff | Nylon |
---|---|---|---|---|---|
Zulässige Flüssigkeit | Wasser / Luft | Betriebsumgebung | Druckwiderstand / Abriebfestigkeit / Kältebeständigkeit / Wetterbeständigkeit | Werkstoff: Nylon | Nylon |
Betriebstemperaturbereich (bei Verwendung von Luft)(°C) | -15::60 | Max. Betriebsdruck (Luft)(MPa) | 1.0 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Außen-Ø(Ø)
Innen-Ø(Ø)
Schlauchfarbe
Länge(m)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften