Spiralschläuche / Ölbeständig

Spiralschläuche / Ölbeständig

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

[Merkmale] Dieses Produkt ist halbtransparent, so dass Sie sehen können, was transportiert wird. [Werkstoff] Es ist aus Polypropylen.
Spiralschläuche/Ölbeständig:Verwandte bildanzeige
 Schlauchkörper: Polypropylen, Olefin-Elastomer (für HOSCE: antistatisches Spezialelastomer)
Stutzen: Olefin-Elastomer

Spezifikationen

Teile-nummer-Schlauchlänge
HOSDY100
HOSCD50
-
-
5.5
3.2
AusführungSchlauchkörper einzelnStutzen einseitigStutzen beidseitig
Durchsichtige AusführungHOSCDHOSCDKHOSCDR
Antistatische durchsichtige AusführungHOSCE-HOSCER
Teile-nummerSchlauchlänge
0.1m-Schritte
DSchlauchinnen-Ø (Referenz) (mm)Pdd1d2E1E2Zulässiger Biegeradius (mm)Gewicht (Referenz)
(kg/m)
Zulässiger Druck
(Umgebungst.)
MPa (kgf/cm2)
Zulässiger Unterdruck (Umgebungstemp.) (kPa) (mmHg)
AusführungNenn-Ø
Schlauchleitungen, durchsichtig
HOSCD
(Schlauchkörper)
HOSCDK
(Stutzen einseitig)
HOSCDR
(Stutzen beidseitig)
Schlauchleitungen, antistatisch, durchsichtig
HOSCE
(Schlauchkörper)


HOSCER
(Stutzen beidseitig)
380.5~30.045.038.07.84843388035500.220.04 (0.4)-50.7 (-380)
5059.050.810.065.556.350.88235600.33
7585.076.213.092.583.276.29437900.470.03 (0.3)-33.0 (-248)
100111.5101.615.0119108.6101.6110421100.64-17.5 (-131)
1250.5~20.0138.5127.021.0146.3135128142501350.810.02 (0.2)-12.5 (-94)
150164.0152.420.0173.3160152159701601.06

Teile-nummerSchlauchlänge
0.1m-Schritte
Stückpreis HOSCDStückpreis HOSCE
AusführungNenn-ØSchlauchPreis/mStutzen einseitig
(+ Stückpreis Schlauch)
Stutzen beidseitig
(+ Stückpreis Schlauch)
SchlauchPreis/mStutzen beidseitig
(+ Stückpreis Schlauch)
Schlauchleitungen, durchsichtig
HOSCD
(Schlauchkörper)
HOSCDK
(Stutzen einseitig)
HOSCDR
(Stutzen beidseitig)
Schlauchleitungen, antistatisch, durchsichtig
HOSCE
(Schlauchkörper)


HOSCER
(Stutzen beidseitig)
380.5~30.0     
50     
75     
100     
1250.5~20.0     
150     

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
HOSCD38-[0.5-30/0.1]
HOSCD50-[0.5-30/0.1]
HOSCD100-[0.5-30/0.1]
HOSCD125-[0.5-20/0.1]
HOSCD150-[0.5-20/0.1]
HOSCDK38-[0.5-30/0.1]
HOSCDK50-[0.5-30/0.1]
HOSCDK75-[0.5-30/0.1]
HOSCDK100-[0.5-30/0.1]
HOSCDK125-[0.5-20/0.1]
HOSCDK150-[0.5-20/0.1]
HOSCDR38-[0.5-30/0.1]
HOSCDR50-[0.5-30/0.1]
HOSCDR75-[0.5-30/0.1]
HOSCDR100-[0.5-30/0.1]
HOSCDR125-[0.5-20/0.1]
HOSCDR150-[0.5-20/0.1]
HOSCE38-[0.5-30/0.1]
HOSCE50-[0.5-30/0.1]
HOSCE75-[0.5-30/0.1]
HOSCE100-[0.5-30/0.1]
HOSCE125-[0.5-20/0.1]
HOSCE150-[0.5-20/0.1]
HOSCER38-[0.5-30/0.1]
HOSCER50-[0.5-30/0.1]
HOSCER75-[0.5-30/0.1]
HOSCER100-[0.5-30/0.1]
HOSCER125-[0.5-20/0.1]
HOSCER150-[0.5-20/0.1]
TeilenummerMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Eigenschaften ID d
(mm)
Aussen - D
(mm)
Zulässiger Biegeradius
(mm)
Mit oder ohne Manschetten Schlauchlänge
(m)
1 7 Arbeitstage Standard3845.050Not Provided (Hose Main Body Only)0.5 ~ 30
1 7 Arbeitstage Standard50.859.060Not Provided (Hose Main Body Only)0.5 ~ 30
1 7 Arbeitstage Standard101.6111.5110Not Provided (Hose Main Body Only)0.5 ~ 30
1 7 Arbeitstage Standard127138.5135Not Provided (Hose Main Body Only)0.5 ~ 20
1 7 Arbeitstage Standard152.4164160Not Provided (Hose Main Body Only)0.5 ~ 20
1 7 Arbeitstage Standard3845.050Provided (One side)0.5 ~ 30
1 7 Arbeitstage Standard50.859.060Provided (One side)0.5 ~ 30
1 7 Arbeitstage Standard76.28590Provided (One side)0.5 ~ 30
1 7 Arbeitstage Standard101.6111.5110Provided (One side)0.5 ~ 30
1 7 Arbeitstage Standard127138.5135Provided (One side)0.5 ~ 20
1 7 Arbeitstage Standard152.4164160Provided (One side)0.5 ~ 20
1 7 Arbeitstage Standard3845.050Provided (Both sides)0.5 ~ 30
1 7 Arbeitstage Standard50.859.060Provided (Both sides)0.5 ~ 30
1 7 Arbeitstage Standard76.28590Provided (Both sides)0.5 ~ 30
1 7 Arbeitstage Standard101.6111.5110Provided (Both sides)0.5 ~ 30
1 7 Arbeitstage Standard127138.5135Provided (Both sides)0.5 ~ 20
1 7 Arbeitstage Standard152.4164160Provided (Both sides)0.5 ~ 20
1 7 Arbeitstage Antistatische durchsichtige Ausführung3845.050Not Provided (Hose Main Body Only)0.5 ~ 30
1 7 Arbeitstage Antistatische durchsichtige Ausführung50.859.060Not Provided (Hose Main Body Only)0.5 ~ 30
1 7 Arbeitstage Antistatische durchsichtige Ausführung76.28590Not Provided (Hose Main Body Only)0.5 ~ 30
1 7 Arbeitstage Antistatische durchsichtige Ausführung101.6111.5110Not Provided (Hose Main Body Only)0.5 ~ 30
1 7 Arbeitstage Antistatische durchsichtige Ausführung127138.5135Not Provided (Hose Main Body Only)0.5 ~ 20
1 7 Arbeitstage Antistatische durchsichtige Ausführung152.4164160Not Provided (Hose Main Body Only)0.5 ~ 20
1 7 Arbeitstage Antistatische durchsichtige Ausführung3845.050Provided (Both sides)0.5 ~ 30
1 7 Arbeitstage Antistatische durchsichtige Ausführung50.859.060Provided (Both sides)0.5 ~ 30
1 7 Arbeitstage Antistatische durchsichtige Ausführung76.28590Provided (Both sides)0.5 ~ 30
1 7 Arbeitstage Antistatische durchsichtige Ausführung101.6111.5110Provided (Both sides)0.5 ~ 30
1 7 Arbeitstage Antistatische durchsichtige Ausführung127138.5135Provided (Both sides)0.5 ~ 20
1 7 Arbeitstage Antistatische durchsichtige Ausführung152.4164160Provided (Both sides)0.5 ~ 20

Loading...

  1. 1

Weitere Informationen

Spezifikationen
AusführungHOSDYHOSCD□
HOSCE□
AnwendungAnsaugen und Auslass von ÖlnebelLuftzuleitung und -ableitung
Betriebstemperaturbereich (°C)-10~50-20~50
Zulässiger Druckbereich (MPa)Unterhalb der Umgebungstemperatur: 0~0.04
Überhalb der Umgebungstemperatur: 0~0.02

Grundlegende Informationen

Werkstoff Polypropylen, Olefin-Elastomer Nutzung Schneidservice Enthalten Farbe Durchsichtig
Zulässige Flüssigkeit Luft Max. zulässiger Druck (unterhalb der Umgebungstemperatur)(MPa) 0.04 Betriebstemperaturbereich(℃) -20::50

Ergänzungsartikel

Technischer Support