Spiralschläuche / Abriebfest / Antistatisch

Spiralschläuche / Abriebfest / Antistatisch

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Spiralschläuche/Abriebfest/Antistatisch:Verwandte bildanzeigeSpiralschläuche/Abriebfest/Antistatisch:Verwandte bildanzeige
  Werkstoff Schlauchkörper: Polypropylen, leitfähiges EPDM
Stutzen: EPDM (schwarz)

Spezifikationen

Teile-nummer-Schlauchlänge
HOSSDR50-3.2
Teile-nummerSchlauchlänge 0.1m-SchritteDSchlauchinnen-Ø (Referenz) (mm)Pdd1d2E1E2Zulässiger Biegeradius (mm)Gewicht (Referenz)
(kg/m)
Stückpreis
AusführungNenngrößeHOSHD
Schlauchpreis/m
HOSHDK
Stutzen einseitig (+ Stückpreis Schlauch)
HOSHDR
Stutzen beidseitig (+ Stückpreis Schlauch)
HOSHD
(Schlauchkörper)
HOSHDK
(Stutzen einseitig)
HOSHDR
(Stutzen beidseitig)
380.5~30.046.8 38.0 9.5 52.0 43.0 38.0 7530450.34
5061.2 50.6 10.0 66.3 56.0 51.0 8123550.555
6573.0 62.4 12.0 78.1 69.0 63.0 8731650.61
7587.2 76.4 13.0 92.5 84.0 77.0 9838750.73
90100.3 88.9 13.5 105.8 97.0 89.0 10746900.9
100113.0 101.6 15.0 118.3 110.0 102.0 111431000.945
1250.5~20.0139.7 125.9 21.5 144.8 134.0 126.0 146521251.335
150166.2 152.4 20.0 172.3 161.0 153.0 162781501.58
Zulässige Druckabnahme (kPa{mmHg})-13.0 ~ -40.0 {-98 ~ -300}
(Umgebungstemperatur)
* Der zulässige negative Differenzdruck ist der maximal zulässige Unterdruck,
der bei Umgebungstemperatur auf den Schlauch angewendet werden darf. Der
obige Bereich gilt nur für Schlauchkörper. dienen nur zur Information.

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
HOSHD38-[0.5-30/0.1]
HOSHD50-[0.5-30/0.1]
HOSHD65-[0.5-30/0.1]
HOSHD75-[0.5-30/0.1]
HOSHD90-[0.5-30/0.1]
HOSHD100-[0.5-30/0.1]
HOSHD125-[0.5-20/0.1]
HOSHD150-[0.5-20/0.1]
HOSHDK38-[0.5-30/0.1]
HOSHDK50-[0.5-30/0.1]
HOSHDK65-[0.5-30/0.1]
HOSHDK75-[0.5-30/0.1]
HOSHDK90-[0.5-30/0.1]
HOSHDK100-[0.5-30/0.1]
HOSHDK125-[0.5-5/0.1]
HOSHDK150-[0.5-5/0.1]
HOSHDR38-[0.5-30/0.1]
HOSHDR50-[0.5-30/0.1]
HOSHDR65-[0.5-30/0.1]
HOSHDR75-[0.5-30/0.1]
HOSHDR90-[0.5-30/0.1]
HOSHDR100-[0.5-30/0.1]
HOSHDR125-[0.5-20/0.1]
HOSHDR150-[0.5-20/0.1]
TeilenummerMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
ID d
(mm)
Aussen - D
(mm)
Zulässiger Biegeradius
(mm)
Mit oder ohne Manschetten Schlauchlänge
(m)
1 7 Arbeitstage 3846.845Not Provided (Hose Main Body Only)0.5 ~ 30
1 7 Arbeitstage 50.661.255Not Provided (Hose Main Body Only)0.5 ~ 30
1 7 Arbeitstage 62.473.065Not Provided (Hose Main Body Only)0.5 ~ 30
1 7 Arbeitstage 76.487.275Not Provided (Hose Main Body Only)0.5 ~ 30
1 7 Arbeitstage 88.9100.390Not Provided (Hose Main Body Only)0.5 ~ 30
1 7 Arbeitstage 101.6113.0100Not Provided (Hose Main Body Only)0.5 ~ 30
1 7 Arbeitstage 125.9139.7125Not Provided (Hose Main Body Only)0.5 ~ 20
1 7 Arbeitstage 152.4166.2150Not Provided (Hose Main Body Only)0.5 ~ 20
1 7 Arbeitstage 3846.845Provided (One side)0.5 ~ 30
1 7 Arbeitstage 50.661.255Provided (One side)0.5 ~ 30
1 7 Arbeitstage 62.473.065Provided (One side)0.5 ~ 30
1 7 Arbeitstage 76.487.275Provided (One side)0.5 ~ 30
1 7 Arbeitstage 88.9100.390Provided (One side)0.5 ~ 30
1 7 Arbeitstage 101.6113.0100Provided (One side)0.5 ~ 30
1 7 Arbeitstage 125.9139.7125Provided (One side)0.5 ~ 5
1 7 Arbeitstage 152.4166.2150Provided (One side)0.5 ~ 5
1 7 Arbeitstage 3846.845Provided (Both sides)0.5 ~ 30
1 7 Arbeitstage 50.661.255Provided (Both sides)0.5 ~ 30
1 7 Arbeitstage 62.473.065Provided (Both sides)0.5 ~ 30
1 7 Arbeitstage 76.487.275Provided (Both sides)0.5 ~ 30
1 7 Arbeitstage 88.9100.390Provided (Both sides)0.5 ~ 30
1 7 Arbeitstage 101.6113.0100Provided (Both sides)0.5 ~ 30
1 7 Arbeitstage 125.9139.7125Provided (Both sides)0.5 ~ 20
1 7 Arbeitstage 152.4166.2150Provided (Both sides)0.5 ~ 20

Loading...

  1. 1

Weitere Informationen

 ■ Merkmale: Kälte- und wärmebeständig sowie abriebfest. Ausgezeichnete antistatische Eigenschaften. (Durchgangswiderstand/max. 105Ω · cm)

Grundlegende Informationen

Werkstoff Polypropylen, leitfähiges EPDM, synthetischer Kautschuk Nutzung Schneidservice Enthalten Eigenschaften Verschleißfeste, antistatische Ausführung / Kältebeständigkeit
Farbe Schwarz Zulässige Flüssigkeit Pulver / Getreide / Luft / Papierschnipsel Max. zulässiger Druck (unterhalb der Umgebungstemperatur)(MPa) 0.03
Betriebstemperaturbereich(℃) -30::80

Ergänzungsartikel

Technischer Support