Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teile-nummer | Werkstoff | Standard | Anwendung | Oberflächenbehandlung |
SGG□ | EN 1.0035 Äquivalent | JIS G3452 | Pneumatikrohre für Niederdruck-Dampf/Wasser/Öl/Gas | - |
SGP□□ | EN 1.0035 Äquivalent | JIS G3442 | Rohre für Wasserablauf, Klimaanlagen, usw. | verzinkt |
SUT□□ | EN 1.4301 Äquivalent | JIS G3459 | Rohre mit Korrosionsbeständigkeit / Beständig bei niedrigen Temperaturen / Beständig bei hohen Temperaturen | - |
SUTS□ | EN 1.4401 Äquivalent | JIS G3459 | - | |
STPG□ | EN 1.0254 Äquivalent(Sch40) | JIS G3454 | Druckrohre für unter 350°C | - |
SGHP□ | EN 1.0254 Äquivalent(Sch80) | JIS G3454 | - |
Teile-nummer |
SUTPK10A |
Teile-nummer | - | Beschichtungsfarbe | - | L | - | (NS) |
SGGP8A SUTD15A | - | BR | - - | 200 500 | - | NS |
Teile-nummer | L | SGPPK | SUTPK | SGPPK | SUTPK | |||||
Stückpreis | Mengen-Rabatt | Stückpreis | Mengen-Rabatt | |||||||
Ausführung | Nr. | D | d | D | d | 1 ~ 9 Stk. | 10 ~ 30 Stk. | 1 ~ 9 Stk. | 10 ~ 30 Stk. | |
SGPPK (EN 1.0035 Äquivalent) SUTPK (EN 1.4301 Äquivalent) | 6A | 500 | - | - | 10.5 | 5.7 | - | - | ||
8A | 13.8 | 9.2 | 13.8 | 7.8 | ||||||
10A | 17.3 | 12.7 | 17.3 | 10.9 | ||||||
15A | 21.7 | 16.1 | 21.7 | 16.1 | ||||||
20A | 27.2 | 21.6 | 27.2 | 21.4 | ||||||
25A | 34.0 | 27.6 | 34.0 | 27.2 |
Teile-nummer | Farbauswahl | L 1mm-Schritte | R (PT)RC (PT) | JIS-SGG□ | EN 1.0035 Äquivalent.□ | SUT□/SUTS□ | JIS-STPG□ | SGHP□ | |||||||
Ausführung | Form | Nr. | D | d | D | d | D | d | D | d | D | d | |||
SGG SGP SUT SUTS STPG SGHP | P A W C D E F G | 6A | Ohne Auswahl (unlackiert) W (weiß) BR (braun) BL (blau) Y (hellgelb) R (dunkelrot) B (Schwarz) | 30~2000 | 1/8 | 10.5 | 6.5 | - | - | 10.5 | 5.7 | 10.5 | 7.1 | 10.5 | 5.7 |
8A | 40~2000 | 1/4 | 13.8 | 9.2 | 13.8 | 9.2 | 13.8 | 7.8 | 13.8 | 9.4 | 13.8 | 7.8 | |||
10A | 40 (43)~2000 | 3/8 | 17.3 | 12.7 | 17.3 | 12.7 | 17.3 | 10.9 | 17.3 | 12.7 | 17.3 | 10.9 | |||
15A | 50 (55)~2000 | 1/2 | 21.7 | 16.1 | 21.7 | 16.1 | 21.7 | 16.1 | 21.7 | 16.1 | 21.7 | 14.3 | |||
20A | 50 (65)~2000 | 3/4 | 27.2 | 21.6 | 27.2 | 21.6 | 27.2 | 21.4 | 27.2 | 21.4 | 27.2 | 19.4 | |||
25A | 60 (75)~2000 | 1 | 34.0 | 27.6 | 34.0 | 27.6 | 34.0 | 27.2 | 34.0 | 27.2 | 34.0 | 25.0 | |||
32A | 60 (80)~2000 | 11/4 | 42.7 | 35.7 | 42.7 | 35.7 | 42.7 | 35.5 | 42.7 | 35.5 | 42.7 | 32.9 | |||
40A | 60 (90)~2000 | 11/2 | 48.6 | 41.6 | 48.6 | 41.6 | 48.6 | 41.2 | 48.6 | 41.2 | 48.6 | 38.4 | |||
50A | 60 (150)~1500 | 2 | 60.5 | 52.9 | 60.5 | 52.9 | 60.5 | 52.7 | - | - | - | - |
Werkstofftyp | Kennfarbe | Munsell-Wert (Referenz) |
Luft | weiß | N9.5 |
Öl | Braun | 7.5YR5/6 |
Wasser | blau | 2.5PB5/8 |
Gas | hellgelb | 2.5Y8/6 |
Dampf | dunkelrot | 7.5R3/6 |
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Werkstoff | Form | Nr. (Außen-Ø D) (φ) | Lackfarbe | Gesamtlänge L (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 7 Arbeitstage | EN 1.0035 Äquiv. | A (One End Threaded, One End Tapped) | 6A (10.5) | Not Provided | 30 ~ 2000 | ||
- | 1 | 9 Arbeitstage | EN 1.0035 Äquiv. | A (One End Threaded, One End Tapped) | 6A (10.5) | B (Black) | 30 ~ 1500 | ||
- | 1 | 9 Arbeitstage | EN 1.0035 Äquiv. | A (One End Threaded, One End Tapped) | 6A (10.5) | BL (Blue) | 30 ~ 1500 | ||
- | 1 | 9 Arbeitstage | EN 1.0035 Äquiv. | A (One End Threaded, One End Tapped) | 6A (10.5) | BR (Brown) | 30 ~ 1500 | ||
- | 1 | 9 Arbeitstage | EN 1.0035 Äquiv. | A (One End Threaded, One End Tapped) | 6A (10.5) | R (Dark Red) | 30 ~ 1500 | ||
- | 1 | 9 Arbeitstage | EN 1.0035 Äquiv. | A (One End Threaded, One End Tapped) | 6A (10.5) | W (White) | 30 ~ 1500 | ||
- | 1 | 9 Arbeitstage | EN 1.0035 Äquiv. | A (One End Threaded, One End Tapped) | 6A (10.5) | Y (Light Yellow) | 30 ~ 1500 | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | EN 1.0035 Äquiv. | A (One End Threaded, One End Tapped) | 8A(13.8) | Not Provided | 40 ~ 2000 | ||
- | 1 | 9 Arbeitstage | EN 1.0035 Äquiv. | A (One End Threaded, One End Tapped) | 8A(13.8) | B (Black) | 40 ~ 1500 | ||
- | 1 | 9 Arbeitstage | EN 1.0035 Äquiv. | A (One End Threaded, One End Tapped) | 8A(13.8) | BL (Blue) | 40 ~ 1500 | ||
- | 1 | 9 Arbeitstage | EN 1.0035 Äquiv. | A (One End Threaded, One End Tapped) | 8A(13.8) | BR (Brown) | 40 ~ 1500 | ||
- | 1 | 9 Arbeitstage | EN 1.0035 Äquiv. | A (One End Threaded, One End Tapped) | 8A(13.8) | R (Dark Red) | 40 ~ 1500 | ||
- | 1 | 9 Arbeitstage | EN 1.0035 Äquiv. | A (One End Threaded, One End Tapped) | 8A(13.8) | W (White) | 40 ~ 1500 | ||
- | 1 | 9 Arbeitstage | EN 1.0035 Äquiv. | A (One End Threaded, One End Tapped) | 8A(13.8) | Y (Light Yellow) | 40 ~ 1500 | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | EN 1.0035 Äquiv. | A (One End Threaded, One End Tapped) | 10A(17.3) | Not Provided | 40 ~ 2000 | ||
- | 1 | 9 Arbeitstage | EN 1.0035 Äquiv. | A (One End Threaded, One End Tapped) | 10A(17.3) | B (Black) | 40 ~ 1500 | ||
- | 1 | 9 Arbeitstage | EN 1.0035 Äquiv. | A (One End Threaded, One End Tapped) | 10A(17.3) | BL (Blue) | 40 ~ 1500 | ||
- | 1 | 9 Arbeitstage | EN 1.0035 Äquiv. | A (One End Threaded, One End Tapped) | 10A(17.3) | BR (Brown) | 40 ~ 1500 | ||
- | 1 | 9 Arbeitstage | EN 1.0035 Äquiv. | A (One End Threaded, One End Tapped) | 10A(17.3) | R (Dark Red) | 40 ~ 1500 | ||
- | 1 | 9 Arbeitstage | EN 1.0035 Äquiv. | A (One End Threaded, One End Tapped) | 10A(17.3) | W (White) | 40 ~ 1500 | ||
- | 1 | 9 Arbeitstage | EN 1.0035 Äquiv. | A (One End Threaded, One End Tapped) | 10A(17.3) | Y (Light Yellow) | 40 ~ 1500 | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | EN 1.0035 Äquiv. | A (One End Threaded, One End Tapped) | 15A(21.7) | Not Provided | 50 ~ 2000 | ||
- | 1 | 9 Arbeitstage | EN 1.0035 Äquiv. | A (One End Threaded, One End Tapped) | 15A(21.7) | B (Black) | 50 ~ 1500 | ||
- | 1 | 9 Arbeitstage | EN 1.0035 Äquiv. | A (One End Threaded, One End Tapped) | 15A(21.7) | BL (Blue) | 50 ~ 1500 | ||
- | 1 | 9 Arbeitstage | EN 1.0035 Äquiv. | A (One End Threaded, One End Tapped) | 15A(21.7) | BR (Brown) | 50 ~ 1500 | ||
- | 1 | 9 Arbeitstage | EN 1.0035 Äquiv. | A (One End Threaded, One End Tapped) | 15A(21.7) | R (Dark Red) | 50 ~ 1500 | ||
- | 1 | 9 Arbeitstage | EN 1.0035 Äquiv. | A (One End Threaded, One End Tapped) | 15A(21.7) | W (White) | 50 ~ 1500 | ||
- | 1 | 9 Arbeitstage | EN 1.0035 Äquiv. | A (One End Threaded, One End Tapped) | 15A(21.7) | Y (Light Yellow) | 50 ~ 1500 | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | EN 1.0035 Äquiv. | A (One End Threaded, One End Tapped) | 20A(27.2) | Not Provided | 50 ~ 2000 | ||
- | 1 | 9 Arbeitstage | EN 1.0035 Äquiv. | A (One End Threaded, One End Tapped) | 20A(27.2) | B (Black) | 50 ~ 1500 | ||
- | 1 | 9 Arbeitstage | EN 1.0035 Äquiv. | A (One End Threaded, One End Tapped) | 20A(27.2) | BL (Blue) | 50 ~ 1500 | ||
- | 1 | 9 Arbeitstage | EN 1.0035 Äquiv. | A (One End Threaded, One End Tapped) | 20A(27.2) | BR (Brown) | 50 ~ 1500 | ||
- | 1 | 9 Arbeitstage | EN 1.0035 Äquiv. | A (One End Threaded, One End Tapped) | 20A(27.2) | R (Dark Red) | 50 ~ 1500 | ||
- | 1 | 9 Arbeitstage | EN 1.0035 Äquiv. | A (One End Threaded, One End Tapped) | 20A(27.2) | W (White) | 50 ~ 1500 | ||
- | 1 | 9 Arbeitstage | EN 1.0035 Äquiv. | A (One End Threaded, One End Tapped) | 20A(27.2) | Y (Light Yellow) | 50 ~ 1500 | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | EN 1.0035 Äquiv. | A (One End Threaded, One End Tapped) | 25A(34.0) | Not Provided | 60 ~ 2000 | ||
- | 1 | 9 Arbeitstage | EN 1.0035 Äquiv. | A (One End Threaded, One End Tapped) | 25A(34.0) | B (Black) | 60 ~ 1500 | ||
- | 1 | 9 Arbeitstage | EN 1.0035 Äquiv. | A (One End Threaded, One End Tapped) | 25A(34.0) | BL (Blue) | 60 ~ 1500 | ||
- | 1 | 9 Arbeitstage | EN 1.0035 Äquiv. | A (One End Threaded, One End Tapped) | 25A(34.0) | BR (Brown) | 60 ~ 1500 | ||
- | 1 | 9 Arbeitstage | EN 1.0035 Äquiv. | A (One End Threaded, One End Tapped) | 25A(34.0) | R (Dark Red) | 60 ~ 1500 | ||
- | 1 | 9 Arbeitstage | EN 1.0035 Äquiv. | A (One End Threaded, One End Tapped) | 25A(34.0) | W (White) | 60 ~ 1500 | ||
- | 1 | 9 Arbeitstage | EN 1.0035 Äquiv. | A (One End Threaded, One End Tapped) | 25A(34.0) | Y (Light Yellow) | 60 ~ 1500 | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | EN 1.0035 Äquiv. | A (One End Threaded, One End Tapped) | 32A(42.7) | Not Provided | 60 ~ 2000 | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | EN 1.0035 Äquiv. | A (One End Threaded, One End Tapped) | 40A(48.6) | Not Provided | 60 ~ 2000 | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | EN 1.0035 Äquiv. | C (Straight) | 6A (10.5) | Not Provided | 30 ~ 2000 | ||
- | 1 | 9 Arbeitstage | EN 1.0035 Äquiv. | C (Straight) | 6A (10.5) | B (Black) | 30 ~ 1500 | ||
- | 1 | 9 Arbeitstage | EN 1.0035 Äquiv. | C (Straight) | 6A (10.5) | BL (Blue) | 30 ~ 1500 | ||
- | 1 | 9 Arbeitstage | EN 1.0035 Äquiv. | C (Straight) | 6A (10.5) | BR (Brown) | 30 ~ 1500 | ||
- | 1 | 9 Arbeitstage | EN 1.0035 Äquiv. | C (Straight) | 6A (10.5) | R (Dark Red) | 30 ~ 1500 | ||
- | 1 | 9 Arbeitstage | EN 1.0035 Äquiv. | C (Straight) | 6A (10.5) | W (White) | 30 ~ 1500 | ||
- | 1 | 9 Arbeitstage | EN 1.0035 Äquiv. | C (Straight) | 6A (10.5) | Y (Light Yellow) | 30 ~ 1500 | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | EN 1.0035 Äquiv. | C (Straight) | 8A(13.8) | Not Provided | 40 ~ 2000 | ||
- | 1 | 9 Arbeitstage | EN 1.0035 Äquiv. | C (Straight) | 8A(13.8) | B (Black) | 40 ~ 1500 | ||
- | 1 | 9 Arbeitstage | EN 1.0035 Äquiv. | C (Straight) | 8A(13.8) | BL (Blue) | 40 ~ 1500 | ||
- | 1 | 9 Arbeitstage | EN 1.0035 Äquiv. | C (Straight) | 8A(13.8) | BR (Brown) | 40 ~ 1500 | ||
- | 1 | 9 Arbeitstage | EN 1.0035 Äquiv. | C (Straight) | 8A(13.8) | R (Dark Red) | 40 ~ 1500 | ||
- | 1 | 9 Arbeitstage | EN 1.0035 Äquiv. | C (Straight) | 8A(13.8) | W (White) | 40 ~ 1500 | ||
- | 1 | 9 Arbeitstage | EN 1.0035 Äquiv. | C (Straight) | 8A(13.8) | Y (Light Yellow) | 40 ~ 1500 | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | EN 1.0035 Äquiv. | C (Straight) | 10A(17.3) | Not Provided | 40 ~ 2000 | ||
- | 1 | 9 Arbeitstage | EN 1.0035 Äquiv. | C (Straight) | 10A(17.3) | B (Black) | 40 ~ 1500 |
Loading...
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Werkstoff
Form
Nr. (Außen-Ø D)(φ)
Lackfarbe
Gesamtlänge L(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften