Schlauchbänder / Von Hand anzuziehende Ausführung

Schlauchbänder / Von Hand anzuziehende Ausführung

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

[Merkmale] Handgezogener Typ. -Spiralförmig. -Sie können die Größe entsprechend dem Außendurchmesser des kompatiblen Schlauchs festlegen.

Datenblatt

Einheitenbeispiel bezogen auf diese Kategorie

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Schlauchbänder/Von Hand anzuziehende Ausführung:Verwandte bildanzeige  Werkstoff: EN 1.0330 Äquivalent     Oberflächenbehandlung: Chromatiert (III-wertig)

Spezifikationen

Teile-nummer
HOSBH18
Teile-nummerSchlauch O.D. Befestigungsbereich (mm)LTEStückpreisMengen-Rabatt
AusführungNr.1 ~ 9 Stk.10~30
HOSBH1515~22320.513  
1818~2812  
2020~34  
2525~40  
4040~55  
Bei noch größeren Bestellmengen werden Sie sich bitte an WOS.

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
HOSBH15
HOSBH18
HOSBH20
HOSBH25
HOSBH40
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSSchlauch O.D. Befestigungsbereich (Min.)
(mm)
Befestigungsbereich Schlauchaußen-Ø (Max.)
(mm)

2.81 €

1 5 Arbeitstage 101522

2.89 €

1 5 Arbeitstage 101828

3.15 €

1 5 Arbeitstage 102034

3.15 €

1 5 Arbeitstage 102540

3.27 €

1 5 Arbeitstage 104055

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff EN 1.0330 Äquiv.

Ergänzungsartikel

Beispiele, wie Sie diese Komponenten verwenden können

Technischer Support