Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teile-nummer |
HOSBS13N |
Teile-nummer | Schlauch O.D. Befestigungsbereich (mm) | L | T | E | Anzugmoment (N · m) |
Stückpreis | Mengen-Rabatt | |
Ausführung | Nr. | 1 ~ 9 Stk. | 10~50 | |||||
HOSBS | 9N | 9.5~12 | 19 | 0.7 | 9.5 | 3.5 | ||
13N | 13~20 | |||||||
16N | 16~22 | 24 | 0.8 | 12 | 4.4 | |||
19N | 18~25 | |||||||
22N | 22~30 | 5.2 | ||||||
25N | 25~35 | |||||||
28N | 30~40 | |||||||
31N | 35~50 | 33 | 6.1 | |||||
38N | 40~55 | |||||||
44N | 45~60 | |||||||
50N | 55~70 | 6.9 | ||||||
60N | 60~80 | |||||||
70N | 70~90 | |||||||
83N | 85~100 | |||||||
95N | 90~120 | |||||||
104N | 100~125 | |||||||
127N | 130~150 | |||||||
146N | 130~160 | 6.1 | ||||||
149N | 150~180 | |||||||
175N | 170~200 | |||||||
200N | 190~230 |
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer
|
---|
HOSBS9N |
HOSBS13N |
HOSBS16N |
HOSBS19N |
HOSBS22N |
HOSBS25N |
HOSBS28N |
HOSBS31N |
HOSBS38N |
HOSBS44N |
HOSBS50N |
HOSBS60N |
HOSBS70N |
HOSBS83N |
HOSBS95N |
HOSBS104N |
HOSBS127N |
HOSBS146N |
HOSBS149N |
HOSBS175N |
HOSBS200N |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Schlauch O.D. Befestigungsbereich (Min.) (mm) | Befestigungsbereich Schlauchaußen-Ø (Max.) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4.67 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | - | - | |
4.67 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 13 | 20 | |
4.77 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 16 | 22 | |
4.91 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 18 | 25 | |
5.28 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 22 | 30 | |
5.13 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 25 | 35 | |
5.26 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 30 | 40 | |
5.26 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 35 | 50 | |
5.26 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 40 | 55 | |
5.75 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 45 | 60 | |
5.62 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 55 | 70 | |
6.24 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 60 | 80 | |
6.55 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 70 | 90 | |
6.80 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | - | - | |
7.18 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 90 | 120 | |
7.43 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 100 | 125 | |
7.81 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 130 | 150 | |
8.06 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 130 | 160 | |
8.44 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | - | - | |
8.57 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 170 | 200 | |
9.06 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 190 | 230 |
Loading...
Werkstoff | EN 1.4301 Äquiv. |
---|
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Schlauch O.D. Befestigungsbereich (Min.)(mm)
Befestigungsbereich Schlauchaußen-Ø (Max.)(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften