Fittings für geglühte Kupferrohre / Anschluss mit Gewinde (G-Gewinde)

Fittings für geglühte Kupferrohre / Anschluss mit Gewinde (G-Gewinde)

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Mengenrabatt
[Merkmale] Ein Fitting für geglühte Kupferrohre, Innengewindeanschluss.
Fittings für geglühte Kupferrohre/Anschluss mit Gewinde (G-Gewinde):Verwandte bildanzeige
  Werkstoff: Messing

Spezifikationen

Teile-nummer-T
DKNT8
DKFGF6
-
 
2
 
Teile-nummerT
G (PF)
(L)(L1)T1 (UNF)
Feingewinde
QuadratischStückpreis
AusführungDGrundkörperMutter
DKFGF61/434157/16-20UNF1717 
81/435151/2-20UNF1719 
103/842195/8-18UNF2222 

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
DKFGF6
DKFGF8
DKFGF10
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSGewinde-Nenn-Ø

8.61 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 101/4

8.73 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 101/4

11.61 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 103/8

Loading...

  1. 1

Weitere Informationen

Spezifikationen der Armaturen
Passende FlüssigkeitLuft, Wasser und Industrieöle
Normaler Betriebsdruck3.5MPa
Max. Betriebsdruck7.0MPa
Betriebstemperaturbereich-20~150˚C (kein Frost)

■ Eigenschaften: Geeignet für Rohre, die Luftdichtigkeit erfordern, z. B. Kühlmittelrohre.

Anwendungsbeispiel

Fittings für geglühte Kupferrohre/Anschluss mit Gewinde (G-Gewinde):Verwandte bildanzeige

Grundlegende Informationen

Ausführung Anschluss Werkstoff Messing Zulässige Flüssigkeit Wasser / Luft / Öl
Verbindungsausführung Rohr-an-Rohr, Reduzierstutzen, Muffenausführung Werkstoff des passenden Rohrs Kupferrohre Anschlussgewinde, Ausführung G (PF)
Max. Betriebsdruck(MPa) 7 Oberflächenbehandlung Nicht im Lieferumfang Betriebstemperaturbereich(°C) -20::150

Ergänzungsartikel

Technischer Support