Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Ausführung | Werkstoff | Oberflächenbehandlung |
KTGRE | Grundkorpus‚ Mutter: EN 1.1158 Äquivalent | Galvanisch verzinkt |
Hülse: Kohlenstoffstahl | - |
Teile-nummer |
KTGS8-1 KTGR6 |
Teile-nummer | Anwendbarer Nenndurchmesser von Verbindung A1 | Passender Rohraußen-Ø | E | Innensechskant | F | ℓ | Manueller Anzug ca. L | Stückpreis | Mengen-Rabatt | ||
Ausführung | Nr. | H1 | H | 1 ~ 9 Stk. | 10 ~ 30 Stk. | ||||||
KTGRE | 8-6 | 8 | 6 | 4 | 14 | 14 | 7 | 39 | 49.5 | ||
10-6 | 10 | 6 | 4 | 14 | 14 | 7 | 40 | 50.5 | |||
10-8 | 10 | 8 | 6 | 17 | 17 | 7 | 40 | 50.5 | |||
12-6 | 12 | 6 | 4 | 14 | 14 | 7 | 41 | 51.5 | |||
12-8 | 12 | 8 | 6 | 17 | 17 | 7 | 41 | 51.5 | |||
12-10 | 12 | 10 | 8 | 17 | 19 | 7 | 41 | 52.5 |
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer
|
---|
KTGRE8-6 |
KTGRE10-6 |
KTGRE10-8 |
KTGRE12-6 |
KTGRE12-8 |
KTGRE12-10 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | |
---|---|---|---|---|---|
9.83 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | |
10.96 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | |
16.87 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | |
16.87 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | |
17.51 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | |
17.51 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 |
Loading...
Ausführung | Anschluss | Werkstoff | EN 1.1158 Äquiv. | Zulässige Flüssigkeit | Öl |
---|---|---|---|---|---|
Verbindungsausführung | Rohr-an-Gewinde, Schweißausführung | Werkstoff des passenden Rohrs | Stahlrohr | Max. Betriebsdruck(MPa) | 50 |
Oberflächenbehandlung | Chromatiert (III-wertig) | Betriebstemperaturbereich(°C) | -20::250 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften