Schneidringfittings für Hydraulikrohre / Prüfanschluss

Schneidringfittings für Hydraulikrohre / Prüfanschluss

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Mengenrabatt
[Merkmale] Eine Klemmverschraubung, die für hydraulische Rohrleitungen geeignet ist. -Bei Arbeiten an Rohrleitungen, bei denen der Platz begrenzt oder Schweißen nicht möglich ist, ermöglicht diese Verschraubung den Anschluss von Rohrleitungen durch einfaches Anziehen der Muttern. -Einfach ein Rohr oder einen Schlauch in die Mutter einführen und anziehen, um die Rohrleitungsarbeiten abzuschließen. -Wenn die Überwurfmutter angezogen ist, ziehen Sie sie um 3/4 bis 1 Umdrehung von dem Punkt an, an dem die Reaktion plötzlich zunimmt, weiter an, um den Anziehvorgang abzuschließen.
Schneidringfittings für Hydraulikrohre/Prüfanschluss:Verwandte bildanzeige
Ausführung Werkstoff Oberflächenbehandlung
KTGZCGrundkorpus‚ Mutter: EN 1.1158 ÄquivalentGalvanisch verzinkt
Hülse: Kohlenstoffstahl-

Spezifikationen

Teile-nummer
KTGS8-1
KTGR6
Teile-nummerPassender Rohraußen-ØDurchflussrate ℓ /Min.Berstdruck MPaT
R(PT)
Position von Lehrdorn-Ø GInnensechskantF ℓ Manueller Anzug ca. LStückpreisMengen-Rabatt
AusführungNr.H1H1 ~ 9 Stk.10 ~ 30 Stk.
KTGZC10-0510180.051/46.01241975358.5  
10-450.45  
12-0512180.053/86.35242275560  
12-450.45  
 ■ Eigenschaften: Verbindung mit integriertem Rückströmschutz.

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
KTGZC10-05
KTGZC10-45
KTGZC12-05
KTGZC12-45
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSGewinde-Nenn-Ø Berstdruck
(Mpa)

70.53 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 101/40.05

70.53 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 101/40.45

70.53 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 103/80.05

70.53 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 103/80.45

Loading...

  1. 1

Weitere Informationen

Grundlegende Informationen

Ausführung Anschluss Werkstoff EN 1.1158 Äquiv. Zulässige Flüssigkeit Öl
Verbindungsausführung Rohr-an-Rohr, Reduzierstutzen, Muffenausführung Werkstoff des passenden Rohrs Stahlrohr Anschlussgewinde, Ausführung R (PT)
Max. Betriebsdruck(MPa) 3 Oberflächenbehandlung Chromatiert (III-wertig) Betriebstemperaturbereich(°C) -20::120

Ergänzungsartikel

Technischer Support