Schneidringfittings für Hydraulikrohre / Kniestück / Mit Gewinde

Schneidringfittings für Hydraulikrohre / Kniestück / Mit Gewinde

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Schneidringfittings für Hydraulikrohre / Kniestück / Mit Gewinde
  • Schneidringfittings für Hydraulikrohre / Kniestück / Mit Gewinde
  • Mengenrabatt
[Merkmale] Eine Klemmverschraubung, die für hydraulische Rohrleitungen geeignet ist. -Bei Arbeiten an Rohrleitungen, bei denen der Platz begrenzt oder Schweißen nicht möglich ist, ermöglicht diese Verschraubung den Anschluss von Rohrleitungen durch einfaches Anziehen der Muttern. -Einfach ein Rohr oder einen Schlauch in die Mutter einführen und anziehen, um die Rohrleitungsarbeiten abzuschließen. -Wenn die Überwurfmutter angezogen ist, ziehen Sie sie um 3/4 bis 1 Umdrehung von dem Punkt an, an dem die Reaktion plötzlich zunimmt, weiter an, um den Anziehvorgang abzuschließen.

(i)Hinweis

  • Alle Artikel werden mit einer Hülse geliefert.
Schneidringfittings für Hydraulikrohre/Kniestück/Mit Gewinde:Verwandte bildanzeige
Ausführung Werkstoff Oberflächenbehandlung
KTGEGrundkorpus‚ Mutter: EN 1.1158 ÄquivalentGalvanisch verzinkt
Hülse: Kohlenstoffstahl-

Spezifikationen

Teile-nummer
KTGS8-1
KTGR6
Teile-nummerPassender Rohraußen-ØT
R(PT)
EE1Referenz-Ø GManueller Anzug ca. LL1Schlüsselflächen hInnensechskant HF ℓ StückpreisMengen-Rabatt
AusführungNr.1 ~ 9 Stk.10 ~ 30 Stk.
KTGE6-161/8443.9730.5141414720  
6-261/444.56.0133.5171714723  
8-181/8643.9733.5161717723  
8-281/4676.0133.5181717723  
10-2101/4876.0134.5191719723  
10-3103/8896.3535.519.51919724  
12-2121/41076.0135.520.51922724  
8A-313.83/81196.354022.522247.528  
10A-417.31/214128.1644.5302732832  
15A-621.73/418169.5346.532.53236934  
Verwenden Nr.8A, 10A, 15A mit derselben Nr. von SUT□, JIS-STPG□ (S.1265).
Hülsen von Nr.8A, 10A, 15A unterscheiden sich von denen für KTGSL (S.1302).
Nr. 8 hat einen Überstand von ca. 1.4mm, um einen größeren Druckwiderstand zu bieten.

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
KTGE6-1
KTGE6-2
KTGE8-1
KTGE8-2
KTGE8A-3
KTGE10-2
KTGE10-3
KTGE10A-4
KTGE12-2
KTGE15A-6
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSGewinde-Nenn-Ø Max. Betriebsdruck
(MPa)

6.85 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

101/850

7.67 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 101/450

7.67 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 101/850

7.67 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10--

11.21 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 103/850

8.31 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 101/450

8.69 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 103/850

13.60 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 101/240

8.95 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 101/450

17.00 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 103/440

Loading...

  1. 1

Weitere Informationen

Grundlegende Informationen

Ausführung Anschluss Werkstoff EN 1.1158 Äquiv. Zulässige Flüssigkeit Öl
Verbindungsausführung Rohr-an-Rohr, Reduzierstutzen, Muffenausführung Werkstoff des passenden Rohrs Stahlrohr Anschlussgewinde, Ausführung R (PT)
Oberflächenbehandlung Chromatiert (III-wertig) Betriebstemperaturbereich(°C) -20::250

Ergänzungsartikel

Technischer Support