Fittings für Rohre der Sanitärtechnik / Kappen für TC-Stutzen

Fittings für Rohre der Sanitärtechnik / Kappen für TC-Stutzen

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

[Merkmale] Kappe für Muffen. [Fitting Material] EN 1.4301 Equiv. (gesintert)
  • Bestellmengen erweitert (D-JIT)
Fittings für Rohre für den Lebensmittelbereich/Kappe für gerades Rohr mit Dichtflansch:Verwandte bildanzeige
AusführungWerkstoff
SNFKEN 1.4301 Äquivalent

Spezifikationen

Teile-nummer-Nenngröße
SNFR2S
SNFRE3S

-

32A
Teile-nummerDABLStückpreisMengen-Rabatt
AusführungNr.Stückz. 1~910~14
SNFK1S38.150.5 43.5 11.0
1.5S
2S50.864.0 56.5
2.5S63.577.5 70.5
3S76.391.0 83.5
SNFK1S und 1.5S weisen die gleiche Form auf.
Bei noch größeren Stückzahlen wenden Sie sich bitte an WOS.

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
SNFK1S
SNFK1.5S
SNFK2S
SNFK2.5S
SNFK3S
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSNennbereich Außen-Ø D Nenngröße
(Ø)

10.07 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

101.0S bis 2.0S1.0S

10.07 €

1 5 Arbeitstage 101.0S bis 2.0S1.5S

15.23 €

1 5 Arbeitstage 101.0S bis 2.0S2.0S

21.79 €

1 5 Arbeitstage 102.5S bis 4.5S2.5S

28.21 €

1 5 Arbeitstage 102.5S bis 4.5S3.0S

Loading...

  1. 1

Anwendungsbeispiel

Fittings für Rohre für den Lebensmittelbereich/Kappe für gerades Rohr mit Dichtflansch:Verwandte bildanzeige

Grundlegende Informationen

Ausführung Anschluss Passform Kappe Anschlussausführung 1 (linker oder Seite mit großem Ø) Dichtkonus
Befestigungsmaterial EN 1.4301 Äquiv. Oberflächenbehandlung Nur äußere Oberfläche geschliffen

Ergänzungsartikel

Technischer Support