Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Ausführung | Halterung | Schnellkupplung | ||
Typ Single-Row | Typ Double-Row | Werkstoff | Oberflächenbehandlung | Werkstoff |
- | TGLCW | EN 1.0330 Äquivalent | Galvanisch verzinkt | EN CW614N Äquivalent (Ring: PBT) |
TGLCS | - | EN 1.4301 Äquivalent | - | EN 1.4305 Äquivalent (Ring: PBT) |
Teile-nummer | - | H | - | Y | - | B |
TGLB3 TGLBW3 | - - | 2 4 | - - | Y60 Y60 | - - | B40 B40 |
Zulässige Flüssigkeit | Druckluft | Wasser |
Betriebstemperaturbereich | -5~60°C | 5~40°C |
Max. Betriebsdruck | 1MPa | 0.3MPa |
Betriebsvakuum | -100kPa | - |
Teile-nummer | Anzahl an Schnellkupplungen H | Y | B | P | S | D | W | Gewindegröße MxSteigung | Nutzbare Querschnittsfläche (mm2) | t | Stückpreis | ||||||
Ausführung | Nr. | H1 | H2 | H3 | H4 | H5 | H6 | ||||||||||
TGLCS | 4 | 1 2 3 4 5 6 | 40 50 60 70 | 30 40 | 28 | 14 | 14 | 32.6 | M12x1 | 4.3 | 2.0 | ||||||
6 | 34 | 17 | 17 | M14x1 | 12.7 | ||||||||||||
8 | 38 | 19 | 19 | M16x1 | 23.4 | ||||||||||||
10 | 48 | 24 | 24 | M20x1 | 37.4 | ||||||||||||
12 | 48 | 24 | 24 | 34.6 | M22x1 | 53.6 |
Teile-nummer | Anzahl an Schnellkupplungen H | Y | B | P | P1 | S | D | W | Gewindegröße MxSteigung | Nutzbare Querschnittsfläche (mm2) | t | Stückpreis | ||||||
Ausführung | Nr. | H2 | H4 | H6 | H8 | H10 | H12 | |||||||||||
TGLCW | 4 | 2 4 6 8 10 12 | 40 50 60 70 | 30 40 | 28 | 28 | 14 | 14 | 33 | M12x1 | 4.3 | 2.3 | ||||||
6 | 34 | 34 | 17 | 17 | 36 | M14x1 | 12.7 | |||||||||||
8 | 38 | 38 | 19 | 19 | 39 | M16x1 | 23.4 | |||||||||||
10 | 48 | 48 | 24 | 23 | 44.5 | M20x1 | 37.4 | |||||||||||
12 | 48 | 48 | 24 | 26 | 47 | M22x1 | 53.6 |
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Befestigungsmaterial | Anzahl der Absätze | Außen-Ø für passende Rohre. (φ) | Anzahl der Verbinder H | B (mm) | Y (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 Arbeitstage | 10 | EN 1.4301 Äquiv. | 1-Step | 4 | 1 | 30 ~ 40 | 40 ~ 70 | ||
1 | 9 Arbeitstage | 10 | EN 1.4301 Äquiv. | 1-Step | 4 | 2 | 30 ~ 40 | 40 ~ 70 | ||
1 | 9 Arbeitstage | 10 | EN 1.4301 Äquiv. | 1-Step | 4 | 3 | 30 ~ 40 | 40 ~ 70 | ||
1 | 9 Arbeitstage | 10 | EN 1.4301 Äquiv. | 1-Step | 4 | 4 | 30 ~ 40 | 40 ~ 70 | ||
1 | 9 Arbeitstage | 10 | EN 1.4301 Äquiv. | 1-Step | 4 | 5 | 30 ~ 40 | 40 ~ 70 | ||
1 | 9 Arbeitstage | 10 | EN 1.4301 Äquiv. | 1-Step | 4 | 6 | 30 ~ 40 | 40 ~ 70 | ||
1 | 9 Arbeitstage | 10 | EN 1.4301 Äquiv. | 1-Step | 6 | 1 | 30 ~ 40 | 40 ~ 70 | ||
1 | 9 Arbeitstage | 10 | EN 1.4301 Äquiv. | 1-Step | 6 | 2 | 30 ~ 40 | 40 ~ 70 | ||
1 | 9 Arbeitstage | 10 | EN 1.4301 Äquiv. | 1-Step | 6 | 3 | 30 ~ 40 | 40 ~ 70 | ||
1 | 9 Arbeitstage | 10 | EN 1.4301 Äquiv. | 1-Step | 6 | 4 | 30 ~ 40 | 40 ~ 70 | ||
1 | 9 Arbeitstage | 10 | EN 1.4301 Äquiv. | 1-Step | 6 | 5 | 30 ~ 40 | 40 ~ 70 | ||
1 | 9 Arbeitstage | 10 | EN 1.4301 Äquiv. | 1-Step | 6 | 6 | 30 ~ 40 | 40 ~ 70 | ||
1 | 9 Arbeitstage | 10 | EN 1.4301 Äquiv. | 1-Step | 8 | 1 | 30 ~ 40 | 40 ~ 70 | ||
1 | 9 Arbeitstage | 10 | EN 1.4301 Äquiv. | 1-Step | 8 | 2 | 30 ~ 40 | 40 ~ 70 | ||
1 | 9 Arbeitstage | 10 | EN 1.4301 Äquiv. | 1-Step | 8 | 3 | 30 ~ 40 | 40 ~ 70 | ||
1 | 9 Arbeitstage | 10 | EN 1.4301 Äquiv. | 1-Step | 8 | 4 | 30 ~ 40 | 40 ~ 70 | ||
1 | 9 Arbeitstage | 10 | EN 1.4301 Äquiv. | 1-Step | 8 | 5 | 30 ~ 40 | 40 ~ 70 | ||
1 | 9 Arbeitstage | 10 | EN 1.4301 Äquiv. | 1-Step | 8 | 6 | 30 ~ 40 | 40 ~ 70 | ||
1 | 9 Arbeitstage | 10 | EN 1.4301 Äquiv. | 1-Step | 10 | 1 | 30 ~ 40 | 40 ~ 70 | ||
1 | 9 Arbeitstage | 10 | EN 1.4301 Äquiv. | 1-Step | 10 | 2 | 30 ~ 40 | 40 ~ 70 | ||
1 | 9 Arbeitstage | 10 | EN 1.4301 Äquiv. | 1-Step | 10 | 3 | 30 ~ 40 | 40 ~ 70 | ||
1 | 9 Arbeitstage | 10 | EN 1.4301 Äquiv. | 1-Step | 10 | 4 | 30 ~ 40 | 40 ~ 70 | ||
1 | 9 Arbeitstage | 10 | EN 1.4301 Äquiv. | 1-Step | 10 | 5 | 30 ~ 40 | 40 ~ 70 | ||
1 | 9 Arbeitstage | 10 | EN 1.4301 Äquiv. | 1-Step | 10 | 6 | 30 ~ 40 | 40 ~ 70 | ||
1 | 9 Arbeitstage | 10 | EN 1.4301 Äquiv. | 1-Step | 12 | 1 | 30 ~ 40 | 40 ~ 70 | ||
1 | 9 Arbeitstage | 10 | EN 1.4301 Äquiv. | 1-Step | 12 | 2 | 30 ~ 40 | 40 ~ 70 | ||
1 | 9 Arbeitstage | 10 | EN 1.4301 Äquiv. | 1-Step | 12 | 3 | 30 ~ 40 | 40 ~ 70 | ||
1 | 9 Arbeitstage | 10 | EN 1.4301 Äquiv. | 1-Step | 12 | 4 | 30 ~ 40 | 40 ~ 70 | ||
1 | 9 Arbeitstage | 10 | EN 1.4301 Äquiv. | 1-Step | 12 | 5 | 30 ~ 40 | 40 ~ 70 | ||
1 | 9 Arbeitstage | 10 | EN 1.4301 Äquiv. | 1-Step | 12 | 6 | 30 ~ 40 | 40 ~ 70 | ||
1 | 9 Arbeitstage | 10 | EN 1.0330 Äquiv. | 2-Step | 4 | 2 | 30 ~ 40 | 40 ~ 70 | ||
1 | 9 Arbeitstage | 10 | EN 1.0330 Äquiv. | 2-Step | 4 | 4 | 30 ~ 40 | 40 ~ 70 | ||
1 | 9 Arbeitstage | 10 | EN 1.0330 Äquiv. | 2-Step | 4 | 6 | 30 ~ 40 | 40 ~ 70 | ||
1 | 9 Arbeitstage | 10 | EN 1.0330 Äquiv. | 2-Step | 4 | 8 | 30 ~ 40 | 40 ~ 70 | ||
1 | 9 Arbeitstage | 10 | EN 1.0330 Äquiv. | 2-Step | 4 | 10 | 30 ~ 40 | 40 ~ 70 | ||
1 | 9 Arbeitstage | 10 | EN 1.0330 Äquiv. | 2-Step | 4 | 12 | 30 ~ 40 | 40 ~ 70 | ||
1 | 9 Arbeitstage | 10 | EN 1.0330 Äquiv. | 2-Step | 6 | 2 | 30 ~ 40 | 40 ~ 70 | ||
1 | 9 Arbeitstage | 10 | EN 1.0330 Äquiv. | 2-Step | 6 | 4 | 30 ~ 40 | 40 ~ 70 | ||
1 | 9 Arbeitstage | 10 | EN 1.0330 Äquiv. | 2-Step | 6 | 6 | 30 ~ 40 | 40 ~ 70 | ||
1 | 9 Arbeitstage | 10 | EN 1.0330 Äquiv. | 2-Step | 6 | 8 | 30 ~ 40 | 40 ~ 70 | ||
1 | 9 Arbeitstage | 10 | EN 1.0330 Äquiv. | 2-Step | 6 | 10 | 30 ~ 40 | 40 ~ 70 | ||
1 | 9 Arbeitstage | 10 | EN 1.0330 Äquiv. | 2-Step | 6 | 12 | 30 ~ 40 | 40 ~ 70 | ||
1 | 9 Arbeitstage | 10 | EN 1.0330 Äquiv. | 2-Step | 8 | 2 | 30 ~ 40 | 40 ~ 70 | ||
1 | 9 Arbeitstage | 10 | EN 1.0330 Äquiv. | 2-Step | 8 | 4 | 30 ~ 40 | 40 ~ 70 | ||
1 | 9 Arbeitstage | 10 | EN 1.0330 Äquiv. | 2-Step | 8 | 6 | 30 ~ 40 | 40 ~ 70 | ||
1 | 9 Arbeitstage | 10 | EN 1.0330 Äquiv. | 2-Step | 8 | 8 | 30 ~ 40 | 40 ~ 70 | ||
1 | 9 Arbeitstage | 10 | EN 1.0330 Äquiv. | 2-Step | 8 | 10 | 30 ~ 40 | 40 ~ 70 | ||
1 | 9 Arbeitstage | 10 | EN 1.0330 Äquiv. | 2-Step | 8 | 12 | 30 ~ 40 | 40 ~ 70 | ||
1 | 9 Arbeitstage | 10 | EN 1.0330 Äquiv. | 2-Step | 10 | 2 | 30 ~ 40 | 40 ~ 70 | ||
1 | 9 Arbeitstage | 10 | EN 1.0330 Äquiv. | 2-Step | 10 | 4 | 30 ~ 40 | 40 ~ 70 | ||
1 | 9 Arbeitstage | 10 | EN 1.0330 Äquiv. | 2-Step | 10 | 6 | 30 ~ 40 | 40 ~ 70 | ||
1 | 9 Arbeitstage | 10 | EN 1.0330 Äquiv. | 2-Step | 10 | 8 | 30 ~ 40 | 40 ~ 70 | ||
1 | 9 Arbeitstage | 10 | EN 1.0330 Äquiv. | 2-Step | 10 | 10 | 30 ~ 40 | 40 ~ 70 | ||
1 | 9 Arbeitstage | 10 | EN 1.0330 Äquiv. | 2-Step | 10 | 12 | 30 ~ 40 | 40 ~ 70 | ||
1 | 9 Arbeitstage | 10 | EN 1.0330 Äquiv. | 2-Step | 12 | 2 | 30 ~ 40 | 40 ~ 70 | ||
1 | 9 Arbeitstage | 10 | EN 1.0330 Äquiv. | 2-Step | 12 | 4 | 30 ~ 40 | 40 ~ 70 | ||
1 | 9 Arbeitstage | 10 | EN 1.0330 Äquiv. | 2-Step | 12 | 6 | 30 ~ 40 | 40 ~ 70 | ||
1 | 9 Arbeitstage | 10 | EN 1.0330 Äquiv. | 2-Step | 12 | 8 | 30 ~ 40 | 40 ~ 70 | ||
1 | 9 Arbeitstage | 10 | EN 1.0330 Äquiv. | 2-Step | 12 | 10 | 30 ~ 40 | 40 ~ 70 | ||
1 | 9 Arbeitstage | 10 | EN 1.0330 Äquiv. | 2-Step | 12 | 12 | 30 ~ 40 | 40 ~ 70 |
Loading...
Ausführung | One-Touch Coupling Type |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Befestigungsmaterial
Anzahl der Absätze
Außen-Ø für passende Rohre.(φ)
Anzahl der Verbinder H
B(mm)
Y(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften