Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Ausführung | Werkstoff | Oberflächenbehandlung | Max. Betriebsdruck | |||
T-Stück | Stutzen | Platte | Anschluss | |||
T-Stück | Stutzen | |||||
TGMF | TGMSF | EN 1.0330 Äquivalent | EN-JM 1010 Äquivalent | EN 1.1158 Äquivalent | Galvanisch verzinkt | max. 1MPa≈10kgf/cm2 |
TGMS | TGMSS | EN 1.4301 Äquivalent | EN 1.4301 Äquivalent | - |
Teile-nummer | - | H (Anzahl an Verbindungen) | - | P |
TGMF2 TGMSF1 | - - | 3 2 | - | P35 |
Teile-nummer | H (Anzahl an Verbindungen) | Rc(PT) | L | W | B | Stückpreis | ||||||||
TGMF | TGMS | |||||||||||||
Ausführung | Nr. | TGMF | TGMS | TGMF | TGMS | 1H | 2H | 3H | 1H | 2H | 3H | |||
TGMF TGMS | 1 | 1 2 3 | 1/8 | 25 | 25 | 34 | 35 | 28 | ||||||
2 | 1/4 | 29 | 29.5 | 38 | 39 | 32 | ||||||||
3 | 3/8 | 35 | 36 | 46.5 | 47.5 | 40 |
Teile-nummer | H (Anzahl an Verbindungen) | Auswahl Stutzen P | Rc(PT) | L | W | B | E | Stückpreis | ||||||||||
TGMSF | TGMSS | |||||||||||||||||
Ausführung | Nr. | TGMSF | TGMSS | TGMSF | TGMSS | TGMSF | TGMSS | TGMSF | TGMSS | 1H | 2H | 3H | 1H | 2H | 3H | |||
TGMSF TGMSS | 1 | 1 2 3 | 35 50 | 1/8 | 19 | 15 | 22 | 23 | 18 | 19 | 25 | 25 | ||||||
2 | 1/4 | 22 | 19 | 25 | 29 | 21 | 25 | 25 | 25 | |||||||||
3 | 3/8 | 28 | 22 | 28 | 30 | 24 | 26 | 30 | 25 |
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Befestigungsmaterial | Ausführung | Gewinde-Nenn-Ø | Anzahl der Verbinder H | Steigung P (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.92 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | EN-JM 1010 Äquiv. | Tees Type | 1 (Rc1/8) | 1 | - | |
28.47 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | EN-JM 1010 Äquiv. | Tees Type | 1 (Rc1/8) | 2 | - | |
34.67 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | EN-JM 1010 Äquiv. | Tees Type | 1 (Rc1/8) | 3 | - | |
24.43 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | EN-JM 1010 Äquiv. | Tees Type | 2 (RC1/4) | 1 | - | |
28.86 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | EN-JM 1010 Äquiv. | Tees Type | 2 (RC1/4) | 2 | - | |
34.79 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | EN-JM 1010 Äquiv. | Tees Type | 2 (RC1/4) | 3 | - | |
24.93 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | EN-JM 1010 Äquiv. | Tees Type | 3 (Rc3/8) | 1 | - | |
29.23 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | EN-JM 1010 Äquiv. | Tees Type | 3 (Rc3/8) | 2 | - | |
35.69 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | EN-JM 1010 Äquiv. | Tees Type | 3 (Rc3/8) | 3 | - | |
34.79 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | EN 1.4301 Äquiv. | Tees Type | 1 (Rc1/8) | 1 | - | |
45.42 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | EN 1.4301 Äquiv. | Tees Type | 1 (Rc1/8) | 2 | - | |
54.91 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | EN 1.4301 Äquiv. | Tees Type | 1 (Rc1/8) | 3 | - | |
35.05 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | EN 1.4301 Äquiv. | Tees Type | 2 (RC1/4) | 1 | - | |
45.79 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | EN 1.4301 Äquiv. | Tees Type | 2 (RC1/4) | 2 | - | |
55.17 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | EN 1.4301 Äquiv. | Tees Type | 2 (RC1/4) | 3 | - | |
35.42 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | EN 1.4301 Äquiv. | Tees Type | 3 (Rc3/8) | 1 | - | |
46.43 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | EN 1.4301 Äquiv. | Tees Type | 3 (Rc3/8) | 2 | - | |
56.18 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | EN 1.4301 Äquiv. | Tees Type | 3 (Rc3/8) | 3 | - | |
23.28 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | EN 1.1158 Äquiv. | Socket Type | 1 (Rc1/8) | 1 | - | |
27.95 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | EN 1.1158 Äquiv. | Socket Type | 1 (Rc1/8) | 2 | 35 | |
27.95 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | EN 1.1158 Äquiv. | Socket Type | 1 (Rc1/8) | 2 | 50 | |
32.52 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | EN 1.1158 Äquiv. | Socket Type | 1 (Rc1/8) | 3 | 35 | |
32.52 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | EN 1.1158 Äquiv. | Socket Type | 1 (Rc1/8) | 3 | 50 | |
23.78 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | EN 1.1158 Äquiv. | Socket Type | 2 (RC1/4) | 1 | - | |
28.86 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | EN 1.1158 Äquiv. | Socket Type | 2 (RC1/4) | 2 | 35 | |
28.86 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | EN 1.1158 Äquiv. | Socket Type | 2 (RC1/4) | 2 | 50 | |
34.03 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | EN 1.1158 Äquiv. | Socket Type | 2 (RC1/4) | 3 | 35 | |
34.03 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | EN 1.1158 Äquiv. | Socket Type | 2 (RC1/4) | 3 | 50 | |
24.79 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | EN 1.1158 Äquiv. | Socket Type | 3 (Rc3/8) | 1 | - | |
30.36 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | EN 1.1158 Äquiv. | Socket Type | 3 (Rc3/8) | 2 | 35 | |
30.36 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | EN 1.1158 Äquiv. | Socket Type | 3 (Rc3/8) | 2 | 50 | |
35.93 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | EN 1.1158 Äquiv. | Socket Type | 3 (Rc3/8) | 3 | 35 | |
35.93 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | EN 1.1158 Äquiv. | Socket Type | 3 (Rc3/8) | 3 | 50 | |
29.10 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | EN 1.4301 Äquiv. | Socket Type | 1 (Rc1/8) | 1 | - | |
39.98 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | EN 1.4301 Äquiv. | Socket Type | 1 (Rc1/8) | 2 | 35 | |
39.98 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | EN 1.4301 Äquiv. | Socket Type | 1 (Rc1/8) | 2 | 50 | |
49.60 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | EN 1.4301 Äquiv. | Socket Type | 1 (Rc1/8) | 3 | 35 | |
49.60 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | EN 1.4301 Äquiv. | Socket Type | 1 (Rc1/8) | 3 | 50 | |
29.11 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | EN 1.4301 Äquiv. | Socket Type | 2 (RC1/4) | 1 | - | |
42.64 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | EN 1.4301 Äquiv. | Socket Type | 2 (RC1/4) | 2 | 35 | |
42.64 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | EN 1.4301 Äquiv. | Socket Type | 2 (RC1/4) | 2 | 50 | |
51.00 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | EN 1.4301 Äquiv. | Socket Type | 2 (RC1/4) | 3 | 35 | |
51.00 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | EN 1.4301 Äquiv. | Socket Type | 2 (RC1/4) | 3 | 50 | |
30.49 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | EN 1.4301 Äquiv. | Socket Type | 3 (Rc3/8) | 1 | - | |
43.15 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | EN 1.4301 Äquiv. | Socket Type | 3 (Rc3/8) | 2 | 35 | |
43.15 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | EN 1.4301 Äquiv. | Socket Type | 3 (Rc3/8) | 2 | 50 | |
51.49 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | EN 1.4301 Äquiv. | Socket Type | 3 (Rc3/8) | 3 | 35 | |
51.49 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | EN 1.4301 Äquiv. | Socket Type | 3 (Rc3/8) | 3 | 50 |
Loading...
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Befestigungsmaterial
Ausführung
Gewinde-Nenn-Ø
Anzahl der Verbinder H
Steigung P(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften