Rohrverteiler / Außengewinde / Material wählbar / SGMHF, SUSHF

Rohrverteiler / Außengewinde / Material wählbar / SGMHF, SUSHF

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Rohrverteiler / Außengewinde / Material wählbar / SGMHF, SUSHF
  • Rohrverteiler / Außengewinde / Material wählbar / SGMHF, SUSHF
[Merkmale] Außengewinde-förmiger Rohrverteiler. -Der Rohranschlusstyp ist 1-Weg.
  • Bestellmengen erweitert (D-JIT)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Rohrverteilerblöcke/Buchsen mit Gewinde/Auslässe 1 Reihe/2 Einlässe:Verwandte bildanzeige
AusführungWerkstoffOberflächenbehandlung
SGMHFEN 1.0035 ÄquivalentGalvanisch verzinkt
SUSHFEN 1.4301 Äquivalent-

Spezifikationen

Teile-nummer-H (Anzahl an Bohrungen)-P-S-Q
SUSHF32A-4-P70-S60-Q70
Teile-nummerH (Anzahl an Bohrungen)P, S, Qd1d2DdStückpreis
AusführungNr.1mm-SchritteR(PT)R(PT)SGMHFSUSHFSGMHFSUSHF
H2H3H4H5H6H2H3H4H5H6
SGMHF
SUSHF
15A2
3
4
5
6
40~1501/81/221.716.116.1
20A40~1501/43/427.221.621.4
25A45~1503/813427.627.2
32A55~1501/21 1/442.735.735.5
40A65~1503/41 1/248.641.641.2
■Zulässige Flüssigkeit
Wasser, Luft
■V- und T-Maße
d1
R(PT)
VT
1(1/8)10.525.8
2(1/4)13.834.6
3(3/8)17.340.0
4(1/2)21.748.3
6(3/4)27.255.3

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
SGMHF15A-2-P[40-150/1]-S[40-150/1]-Q[40-150/1]
SGMHF15A-3-P[40-150/1]-S[40-150/1]-Q[40-150/1]
SGMHF15A-4-P[40-150/1]-S[40-150/1]-Q[40-150/1]
SGMHF15A-5-P[40-150/1]-S[40-150/1]-Q[40-150/1]
SGMHF15A-6-P[40-150/1]-S[40-150/1]-Q[40-150/1]
SGMHF20A-2-P[40-150/1]-S[40-150/1]-Q[40-150/1]
SGMHF20A-3-P[40-150/1]-S[40-150/1]-Q[40-150/1]
SGMHF20A-4-P[40-150/1]-S[40-150/1]-Q[40-150/1]
SGMHF20A-5-P[40-150/1]-S[40-150/1]-Q[40-150/1]
SGMHF20A-6-P[40-150/1]-S[40-150/1]-Q[40-150/1]
SGMHF25A-2-P[45-150/1]-S[45-150/1]-Q[45-150/1]
SGMHF25A-3-P[45-150/1]-S[45-150/1]-Q[45-150/1]
SGMHF25A-4-P[45-150/1]-S[45-150/1]-Q[45-150/1]
SGMHF25A-5-P[45-150/1]-S[45-150/1]-Q[45-150/1]
SGMHF25A-6-P[45-150/1]-S[45-150/1]-Q[45-150/1]
SGMHF32A-2-P[55-150/1]-S[55-150/1]-Q[55-150/1]
SGMHF32A-3-P[55-150/1]-S[55-150/1]-Q[55-150/1]
SGMHF32A-4-P[55-150/1]-S[55-150/1]-Q[55-150/1]
SGMHF32A-5-P[55-150/1]-S[55-150/1]-Q[55-150/1]
SGMHF32A-6-P[55-150/1]-S[55-150/1]-Q[55-150/1]
SGMHF40A-2-P[65-150/1]-S[65-150/1]-Q[65-150/1]
SGMHF40A-3-P[65-150/1]-S[65-150/1]-Q[65-150/1]
SGMHF40A-4-P[65-150/1]-S[65-150/1]-Q[65-150/1]
SGMHF40A-5-P[65-150/1]-S[65-150/1]-Q[65-150/1]
SGMHF40A-6-P[65-150/1]-S[65-150/1]-Q[65-150/1]
SUSHF15A-2-P[40-150/1]-S[40-150/1]-Q[40-150/1]
SUSHF15A-3-P[40-150/1]-S[40-150/1]-Q[40-150/1]
SUSHF15A-4-P[40-150/1]-S[40-150/1]-Q[40-150/1]
SUSHF15A-5-P[40-150/1]-S[40-150/1]-Q[40-150/1]
SUSHF15A-6-P[40-150/1]-S[40-150/1]-Q[40-150/1]
SUSHF20A-2-P[40-150/1]-S[40-150/1]-Q[40-150/1]
SUSHF20A-3-P[40-150/1]-S[40-150/1]-Q[40-150/1]
SUSHF20A-4-P[40-150/1]-S[40-150/1]-Q[40-150/1]
SUSHF20A-5-P[40-150/1]-S[40-150/1]-Q[40-150/1]
SUSHF20A-6-P[40-150/1]-S[40-150/1]-Q[40-150/1]
SUSHF25A-2-P[45-150/1]-S[45-150/1]-Q[45-150/1]
SUSHF25A-3-P[45-150/1]-S[45-150/1]-Q[45-150/1]
SUSHF25A-4-P[45-150/1]-S[45-150/1]-Q[45-150/1]
SUSHF25A-5-P[45-150/1]-S[45-150/1]-Q[45-150/1]
SUSHF25A-6-P[45-150/1]-S[45-150/1]-Q[45-150/1]
SUSHF32A-2-P[55-150/1]-S[55-150/1]-Q[55-150/1]
SUSHF32A-3-P[55-150/1]-S[55-150/1]-Q[55-150/1]
SUSHF32A-4-P[55-150/1]-S[55-150/1]-Q[55-150/1]
SUSHF32A-5-P[55-150/1]-S[55-150/1]-Q[55-150/1]
SUSHF32A-6-P[55-150/1]-S[55-150/1]-Q[55-150/1]
SUSHF40A-2-P[65-150/1]-S[65-150/1]-Q[65-150/1]
SUSHF40A-3-P[65-150/1]-S[65-150/1]-Q[65-150/1]
SUSHF40A-4-P[65-150/1]-S[65-150/1]-Q[65-150/1]
SUSHF40A-5-P[65-150/1]-S[65-150/1]-Q[65-150/1]
SUSHF40A-6-P[65-150/1]-S[65-150/1]-Q[65-150/1]
TeilenummerMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSAnzahl Bohrungen/Kreisläufe H Werkstoff Rohre – Schraubennenngröße – 1. Anschlussstück Rohre – Schraubennenngröße – 2. Anschlussstück Mehrpunktverbindung – Nenngröße Anschlussschraube Maß linkes Ende S
(mm)
Steigung P
(mm)
Rechtes Ende Ø Q
(mm)
1 9 Arbeitstage 102[Stahl] EN 1.0035 Äquiv.1/2B1/2B1/8B40 ~ 15040 ~ 15040 ~ 150
1 9 Arbeitstage 103[Stahl] EN 1.0035 Äquiv.1/2B1/2B1/8B40 ~ 15040 ~ 15040 ~ 150
1 9 Arbeitstage 104[Stahl] EN 1.0035 Äquiv.1/2B1/2B1/8B40 ~ 15040 ~ 15040 ~ 150
1 9 Arbeitstage 105[Stahl] EN 1.0035 Äquiv.1/2B1/2B1/8B40 ~ 15040 ~ 15040 ~ 150
1 9 Arbeitstage 106[Stahl] EN 1.0035 Äquiv.1/2B1/2B1/8B40 ~ 15040 ~ 15040 ~ 150
1 9 Arbeitstage 102[Stahl] EN 1.0035 Äquiv.3/4B3/4B1/4B40 ~ 15040 ~ 15040 ~ 150
1 9 Arbeitstage 103[Stahl] EN 1.0035 Äquiv.3/4B3/4B1/4B40 ~ 15040 ~ 15040 ~ 150
1 9 Arbeitstage 104[Stahl] EN 1.0035 Äquiv.3/4B3/4B1/4B40 ~ 15040 ~ 15040 ~ 150
1 9 Arbeitstage 105[Stahl] EN 1.0035 Äquiv.3/4B3/4B1/4B40 ~ 15040 ~ 15040 ~ 150
1 9 Arbeitstage 106[Stahl] EN 1.0035 Äquiv.3/4B3/4B1/4B40 ~ 15040 ~ 15040 ~ 150
1 9 Arbeitstage 102[Stahl] EN 1.0035 Äquiv.1B1B3/8B45 ~ 15045 ~ 15045 ~ 150
1 9 Arbeitstage 103[Stahl] EN 1.0035 Äquiv.1B1B3/8B45 ~ 15045 ~ 15045 ~ 150
1 9 Arbeitstage 104[Stahl] EN 1.0035 Äquiv.1B1B3/8B45 ~ 15045 ~ 15045 ~ 150
1 9 Arbeitstage 105[Stahl] EN 1.0035 Äquiv.1B1B3/8B45 ~ 15045 ~ 15045 ~ 150
1 9 Arbeitstage 106[Stahl] EN 1.0035 Äquiv.1B1B3/8B45 ~ 15045 ~ 15045 ~ 150
1 9 Arbeitstage 102[Stahl] EN 1.0035 Äquiv.1 1/4B1 1/4B1/2B55 ~ 15055 ~ 15055 ~ 150
1 9 Arbeitstage 103[Stahl] EN 1.0035 Äquiv.1 1/4B1 1/4B1/2B55 ~ 15055 ~ 15055 ~ 150
1 9 Arbeitstage 104[Stahl] EN 1.0035 Äquiv.1 1/4B1 1/4B1/2B55 ~ 15055 ~ 15055 ~ 150
1 9 Arbeitstage 105[Stahl] EN 1.0035 Äquiv.1 1/4B1 1/4B1/2B55 ~ 15055 ~ 15055 ~ 150
1 9 Arbeitstage 106[Stahl] EN 1.0035 Äquiv.1 1/4B1 1/4B1/2B55 ~ 15055 ~ 15055 ~ 150
1 9 Arbeitstage 102[Stahl] EN 1.0035 Äquiv.1 1/2B1 1/2B3/4B65 ~ 15065 ~ 15065 ~ 150
1 9 Arbeitstage 103[Stahl] EN 1.0035 Äquiv.1 1/2B1 1/2B3/4B65 ~ 15065 ~ 15065 ~ 150
1 9 Arbeitstage 104[Stahl] EN 1.0035 Äquiv.1 1/2B1 1/2B3/4B65 ~ 15065 ~ 15065 ~ 150
1 9 Arbeitstage 105[Stahl] EN 1.0035 Äquiv.1 1/2B1 1/2B3/4B65 ~ 15065 ~ 15065 ~ 150
1 9 Arbeitstage 106[Stahl] EN 1.0035 Äquiv.1 1/2B1 1/2B3/4B65 ~ 15065 ~ 15065 ~ 150
1 9 Arbeitstage 102[Rostfreier Stahl] EN 1.4301 Äquiv.1/2B1/2B1/8B40 ~ 15040 ~ 15040 ~ 150
1 9 Arbeitstage 103[Rostfreier Stahl] EN 1.4301 Äquiv.1/2B1/2B1/8B40 ~ 15040 ~ 15040 ~ 150
1 9 Arbeitstage 104[Rostfreier Stahl] EN 1.4301 Äquiv.1/2B1/2B1/8B40 ~ 15040 ~ 15040 ~ 150
1 9 Arbeitstage 105[Rostfreier Stahl] EN 1.4301 Äquiv.1/2B1/2B1/8B40 ~ 15040 ~ 15040 ~ 150
1 9 Arbeitstage 106[Rostfreier Stahl] EN 1.4301 Äquiv.1/2B1/2B1/8B40 ~ 15040 ~ 15040 ~ 150
1 9 Arbeitstage 102[Rostfreier Stahl] EN 1.4301 Äquiv.3/4B3/4B1/4B40 ~ 15040 ~ 15040 ~ 150
1 9 Arbeitstage 103[Rostfreier Stahl] EN 1.4301 Äquiv.3/4B3/4B1/4B40 ~ 15040 ~ 15040 ~ 150
1 9 Arbeitstage 104[Rostfreier Stahl] EN 1.4301 Äquiv.3/4B3/4B1/4B40 ~ 15040 ~ 15040 ~ 150
1 9 Arbeitstage 105[Rostfreier Stahl] EN 1.4301 Äquiv.3/4B3/4B1/4B40 ~ 15040 ~ 15040 ~ 150
1 9 Arbeitstage 106[Rostfreier Stahl] EN 1.4301 Äquiv.3/4B3/4B1/4B40 ~ 15040 ~ 15040 ~ 150
1 9 Arbeitstage 102[Rostfreier Stahl] EN 1.4301 Äquiv.1B1B3/8B45 ~ 15045 ~ 15045 ~ 150
1 9 Arbeitstage 103[Rostfreier Stahl] EN 1.4301 Äquiv.1B1B3/8B45 ~ 15045 ~ 15045 ~ 150
1 9 Arbeitstage 104[Rostfreier Stahl] EN 1.4301 Äquiv.1B1B3/8B45 ~ 15045 ~ 15045 ~ 150
1 9 Arbeitstage 105[Rostfreier Stahl] EN 1.4301 Äquiv.1B1B3/8B45 ~ 15045 ~ 15045 ~ 150
1 9 Arbeitstage 106[Rostfreier Stahl] EN 1.4301 Äquiv.1B1B3/8B45 ~ 15045 ~ 15045 ~ 150
1 9 Arbeitstage 102[Rostfreier Stahl] EN 1.4301 Äquiv.1 1/4B1 1/4B1/2B55 ~ 15055 ~ 15055 ~ 150
1 9 Arbeitstage 103[Rostfreier Stahl] EN 1.4301 Äquiv.1 1/4B1 1/4B1/2B55 ~ 15055 ~ 15055 ~ 150
1 9 Arbeitstage 104[Rostfreier Stahl] EN 1.4301 Äquiv.1 1/4B1 1/4B1/2B55 ~ 15055 ~ 15055 ~ 150
1 9 Arbeitstage 105[Rostfreier Stahl] EN 1.4301 Äquiv.1 1/4B1 1/4B1/2B55 ~ 15055 ~ 15055 ~ 150
1 9 Arbeitstage 106[Rostfreier Stahl] EN 1.4301 Äquiv.1 1/4B1 1/4B1/2B55 ~ 15055 ~ 15055 ~ 150
1 9 Arbeitstage 102[Rostfreier Stahl] EN 1.4301 Äquiv.1 1/2B1 1/2B3/4B65 ~ 15065 ~ 15065 ~ 150
1 9 Arbeitstage 103[Rostfreier Stahl] EN 1.4301 Äquiv.1 1/2B1 1/2B3/4B65 ~ 15065 ~ 15065 ~ 150
1 9 Arbeitstage 104[Rostfreier Stahl] EN 1.4301 Äquiv.1 1/2B1 1/2B3/4B65 ~ 15065 ~ 15065 ~ 150
1 9 Arbeitstage 105[Rostfreier Stahl] EN 1.4301 Äquiv.1 1/2B1 1/2B3/4B65 ~ 15065 ~ 15065 ~ 150
1 9 Arbeitstage 106[Rostfreier Stahl] EN 1.4301 Äquiv.1 1/2B1 1/2B3/4B65 ~ 15065 ~ 15065 ~ 150

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Rohrverteiler Ausführung mit Rohröffnung 1-Weg Rohrendform – 1. Anschlussstück Ausführung mit Außengewinde (R)
Rohrendform – 2. Anschlussstück Ausführung mit Außengewinde (R) Mit Mehrpunktverbindung Ausführung mit Außengewinde (R)

Ergänzungsartikel

Technischer Support