Rohrverteilerblöcke / Auslässe 1 Reihe / 2 Reihen / 2 Einlässe

Rohrverteilerblöcke / Auslässe 1 Reihe / 2 Reihen / 2 Einlässe

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Rohrverteilerblöcke / Auslässe 1 Reihe / 2 Reihen / 2 Einlässe
  • Rohrverteilerblöcke / Auslässe 1 Reihe / 2 Reihen / 2 Einlässe
  • Rohrverteilerblöcke / Auslässe 1 Reihe / 2 Reihen / 2 Einlässe
  • Rohrverteilerblöcke / Auslässe 1 Reihe / 2 Reihen / 2 Einlässe
[Merkmale] Ein rohrförmiger Verteiler. [Werkstoff] Edelstahl, Stahl.
  • Bestellmengen erweitert (D-JIT)
Rohrverteilerblöcke/Auslässe 1 Reihe/2 Reihen/2 Einlässe:Verwandte bildanzeige
BohrungsrichtungAusführungWerkstoffOberflächenbehandlung
Innengewinde beidseitigAußengewinde einseitig, Innengewinde einseitigAußengewinde beidseitig
1-WegPMFPMMF-EN 1.0305 ÄquivalentGalvanisch verzinkt
PMFSPMMFS-EN 1.4301 Äquivalent-
2-Wege
90°
PMFL-PMMLEN 1.0305 ÄquivalentGalvanisch verzinkt
PMFSLPMMFSLPMMSLEN 1.4301 Äquivalent-
2-Wege
180°
PMFT--EN 1.0305 ÄquivalentGalvanisch verzinkt
PMFST--EN 1.4301 Äquivalent-
Gewinde JIS B0203 (PT)
Max. Betriebsdruck (Nr.1, 1S, 2) max. 20.6MPa≈210kgf/cm2 oder weniger
(Nr. 5) max. 0.7MPa≈7kgf/cm2 oder weniger

Spezifikationen

Teile-nummer-H (Anzahl an Bohrungen)-P-S-Q
PMF1
PMML1
PMMF2
-
-
-
1
12
5

-
-

P30
P40
-
-
-
S40
S35
S35
-
-
-
Q50
Q35
Q40
Teile-nummerAnz. der seitl. Gewindebohrungen HSteigung P
1mm-Schritte
S, Q
1mm-Schritte
d1d2Dd
AusführungNr.Rc(PT)R/Rc(PT)
(Innengewinde beidseitig)

1-Weg
PMF
PMFS

2-Wege 90° Ausführung
PMFL
PMFSL

2-Wege 180° Ausführung
PMFT
PMFST
(Außengewinde einseitig,
Innengewinde einseitig)


1-Weg
PMMF
PMMFS

2-Wege 90° Ausführung

PMMFSL


(Außengewinde beidseitig)






2-Wege 90° Ausführung
PMML
PMMSL



1*1~1230~5035~801/81 1/448.634.4
1S1/227.216.2
21/41 1/448.634.4
5M51/227.216.2
* Wenn H (die Anzahl der seitlichen Gewindebohrungen) 1 ist, ist die Angabe der Steigung P nicht erforderlich.
Bei der 2-Wege-Ausführung (90° u. 180°) ist die Zahl der seitlichen Gewindebohrungen Hx2.

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
PMF1-1-S[35-80/1]-Q[35-80/1]
PMF1-2-P[30-50/1]-S[35-80/1]-Q[35-80/1]
PMF1-3-P[30-50/1]-S[35-80/1]-Q[35-80/1]
PMF1-4-P[30-50/1]-S[35-80/1]-Q[35-80/1]
PMF1-5-P[30-50/1]-S[35-80/1]-Q[35-80/1]
PMF1-6-P[30-50/1]-S[35-80/1]-Q[35-80/1]
PMF1-7-P[30-50/1]-S[35-80/1]-Q[35-80/1]
PMF1-8-P[30-50/1]-S[35-80/1]-Q[35-80/1]
PMF1-9-P[30-50/1]-S[35-80/1]-Q[35-80/1]
PMF1-10-P[30-50/1]-S[35-80/1]-Q[35-80/1]
PMF1-11-P[30-50/1]-S[35-80/1]-Q[35-80/1]
PMF1-12-P[30-50/1]-S[35-80/1]-Q[35-80/1]
PMF1S-1-S[35-80/1]-Q[35-80/1]
PMF1S-2-P[30-50/1]-S[35-80/1]-Q[35-80/1]
PMF1S-3-P[30-50/1]-S[35-80/1]-Q[35-80/1]
PMF1S-4-P[30-50/1]-S[35-80/1]-Q[35-80/1]
PMF1S-5-P[30-50/1]-S[35-80/1]-Q[35-80/1]
PMF1S-6-P[30-50/1]-S[35-80/1]-Q[35-80/1]
PMF1S-7-P[30-50/1]-S[35-80/1]-Q[35-80/1]
PMF1S-8-P[30-50/1]-S[35-80/1]-Q[35-80/1]
PMF1S-9-P[30-50/1]-S[35-80/1]-Q[35-80/1]
PMF1S-10-P[30-50/1]-S[35-80/1]-Q[35-80/1]
PMF1S-11-P[30-50/1]-S[35-80/1]-Q[35-80/1]
PMF1S-12-P[30-50/1]-S[35-80/1]-Q[35-80/1]
PMF2-1-S[35-80/1]-Q[35-80/1]
PMF2-2-P[30-50/1]-S[35-80/1]-Q[35-80/1]
PMF2-3-P[30-50/1]-S[35-80/1]-Q[35-80/1]
PMF2-4-P[30-50/1]-S[35-80/1]-Q[35-80/1]
PMF2-5-P[30-50/1]-S[35-80/1]-Q[35-80/1]
PMF2-6-P[30-50/1]-S[35-80/1]-Q[35-80/1]
PMF2-7-P[30-50/1]-S[35-80/1]-Q[35-80/1]
PMF2-8-P[30-50/1]-S[35-80/1]-Q[35-80/1]
PMF2-9-P[30-50/1]-S[35-80/1]-Q[35-80/1]
PMF2-10-P[30-50/1]-S[35-80/1]-Q[35-80/1]
PMF2-11-P[30-50/1]-S[35-80/1]-Q[35-80/1]
PMF2-12-P[30-50/1]-S[35-80/1]-Q[35-80/1]
PMF5-1-S[35-80/1]-Q[35-80/1]
PMF5-2-P[30-50/1]-S[35-80/1]-Q[35-80/1]
PMF5-3-P[30-50/1]-S[35-80/1]-Q[35-80/1]
PMF5-4-P[30-50/1]-S[35-80/1]-Q[35-80/1]
PMF5-5-P[30-50/1]-S[35-80/1]-Q[35-80/1]
PMF5-6-P[30-50/1]-S[35-80/1]-Q[35-80/1]
PMF5-7-P[30-50/1]-S[35-80/1]-Q[35-80/1]
PMF5-8-P[30-50/1]-S[35-80/1]-Q[35-80/1]
PMF5-9-P[30-50/1]-S[35-80/1]-Q[35-80/1]
PMF5-10-P[30-50/1]-S[35-80/1]-Q[35-80/1]
PMF5-11-P[30-50/1]-S[35-80/1]-Q[35-80/1]
PMF5-12-P[30-50/1]-S[35-80/1]-Q[35-80/1]
PMFL1-1-S[35-80/1]-Q[35-80/1]
PMFL1-2-P[30-50/1]-S[35-80/1]-Q[35-80/1]
PMFL1-3-P[30-50/1]-S[35-80/1]-Q[35-80/1]
PMFL1-4-P[30-50/1]-S[35-80/1]-Q[35-80/1]
PMFL1-5-P[30-50/1]-S[35-80/1]-Q[35-80/1]
PMFL1-6-P[30-50/1]-S[35-80/1]-Q[35-80/1]
PMFL1-7-P[30-50/1]-S[35-80/1]-Q[35-80/1]
PMFL1-8-P[30-50/1]-S[35-80/1]-Q[35-80/1]
PMFL1-9-P[30-50/1]-S[35-80/1]-Q[35-80/1]
PMFL1-10-P[30-50/1]-S[35-80/1]-Q[35-80/1]
PMFL1-11-P[30-50/1]-S[35-80/1]-Q[35-80/1]
PMFL1-12-P[30-50/1]-S[35-80/1]-Q[35-80/1]
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSAusführung mit Rohröffnung Anzahl Bohrungen/Kreisläufe H Werkstoff Rohrendform – 1. Anschlussstück Rohrendform – 2. Anschlussstück Mit Mehrpunktverbindung Rohre – Schraubennenngröße – 1. Anschlussstück Rohre – Schraubennenngröße – 2. Anschlussstück Mehrpunktverbindung – Nenngröße Anschlussschraube Rohrendform P
(mm)
Q
(mm)
S
(mm)

-

1 13 Arbeitstage 10[Stationär] 1-Weg1[Stahl] EN 1.0305 Äquiv.[Gewinde Rc/R] Ausführung mit Innengewinde (Rc)[Gewinde Rc/R] Ausführung mit Innengewinde (Rc)[Gewinde Rc/R] Ausführung mit Innengewinde (Rc)1 1/4B1 1/4B1/8BBoth Ends Tappeed Type-35 ~ 8035 ~ 80

-

1 13 Arbeitstage 10[Stationär] 1-Weg2[Stahl] EN 1.0305 Äquiv.[Gewinde Rc/R] Ausführung mit Innengewinde (Rc)[Gewinde Rc/R] Ausführung mit Innengewinde (Rc)[Gewinde Rc/R] Ausführung mit Innengewinde (Rc)1 1/4B1 1/4B1/8BBoth Ends Tappeed Type30 ~ 5035 ~ 8035 ~ 80

-

1 13 Arbeitstage 10[Stationär] 1-Weg3[Stahl] EN 1.0305 Äquiv.[Gewinde Rc/R] Ausführung mit Innengewinde (Rc)[Gewinde Rc/R] Ausführung mit Innengewinde (Rc)[Gewinde Rc/R] Ausführung mit Innengewinde (Rc)1 1/4B1 1/4B1/8BBoth Ends Tappeed Type30 ~ 5035 ~ 8035 ~ 80

-

1 13 Arbeitstage 10[Stationär] 1-Weg4[Stahl] EN 1.0305 Äquiv.[Gewinde Rc/R] Ausführung mit Innengewinde (Rc)[Gewinde Rc/R] Ausführung mit Innengewinde (Rc)[Gewinde Rc/R] Ausführung mit Innengewinde (Rc)1 1/4B1 1/4B1/8BBoth Ends Tappeed Type30 ~ 5035 ~ 8035 ~ 80

-

1 13 Arbeitstage 10[Stationär] 1-Weg5[Stahl] EN 1.0305 Äquiv.[Gewinde Rc/R] Ausführung mit Innengewinde (Rc)[Gewinde Rc/R] Ausführung mit Innengewinde (Rc)[Gewinde Rc/R] Ausführung mit Innengewinde (Rc)1 1/4B1 1/4B1/8BBoth Ends Tappeed Type30 ~ 5035 ~ 8035 ~ 80

-

1 13 Arbeitstage 10[Stationär] 1-Weg6[Stahl] EN 1.0305 Äquiv.[Gewinde Rc/R] Ausführung mit Innengewinde (Rc)[Gewinde Rc/R] Ausführung mit Innengewinde (Rc)[Gewinde Rc/R] Ausführung mit Innengewinde (Rc)1 1/4B1 1/4B1/8BBoth Ends Tappeed Type30 ~ 5035 ~ 8035 ~ 80

-

1 13 Arbeitstage 10[Stationär] 1-Weg7[Stahl] EN 1.0305 Äquiv.[Gewinde Rc/R] Ausführung mit Innengewinde (Rc)[Gewinde Rc/R] Ausführung mit Innengewinde (Rc)[Gewinde Rc/R] Ausführung mit Innengewinde (Rc)1 1/4B1 1/4B1/8BBoth Ends Tappeed Type30 ~ 5035 ~ 8035 ~ 80

-

1 13 Arbeitstage 10[Stationär] 1-Weg8[Stahl] EN 1.0305 Äquiv.[Gewinde Rc/R] Ausführung mit Innengewinde (Rc)[Gewinde Rc/R] Ausführung mit Innengewinde (Rc)[Gewinde Rc/R] Ausführung mit Innengewinde (Rc)1 1/4B1 1/4B1/8BBoth Ends Tappeed Type30 ~ 5035 ~ 8035 ~ 80

-

1 13 Arbeitstage 10[Stationär] 1-Weg9[Stahl] EN 1.0305 Äquiv.[Gewinde Rc/R] Ausführung mit Innengewinde (Rc)[Gewinde Rc/R] Ausführung mit Innengewinde (Rc)[Gewinde Rc/R] Ausführung mit Innengewinde (Rc)1 1/4B1 1/4B1/8BBoth Ends Tappeed Type30 ~ 5035 ~ 8035 ~ 80

-

1 13 Arbeitstage 10[Stationär] 1-Weg10[Stahl] EN 1.0305 Äquiv.[Gewinde Rc/R] Ausführung mit Innengewinde (Rc)[Gewinde Rc/R] Ausführung mit Innengewinde (Rc)[Gewinde Rc/R] Ausführung mit Innengewinde (Rc)1 1/4B1 1/4B1/8BBoth Ends Tappeed Type30 ~ 5035 ~ 8035 ~ 80

-

1 13 Arbeitstage 10[Stationär] 1-Weg11[Stahl] EN 1.0305 Äquiv.[Gewinde Rc/R] Ausführung mit Innengewinde (Rc)[Gewinde Rc/R] Ausführung mit Innengewinde (Rc)[Gewinde Rc/R] Ausführung mit Innengewinde (Rc)1 1/4B1 1/4B1/8BBoth Ends Tappeed Type30 ~ 5035 ~ 8035 ~ 80

-

1 13 Arbeitstage 10[Stationär] 1-Weg12[Stahl] EN 1.0305 Äquiv.[Gewinde Rc/R] Ausführung mit Innengewinde (Rc)[Gewinde Rc/R] Ausführung mit Innengewinde (Rc)[Gewinde Rc/R] Ausführung mit Innengewinde (Rc)1 1/4B1 1/4B1/8BBoth Ends Tappeed Type30 ~ 5035 ~ 8035 ~ 80

-

1 13 Arbeitstage 10[Stationär] 1-Weg1[Stahl] EN 1.0305 Äquiv.[Gewinde Rc/R] Ausführung mit Innengewinde (Rc)[Gewinde Rc/R] Ausführung mit Innengewinde (Rc)[Gewinde Rc/R] Ausführung mit Innengewinde (Rc)1/2B1/2B1/8BBoth Ends Tappeed Type-35 ~ 8035 ~ 80

-

1 13 Arbeitstage 10[Stationär] 1-Weg2[Stahl] EN 1.0305 Äquiv.[Gewinde Rc/R] Ausführung mit Innengewinde (Rc)[Gewinde Rc/R] Ausführung mit Innengewinde (Rc)[Gewinde Rc/R] Ausführung mit Innengewinde (Rc)1/2B1/2B1/8BBoth Ends Tappeed Type30 ~ 5035 ~ 8035 ~ 80

-

1 13 Arbeitstage 10[Stationär] 1-Weg3[Stahl] EN 1.0305 Äquiv.[Gewinde Rc/R] Ausführung mit Innengewinde (Rc)[Gewinde Rc/R] Ausführung mit Innengewinde (Rc)[Gewinde Rc/R] Ausführung mit Innengewinde (Rc)1/2B1/2B1/8BBoth Ends Tappeed Type30 ~ 5035 ~ 8035 ~ 80

-

1 13 Arbeitstage 10[Stationär] 1-Weg4[Stahl] EN 1.0305 Äquiv.[Gewinde Rc/R] Ausführung mit Innengewinde (Rc)[Gewinde Rc/R] Ausführung mit Innengewinde (Rc)[Gewinde Rc/R] Ausführung mit Innengewinde (Rc)1/2B1/2B1/8BBoth Ends Tappeed Type30 ~ 5035 ~ 8035 ~ 80

-

1 13 Arbeitstage 10[Stationär] 1-Weg5[Stahl] EN 1.0305 Äquiv.[Gewinde Rc/R] Ausführung mit Innengewinde (Rc)[Gewinde Rc/R] Ausführung mit Innengewinde (Rc)[Gewinde Rc/R] Ausführung mit Innengewinde (Rc)1/2B1/2B1/8BBoth Ends Tappeed Type30 ~ 5035 ~ 8035 ~ 80

-

1 13 Arbeitstage 10[Stationär] 1-Weg6[Stahl] EN 1.0305 Äquiv.[Gewinde Rc/R] Ausführung mit Innengewinde (Rc)[Gewinde Rc/R] Ausführung mit Innengewinde (Rc)[Gewinde Rc/R] Ausführung mit Innengewinde (Rc)1/2B1/2B1/8BBoth Ends Tappeed Type30 ~ 5035 ~ 8035 ~ 80

-

1 13 Arbeitstage 10[Stationär] 1-Weg7[Stahl] EN 1.0305 Äquiv.[Gewinde Rc/R] Ausführung mit Innengewinde (Rc)[Gewinde Rc/R] Ausführung mit Innengewinde (Rc)[Gewinde Rc/R] Ausführung mit Innengewinde (Rc)1/2B1/2B1/8BBoth Ends Tappeed Type30 ~ 5035 ~ 8035 ~ 80

-

1 13 Arbeitstage 10[Stationär] 1-Weg8[Stahl] EN 1.0305 Äquiv.[Gewinde Rc/R] Ausführung mit Innengewinde (Rc)[Gewinde Rc/R] Ausführung mit Innengewinde (Rc)[Gewinde Rc/R] Ausführung mit Innengewinde (Rc)1/2B1/2B1/8BBoth Ends Tappeed Type30 ~ 5035 ~ 8035 ~ 80

-

1 13 Arbeitstage 10[Stationär] 1-Weg9[Stahl] EN 1.0305 Äquiv.[Gewinde Rc/R] Ausführung mit Innengewinde (Rc)[Gewinde Rc/R] Ausführung mit Innengewinde (Rc)[Gewinde Rc/R] Ausführung mit Innengewinde (Rc)1/2B1/2B1/8BBoth Ends Tappeed Type30 ~ 5035 ~ 8035 ~ 80

-

1 13 Arbeitstage 10[Stationär] 1-Weg10[Stahl] EN 1.0305 Äquiv.[Gewinde Rc/R] Ausführung mit Innengewinde (Rc)[Gewinde Rc/R] Ausführung mit Innengewinde (Rc)[Gewinde Rc/R] Ausführung mit Innengewinde (Rc)1/2B1/2B1/8BBoth Ends Tappeed Type30 ~ 5035 ~ 8035 ~ 80

-

1 13 Arbeitstage 10[Stationär] 1-Weg11[Stahl] EN 1.0305 Äquiv.[Gewinde Rc/R] Ausführung mit Innengewinde (Rc)[Gewinde Rc/R] Ausführung mit Innengewinde (Rc)[Gewinde Rc/R] Ausführung mit Innengewinde (Rc)1/2B1/2B1/8BBoth Ends Tappeed Type30 ~ 5035 ~ 8035 ~ 80

-

1 13 Arbeitstage 10[Stationär] 1-Weg12[Stahl] EN 1.0305 Äquiv.[Gewinde Rc/R] Ausführung mit Innengewinde (Rc)[Gewinde Rc/R] Ausführung mit Innengewinde (Rc)[Gewinde Rc/R] Ausführung mit Innengewinde (Rc)1/2B1/2B1/8BBoth Ends Tappeed Type30 ~ 5035 ~ 8035 ~ 80

-

1 13 Arbeitstage 10[Stationär] 1-Weg1[Stahl] EN 1.0305 Äquiv.[Gewinde Rc/R] Ausführung mit Innengewinde (Rc)[Gewinde Rc/R] Ausführung mit Innengewinde (Rc)[Gewinde Rc/R] Ausführung mit Innengewinde (Rc)1 1/4B1 1/4B1/4BBoth Ends Tappeed Type-35 ~ 8035 ~ 80

-

1 13 Arbeitstage 10[Stationär] 1-Weg2[Stahl] EN 1.0305 Äquiv.[Gewinde Rc/R] Ausführung mit Innengewinde (Rc)[Gewinde Rc/R] Ausführung mit Innengewinde (Rc)[Gewinde Rc/R] Ausführung mit Innengewinde (Rc)1 1/4B1 1/4B1/4BBoth Ends Tappeed Type30 ~ 5035 ~ 8035 ~ 80

-

1 13 Arbeitstage 10[Stationär] 1-Weg3[Stahl] EN 1.0305 Äquiv.[Gewinde Rc/R] Ausführung mit Innengewinde (Rc)[Gewinde Rc/R] Ausführung mit Innengewinde (Rc)[Gewinde Rc/R] Ausführung mit Innengewinde (Rc)1 1/4B1 1/4B1/4BBoth Ends Tappeed Type30 ~ 5035 ~ 8035 ~ 80

-

1 13 Arbeitstage 10[Stationär] 1-Weg4[Stahl] EN 1.0305 Äquiv.[Gewinde Rc/R] Ausführung mit Innengewinde (Rc)[Gewinde Rc/R] Ausführung mit Innengewinde (Rc)[Gewinde Rc/R] Ausführung mit Innengewinde (Rc)1 1/4B1 1/4B1/4BBoth Ends Tappeed Type30 ~ 5035 ~ 8035 ~ 80

-

1 13 Arbeitstage 10[Stationär] 1-Weg5[Stahl] EN 1.0305 Äquiv.[Gewinde Rc/R] Ausführung mit Innengewinde (Rc)[Gewinde Rc/R] Ausführung mit Innengewinde (Rc)[Gewinde Rc/R] Ausführung mit Innengewinde (Rc)1 1/4B1 1/4B1/4BBoth Ends Tappeed Type30 ~ 5035 ~ 8035 ~ 80

-

1 13 Arbeitstage 10[Stationär] 1-Weg6[Stahl] EN 1.0305 Äquiv.[Gewinde Rc/R] Ausführung mit Innengewinde (Rc)[Gewinde Rc/R] Ausführung mit Innengewinde (Rc)[Gewinde Rc/R] Ausführung mit Innengewinde (Rc)1 1/4B1 1/4B1/4BBoth Ends Tappeed Type30 ~ 5035 ~ 8035 ~ 80

-

1 13 Arbeitstage 10[Stationär] 1-Weg7[Stahl] EN 1.0305 Äquiv.[Gewinde Rc/R] Ausführung mit Innengewinde (Rc)[Gewinde Rc/R] Ausführung mit Innengewinde (Rc)[Gewinde Rc/R] Ausführung mit Innengewinde (Rc)1 1/4B1 1/4B1/4BBoth Ends Tappeed Type30 ~ 5035 ~ 8035 ~ 80

-

1 13 Arbeitstage 10[Stationär] 1-Weg8[Stahl] EN 1.0305 Äquiv.[Gewinde Rc/R] Ausführung mit Innengewinde (Rc)[Gewinde Rc/R] Ausführung mit Innengewinde (Rc)[Gewinde Rc/R] Ausführung mit Innengewinde (Rc)1 1/4B1 1/4B1/4BBoth Ends Tappeed Type30 ~ 5035 ~ 8035 ~ 80

-

1 13 Arbeitstage 10[Stationär] 1-Weg9[Stahl] EN 1.0305 Äquiv.[Gewinde Rc/R] Ausführung mit Innengewinde (Rc)[Gewinde Rc/R] Ausführung mit Innengewinde (Rc)[Gewinde Rc/R] Ausführung mit Innengewinde (Rc)1 1/4B1 1/4B1/4BBoth Ends Tappeed Type30 ~ 5035 ~ 8035 ~ 80

-

1 13 Arbeitstage 10[Stationär] 1-Weg10[Stahl] EN 1.0305 Äquiv.[Gewinde Rc/R] Ausführung mit Innengewinde (Rc)[Gewinde Rc/R] Ausführung mit Innengewinde (Rc)[Gewinde Rc/R] Ausführung mit Innengewinde (Rc)1 1/4B1 1/4B1/4BBoth Ends Tappeed Type30 ~ 5035 ~ 8035 ~ 80

-

1 13 Arbeitstage 10[Stationär] 1-Weg11[Stahl] EN 1.0305 Äquiv.[Gewinde Rc/R] Ausführung mit Innengewinde (Rc)[Gewinde Rc/R] Ausführung mit Innengewinde (Rc)[Gewinde Rc/R] Ausführung mit Innengewinde (Rc)1 1/4B1 1/4B1/4BBoth Ends Tappeed Type30 ~ 5035 ~ 8035 ~ 80

-

1 13 Arbeitstage 10[Stationär] 1-Weg12[Stahl] EN 1.0305 Äquiv.[Gewinde Rc/R] Ausführung mit Innengewinde (Rc)[Gewinde Rc/R] Ausführung mit Innengewinde (Rc)[Gewinde Rc/R] Ausführung mit Innengewinde (Rc)1 1/4B1 1/4B1/4BBoth Ends Tappeed Type30 ~ 5035 ~ 8035 ~ 80

-

1 13 Arbeitstage 10[Stationär] 1-Weg1[Stahl] EN 1.0305 Äquiv.[Gewinde Rc/R] Ausführung mit Innengewinde (Rc)[Gewinde Rc/R] Ausführung mit Innengewinde (Rc)Mit Außengewinde1/2B1/2BM5Both Ends Tappeed Type-35 ~ 8035 ~ 80

-

1 13 Arbeitstage 10[Stationär] 1-Weg2[Stahl] EN 1.0305 Äquiv.[Gewinde Rc/R] Ausführung mit Innengewinde (Rc)[Gewinde Rc/R] Ausführung mit Innengewinde (Rc)Mit Außengewinde1/2B1/2BM5Both Ends Tappeed Type30 ~ 5035 ~ 8035 ~ 80

-

1 13 Arbeitstage 10[Stationär] 1-Weg3[Stahl] EN 1.0305 Äquiv.[Gewinde Rc/R] Ausführung mit Innengewinde (Rc)[Gewinde Rc/R] Ausführung mit Innengewinde (Rc)Mit Außengewinde1/2B1/2BM5Both Ends Tappeed Type30 ~ 5035 ~ 8035 ~ 80

-

1 13 Arbeitstage 10[Stationär] 1-Weg4[Stahl] EN 1.0305 Äquiv.[Gewinde Rc/R] Ausführung mit Innengewinde (Rc)[Gewinde Rc/R] Ausführung mit Innengewinde (Rc)Mit Außengewinde1/2B1/2BM5Both Ends Tappeed Type30 ~ 5035 ~ 8035 ~ 80

-

1 13 Arbeitstage 10[Stationär] 1-Weg5[Stahl] EN 1.0305 Äquiv.[Gewinde Rc/R] Ausführung mit Innengewinde (Rc)[Gewinde Rc/R] Ausführung mit Innengewinde (Rc)Mit Außengewinde1/2B1/2BM5Both Ends Tappeed Type30 ~ 5035 ~ 8035 ~ 80

-

1 13 Arbeitstage 10[Stationär] 1-Weg6[Stahl] EN 1.0305 Äquiv.[Gewinde Rc/R] Ausführung mit Innengewinde (Rc)[Gewinde Rc/R] Ausführung mit Innengewinde (Rc)Mit Außengewinde1/2B1/2BM5Both Ends Tappeed Type30 ~ 5035 ~ 8035 ~ 80

-

1 13 Arbeitstage 10[Stationär] 1-Weg7[Stahl] EN 1.0305 Äquiv.[Gewinde Rc/R] Ausführung mit Innengewinde (Rc)[Gewinde Rc/R] Ausführung mit Innengewinde (Rc)Mit Außengewinde1/2B1/2BM5Both Ends Tappeed Type30 ~ 5035 ~ 8035 ~ 80

-

1 13 Arbeitstage 10[Stationär] 1-Weg8[Stahl] EN 1.0305 Äquiv.[Gewinde Rc/R] Ausführung mit Innengewinde (Rc)[Gewinde Rc/R] Ausführung mit Innengewinde (Rc)Mit Außengewinde1/2B1/2BM5Both Ends Tappeed Type30 ~ 5035 ~ 8035 ~ 80

-

1 13 Arbeitstage 10[Stationär] 1-Weg9[Stahl] EN 1.0305 Äquiv.[Gewinde Rc/R] Ausführung mit Innengewinde (Rc)[Gewinde Rc/R] Ausführung mit Innengewinde (Rc)Mit Außengewinde1/2B1/2BM5Both Ends Tappeed Type30 ~ 5035 ~ 8035 ~ 80

-

1 13 Arbeitstage 10[Stationär] 1-Weg10[Stahl] EN 1.0305 Äquiv.[Gewinde Rc/R] Ausführung mit Innengewinde (Rc)[Gewinde Rc/R] Ausführung mit Innengewinde (Rc)Mit Außengewinde1/2B1/2BM5Both Ends Tappeed Type30 ~ 5035 ~ 8035 ~ 80

-

1 13 Arbeitstage 10[Stationär] 1-Weg11[Stahl] EN 1.0305 Äquiv.[Gewinde Rc/R] Ausführung mit Innengewinde (Rc)[Gewinde Rc/R] Ausführung mit Innengewinde (Rc)Mit Außengewinde1/2B1/2BM5Both Ends Tappeed Type30 ~ 5035 ~ 8035 ~ 80

-

1 13 Arbeitstage 10[Stationär] 1-Weg12[Stahl] EN 1.0305 Äquiv.[Gewinde Rc/R] Ausführung mit Innengewinde (Rc)[Gewinde Rc/R] Ausführung mit Innengewinde (Rc)Mit Außengewinde1/2B1/2BM5Both Ends Tappeed Type30 ~ 5035 ~ 8035 ~ 80

-

1 13 Arbeitstage 10[Stationär] 2 Way 90° Type1[Stahl] EN 1.0305 Äquiv.[Gewinde Rc/R] Ausführung mit Innengewinde (Rc)[Gewinde Rc/R] Ausführung mit Innengewinde (Rc)[Gewinde Rc/R] Ausführung mit Innengewinde (Rc)1 1/4B1 1/4B1/8BBoth Ends Tappeed Type-35 ~ 8035 ~ 80

-

1 13 Arbeitstage 10[Stationär] 2 Way 90° Type2[Stahl] EN 1.0305 Äquiv.[Gewinde Rc/R] Ausführung mit Innengewinde (Rc)[Gewinde Rc/R] Ausführung mit Innengewinde (Rc)[Gewinde Rc/R] Ausführung mit Innengewinde (Rc)1 1/4B1 1/4B1/8BBoth Ends Tappeed Type30 ~ 5035 ~ 8035 ~ 80

-

1 13 Arbeitstage 10[Stationär] 2 Way 90° Type3[Stahl] EN 1.0305 Äquiv.[Gewinde Rc/R] Ausführung mit Innengewinde (Rc)[Gewinde Rc/R] Ausführung mit Innengewinde (Rc)[Gewinde Rc/R] Ausführung mit Innengewinde (Rc)1 1/4B1 1/4B1/8BBoth Ends Tappeed Type30 ~ 5035 ~ 8035 ~ 80

-

1 13 Arbeitstage 10[Stationär] 2 Way 90° Type4[Stahl] EN 1.0305 Äquiv.[Gewinde Rc/R] Ausführung mit Innengewinde (Rc)[Gewinde Rc/R] Ausführung mit Innengewinde (Rc)[Gewinde Rc/R] Ausführung mit Innengewinde (Rc)1 1/4B1 1/4B1/8BBoth Ends Tappeed Type30 ~ 5035 ~ 8035 ~ 80

-

1 13 Arbeitstage 10[Stationär] 2 Way 90° Type5[Stahl] EN 1.0305 Äquiv.[Gewinde Rc/R] Ausführung mit Innengewinde (Rc)[Gewinde Rc/R] Ausführung mit Innengewinde (Rc)[Gewinde Rc/R] Ausführung mit Innengewinde (Rc)1 1/4B1 1/4B1/8BBoth Ends Tappeed Type30 ~ 5035 ~ 8035 ~ 80

-

1 13 Arbeitstage 10[Stationär] 2 Way 90° Type6[Stahl] EN 1.0305 Äquiv.[Gewinde Rc/R] Ausführung mit Innengewinde (Rc)[Gewinde Rc/R] Ausführung mit Innengewinde (Rc)[Gewinde Rc/R] Ausführung mit Innengewinde (Rc)1 1/4B1 1/4B1/8BBoth Ends Tappeed Type30 ~ 5035 ~ 8035 ~ 80

-

1 13 Arbeitstage 10[Stationär] 2 Way 90° Type7[Stahl] EN 1.0305 Äquiv.[Gewinde Rc/R] Ausführung mit Innengewinde (Rc)[Gewinde Rc/R] Ausführung mit Innengewinde (Rc)[Gewinde Rc/R] Ausführung mit Innengewinde (Rc)1 1/4B1 1/4B1/8BBoth Ends Tappeed Type30 ~ 5035 ~ 8035 ~ 80

-

1 13 Arbeitstage 10[Stationär] 2 Way 90° Type8[Stahl] EN 1.0305 Äquiv.[Gewinde Rc/R] Ausführung mit Innengewinde (Rc)[Gewinde Rc/R] Ausführung mit Innengewinde (Rc)[Gewinde Rc/R] Ausführung mit Innengewinde (Rc)1 1/4B1 1/4B1/8BBoth Ends Tappeed Type30 ~ 5035 ~ 8035 ~ 80

-

1 13 Arbeitstage 10[Stationär] 2 Way 90° Type9[Stahl] EN 1.0305 Äquiv.[Gewinde Rc/R] Ausführung mit Innengewinde (Rc)[Gewinde Rc/R] Ausführung mit Innengewinde (Rc)[Gewinde Rc/R] Ausführung mit Innengewinde (Rc)1 1/4B1 1/4B1/8BBoth Ends Tappeed Type30 ~ 5035 ~ 8035 ~ 80

-

1 13 Arbeitstage 10[Stationär] 2 Way 90° Type10[Stahl] EN 1.0305 Äquiv.[Gewinde Rc/R] Ausführung mit Innengewinde (Rc)[Gewinde Rc/R] Ausführung mit Innengewinde (Rc)[Gewinde Rc/R] Ausführung mit Innengewinde (Rc)1 1/4B1 1/4B1/8BBoth Ends Tappeed Type30 ~ 5035 ~ 8035 ~ 80

-

1 13 Arbeitstage 10[Stationär] 2 Way 90° Type11[Stahl] EN 1.0305 Äquiv.[Gewinde Rc/R] Ausführung mit Innengewinde (Rc)[Gewinde Rc/R] Ausführung mit Innengewinde (Rc)[Gewinde Rc/R] Ausführung mit Innengewinde (Rc)1 1/4B1 1/4B1/8BBoth Ends Tappeed Type30 ~ 5035 ~ 8035 ~ 80

-

1 13 Arbeitstage 10[Stationär] 2 Way 90° Type12[Stahl] EN 1.0305 Äquiv.[Gewinde Rc/R] Ausführung mit Innengewinde (Rc)[Gewinde Rc/R] Ausführung mit Innengewinde (Rc)[Gewinde Rc/R] Ausführung mit Innengewinde (Rc)1 1/4B1 1/4B1/8BBoth Ends Tappeed Type30 ~ 5035 ~ 8035 ~ 80

Loading...

Anwendungsbeispiel

Rohrverteilerblöcke/Auslässe 1 Reihe/2 Reihen/2 Einlässe:Verwandte bildanzeige

Grundlegende Informationen

Ausführung Rohrverteiler

Ergänzungsartikel

Technischer Support