Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Rundseile | Vierkantseile | Werkstoff | Härte | Farbe |
RBWN | RBKWN | Nitrilkautschuk (NBR) | Shore A66 | Schwarz |
RBWS | RBKWS | Silikonkautschuk (SI) | Shore A50 | Milchweiß |
RBWF | - | Fluorkautschuk (FPM) | Shore A69 | Schwarz |
RBWCS | RBKWCS | Chloroprenkautschuk-Schaumstoff | Asker C20 | |
RBWSS | RBKWSS | Silikonkautschuk-Schaumstoff | Asker C25 | Orange |
RBWFS | - | Fluorkautschuk-Schaumstoff | Asker C35 | Schwarz |
Teilenummer | - | L |
RBWN2 RBKWN15 | - - | 250 1M |
L | Toleranz |
max. 200 | ±1.5 |
201~400 | ±2.0 |
min. 401 | ±3.5 |
Teilenummer | 1mm-Schritte | L-Auswahl (Meter) | |
Ausführung | D | L | |
RBWN (Nitrilkautschuk) RBWS (Silikon) RBWF (Fluor) | 2 | 20~999 | 1M 3M 5M 10M |
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
12 | |||
15 |
Teilenummer | 1mm-Schritte | L-Auswahl (Meter) | |
Ausführung | A | L | |
RBKWN (Nitrilkautschuk) RBKWS (Silikon) | 5 | 20~999 | 1M 3M 5M 10M |
6 | |||
8 | |||
10 | |||
12 | |||
15 |
Teilenummer | L-Auswahl (Meter) | |
Ausführung | D | |
RBWCS (Chloropren-Schaumstoff) RBWSS (Silikon-Schaumstoff) RBWFS (Fluor-Schaumstoff) | 3 | 1M 3M 5M 10M |
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 | ||
10 | ||
12 | ||
15 |
Teilenummer | L-Auswahl (Meter) | |
Ausführung | A | |
RBKWCS (Chloropren-Schaumstoff) RBKWSS (Silikon-Schaumstoff) | 5 | 1M 3M 5M 10M |
6 | ||
8 | ||
10 | ||
12 | ||
15 |
(Bsp.) | Teilenummer | - | L | >> |
RBWS2 | - | 250 |
(Stückpreis) | x | (Werkstoffmultiplikator) | = | Standardausführung Stückpreis |
Teilenummer | Toleranz Maß D | Stückpreis | ||||||||||
L | ||||||||||||
1mm-Schritte | Auswahl (Meter) | |||||||||||
Ausführung | D | 20~100 | 101~200 | 201~300 | 301~600 | 601~800 | 801~999 | 1M | 3M | 5M | 10M | |
RBWN (x1.0) Nitril RBWS (x1.5) Silikon RBWF Fluor D2~4:(x3.0) D5~8:(x5.0) D9~15:(x7.0) ( ) Werkstoffmultiplikator | 2 | ±0.35 | ||||||||||
3 | ||||||||||||
4 | ±0.5 | |||||||||||
5 | ||||||||||||
6 | ||||||||||||
7 | ||||||||||||
8 | ||||||||||||
9 | ||||||||||||
10 | ±0.8 | |||||||||||
12 | ±1.0 | |||||||||||
15 |
Teilenummer | Toleranz Maß A | Stückpreis | ||||||||||
L | ||||||||||||
1mm-Schritte | Auswahl (Meter) | |||||||||||
Ausführung | A | 20~100 | 101~200 | 201~300 | 301~600 | 601~800 | 801~999 | 1M | 3M | 5M | 10M | |
RBKWN (x1.0) Nitril RBKWS (x1.5) Silikon ( ) Werkstoffmultiplikator | 5 | ±0.5 | ||||||||||
6 | ||||||||||||
8 | ||||||||||||
10 | ±0.8 | |||||||||||
12 | ±1.0 | |||||||||||
15 |
Teilenummer | Toleranz Maß D | Stückpreis | ||||
L-Auswahl (Meter) | ||||||
Ausführung | D | 1M | 3M | 5M | 10M | |
Rundseile RBWCS (x1.0) Chloropren-Schaumstoff RBWSS (x1.5) Silikon-Schaumstoff ( ) Werkstoffmultiplikator | 3 | ±1.0 | ||||
4 | ||||||
5 | ||||||
6 | ||||||
7 | ||||||
8 | ||||||
9 | ||||||
10 | ±2.0 | |||||
12 | ||||||
15 |
Teilenummer | Toleranz Maß A | Stückpreis | ||||
L-Auswahl (Meter) | ||||||
Ausführung | A | 1M | 3M | 5M | 10M | |
RBKWCS (x1.0) Chloropren-Schaumstoff RBKWSS (x1.5) Silikon-Schaumstoff ( ) Werkstoffmultiplikator | 5 | ±1.0 | ||||
6 | ||||||
8 | ||||||
10 | ±2.0 | |||||
12 | ||||||
15 |
Teilenummer | Toleranz Maß D | Stückpreis | ||||
L-Auswahl (Meter) | ||||||
Ausführung | D | 1M | 3M | 5M | 10M | |
Rundseile RBWFS Fluorkautschuk-Schaumstoff | 5 | ±1.0 | ||||
6 | ||||||
8 | ||||||
10 | ±2.0 |
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Form des Kautschukseils | Werkstoff | Werkstoff, Einzelheiten | Aussen - D (Ø) | Breite A (mm) | Länge L (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.17 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | Square Cords | Sponge | Chloroprene Rubber Sponge | - | 5 | 1M (1000) | |
23.03 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | Square Cords | Sponge | Chloroprene Rubber Sponge | - | 5 | 3M (3000) | |
49.84 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | Square Cords | Sponge | Chloroprene Rubber Sponge | - | 5 | 5M (5000) | |
85.53 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | Square Cords | Sponge | Chloroprene Rubber Sponge | - | 5 | 10M (10000) | |
14.17 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | Square Cords | Sponge | Chloroprene Rubber Sponge | - | 6 | 1M (1000) | |
23.03 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | Square Cords | Sponge | Chloroprene Rubber Sponge | - | 6 | 3M (3000) | |
49.84 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | Square Cords | Sponge | Chloroprene Rubber Sponge | - | 6 | 5M (5000) | |
85.53 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | Square Cords | Sponge | Chloroprene Rubber Sponge | - | 6 | 10M (10000) | |
20.36 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | Square Cords | Sponge | Chloroprene Rubber Sponge | - | 8 | 1M (1000) | |
32.38 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | Square Cords | Sponge | Chloroprene Rubber Sponge | - | 8 | 3M (3000) | |
68.57 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | Square Cords | Sponge | Chloroprene Rubber Sponge | - | 8 | 5M (5000) | |
116.66 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | Square Cords | Sponge | Chloroprene Rubber Sponge | - | 8 | 10M (10000) | |
20.62 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | Square Cords | Sponge | Chloroprene Rubber Sponge | - | 10 | 1M (1000) | |
32.77 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | Square Cords | Sponge | Chloroprene Rubber Sponge | - | 10 | 3M (3000) | |
69.22 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | Square Cords | Sponge | Chloroprene Rubber Sponge | - | 10 | 5M (5000) | |
117.80 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | Square Cords | Sponge | Chloroprene Rubber Sponge | - | 10 | 10M (10000) | |
29.23 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | Square Cords | Sponge | Chloroprene Rubber Sponge | - | 12 | 1M (1000) | |
45.67 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | Square Cords | Sponge | Chloroprene Rubber Sponge | - | 12 | 3M (3000) | |
95.02 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | Square Cords | Sponge | Chloroprene Rubber Sponge | - | 12 | 5M (5000) | |
160.82 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | Square Cords | Sponge | Chloroprene Rubber Sponge | - | 12 | 10M (10000) | |
34.30 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | Square Cords | Sponge | Chloroprene Rubber Sponge | - | 15 | 1M (1000) | |
53.40 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | Square Cords | Sponge | Chloroprene Rubber Sponge | - | 15 | 3M (3000) | |
110.46 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | Square Cords | Sponge | Chloroprene Rubber Sponge | - | 15 | 5M (5000) | |
186.63 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | Square Cords | Sponge | Chloroprene Rubber Sponge | - | 15 | 10M (10000) | |
20.31 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | - | Square Cords | Rubber | Nitrile Rubber (NBR Nitrile Rubber ) | - | 5 | 3M (3000) | |
20.31 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | - | Square Cords | Rubber | Nitrile Rubber (NBR Nitrile Rubber ) | - | 5 | 5M (5000) | |
20.31 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | - | Square Cords | Rubber | Nitrile Rubber (NBR Nitrile Rubber ) | - | 5 | 10M (10000) | |
- | 1 | 7 Arbeitstage | - | Square Cords | Rubber | Nitrile Rubber (NBR Nitrile Rubber ) | - | 5 | 20 ~ 999 | ||
20.31 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | - | Square Cords | Rubber | Nitrile Rubber (NBR Nitrile Rubber ) | - | 6 | 1M (1000) | |
30.48 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | - | Square Cords | Rubber | Nitrile Rubber (NBR Nitrile Rubber ) | - | 6 | 3M (3000) | |
60.97 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | - | Square Cords | Rubber | Nitrile Rubber (NBR Nitrile Rubber ) | - | 6 | 5M (5000) | |
101.61 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | - | Square Cords | Rubber | Nitrile Rubber (NBR Nitrile Rubber ) | - | 6 | 10M (10000) | |
- | 1 | 7 Arbeitstage | - | Square Cords | Rubber | Nitrile Rubber (NBR Nitrile Rubber ) | - | 6 | 20 ~ 999 | ||
28.39 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | - | Square Cords | Rubber | Nitrile Rubber (NBR Nitrile Rubber ) | - | 8 | 1M (1000) | |
42.58 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | - | Square Cords | Rubber | Nitrile Rubber (NBR Nitrile Rubber ) | - | 8 | 3M (3000) | |
85.18 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | - | Square Cords | Rubber | Nitrile Rubber (NBR Nitrile Rubber ) | - | 8 | 5M (5000) | |
141.96 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | - | Square Cords | Rubber | Nitrile Rubber (NBR Nitrile Rubber ) | - | 8 | 10M (10000) | |
- | 1 | 7 Arbeitstage | - | Square Cords | Rubber | Nitrile Rubber (NBR Nitrile Rubber ) | - | 8 | 20 ~ 999 | ||
28.68 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | - | Square Cords | Rubber | Nitrile Rubber (NBR Nitrile Rubber ) | - | 10 | 1M (1000) | |
43.00 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | - | Square Cords | Rubber | Nitrile Rubber (NBR Nitrile Rubber ) | - | 10 | 3M (3000) | |
86.02 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | - | Square Cords | Rubber | Nitrile Rubber (NBR Nitrile Rubber ) | - | 10 | 5M (5000) | |
143.36 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | - | Square Cords | Rubber | Nitrile Rubber (NBR Nitrile Rubber ) | - | 10 | 10M (10000) | |
- | 1 | 7 Arbeitstage | - | Square Cords | Rubber | Nitrile Rubber (NBR Nitrile Rubber ) | - | 10 | 20 ~ 999 | ||
39.80 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | - | Square Cords | Rubber | Nitrile Rubber (NBR Nitrile Rubber ) | - | 12 | 1M (1000) | |
59.70 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | - | Square Cords | Rubber | Nitrile Rubber (NBR Nitrile Rubber ) | - | 12 | 3M (3000) | |
119.42 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | - | Square Cords | Rubber | Nitrile Rubber (NBR Nitrile Rubber ) | - | 12 | 5M (5000) | |
199.02 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | - | Square Cords | Rubber | Nitrile Rubber (NBR Nitrile Rubber ) | - | 12 | 10M (10000) | |
- | 1 | 7 Arbeitstage | - | Square Cords | Rubber | Nitrile Rubber (NBR Nitrile Rubber ) | - | 12 | 20 ~ 999 | ||
46.47 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | - | Square Cords | Rubber | Nitrile Rubber (NBR Nitrile Rubber ) | - | 15 | 1M (1000) | |
69.72 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | - | Square Cords | Rubber | Nitrile Rubber (NBR Nitrile Rubber ) | - | 15 | 3M (3000) | |
139.45 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | - | Square Cords | Rubber | Nitrile Rubber (NBR Nitrile Rubber ) | - | 15 | 5M (5000) | |
232.43 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | - | Square Cords | Rubber | Nitrile Rubber (NBR Nitrile Rubber ) | - | 15 | 10M (10000) | |
- | 1 | 7 Arbeitstage | - | Square Cords | Rubber | Nitrile Rubber (NBR Nitrile Rubber ) | - | 15 | 20 ~ 999 | ||
30.48 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | Square Cords | Rubber | Silicon Rubber (SI) | - | 5 | 1M (1000) | |
45.64 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | Square Cords | Rubber | Silicon Rubber (SI) | - | 5 | 3M (3000) | |
91.44 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | Square Cords | Rubber | Silicon Rubber (SI) | - | 5 | 5M (5000) | |
152.40 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | Square Cords | Rubber | Silicon Rubber (SI) | - | 5 | 10M (10000) | |
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | Square Cords | Rubber | Silicon Rubber (SI) | - | 5 | 20 ~ 999 | ||
30.48 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | Square Cords | Rubber | Silicon Rubber (SI) | - | 6 | 1M (1000) | |
45.64 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | Square Cords | Rubber | Silicon Rubber (SI) | - | 6 | 3M (3000) |
Loading...
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Form des Kautschukseils
Werkstoff
Werkstoff, Einzelheiten
Aussen - D(Ø)
Breite A(mm)
Länge L(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Optionale Eigenschaften