Schaumstoff-Platten / Asker C15, C25, C27 / SI, Hanenaito® / Klebeschicht

Zurück zur Kategorie Platten (Polyurethankautschuk, Kautschuk, Schaumstoff, Filz)

Technische Zeichnung


Technische Zeichnung im neuen Fenster öffnen

 

Verfügbare Dimensionen und Toleranzen finden Sie unter dem Reiter Weitere Informationen.

Basiseigenschaften (z.B. Werkstoff, Härte, Beschichtung, Toleranz)

ohne KlebeschichtKlebstoff Werkstoff HärteFarbe
SUNSETSUNSETAHartgummi-Schaumstoff (Hanenaito®-Schaumstoff)Asker C25Schwarz
SPTA-Rückprallarmer SchaumstoffAsker C27Weiß
SNPG-Gering belastbarer Schaumstoff (Silikonschaumstoff)Asker C15grün (T 3mm)
weiß (T 6mm)
Dicke des Klebstoffs: 0.14~0.2mm.
Hanenaito® ist eine eingetragene Marke der Naigai Rubber Industry Co., Ltd.
Die angegebenen Härtewerte dienen nur zur Information.

Weitere Spezifikationen finden Sie unter dem Reiter Weitere Informationen.

Zusammensetzung eines Produktcodes

Teilenummer-A-B-T
SUNSET-500-350-10
Teilenummer10mm-SchritteT auswählen
AB
SUNSET
SUNSETA
20~50020~3503
5
8
10
SPTA20~50020~5005
10
15
20
SNPG20~50020~3003
6
A≥B
 

Generelle Informationen zu Platten (Polyurethankautschuk, Kautschuk, Schaumstoff, Filz)

 

Auswahldetails von Platten (Polyurethankautschuk, Kautschuk, Schaumstoff, Filz)

- Material: Polyurethankautschuk (PU / PUR), wärmebeständiger Polyurethankautschuk, rückprallarmer Polyurethankautschuk, abriebfester Polyurethankautschuk, antistatisches Polyurethan, Nitril (NBR), Chloroprenkautschuk (CR), Polyethylen (EPDM), Silikon (SI), Fluor (FPM), Butylkautschuk (IIR), Naturkautschuk (NR), Hartgummi, spezieller synthetischer Kautschuk, Polyurethanschaumstoff, wärmeisolierender Schaumstoff, Polyethylen-Schaumstoff, rückprallarmer Schaumstoff

- Dicke (mm): 0.5 bis 50

- Breite (mm): 3 bis 500

- Länge (mm): 10 bis 2000

 

Beschreibung / Grundlagen

Schaumstoffplatten und Gummiplatten sind zur Dämpfung oder auch zur Schalldämmung vorgesehen. Diese bietet MISUMI in verschiedenen Shore härten für die unterschiedlichsten Aufgaben. Durch die vielfältigen Materialien sind je nach Anwendungsfall unterschiedliche Resistenzen gegenüber Umwelteinflüssen möglich. Die Schaumstoffplatten tragen in Maschinen zur Schallreduktion bei und können die Schallemissionen einer Anlage senken. Weitere Informationen zu den Eigenschaften der Schaumstoffe finden Sie in diesem Link.
Gummiplatten oder Schaumstoffplatten eignen sich zudem in Förderanlagen, um zu transportierende Bauteile entweder gedämpft aufzufangen oder als seitliche Führung bei einem Anstoßen der Bauteile diese vor Beschädigung zu schützen. Hartgummiplatten oder rückprallarme Platten aus Gummi oder Schaumstoff reduzieren die Aufprallenergie der Bauteile. Diese minimieren und verkürzen dadurch Vibrationen in einer Anwendung.
MISUMI bietet zudem sehr abriebfestes Polyurethan (Vulkollan), welche eine sechsfach höhere Abriebsfestigkeit aufweist gegenüber herkömmlichem Polyurethan.
Keramische Polyurethanplatten enthalten Keramikpartikel. Diese können nach der maschinellen Bearbeitung trotz niedriger Shore-Härte eine glatte Oberfläche erhalten.
Die Polyurethankautschuk-Platten sind ebenfalls antistatisch verfügbar. Der spezifische Widerstand antistatischer Polyurethanplatten verhindert eine statische Aufladung. Somit können eventuelle Schäden an elektronischen Bauteilen verhindert werden.
Für Anwendungsfälle mit höheren Temperaturen bietet MISUMI wärmebeständiges Polyurethankautschuk an, welches einem Temperaturbereich von ca. ~120°C standhalten kann (genaue Informationen finden Sie in den Produktspezifikationen).
MISUMI bietet ebenfalls reibungsarme und reibungshemmende Gummiplatten. Reibungsarme Gummiplatten werden häufig in der schonenden Bauteilführung für Gurtförderer und Rollenbahnen verwendet.
Filzplatten besitzen die Eigenschaft über die Kapillarwirkung Öl und andere Flüssigkeiten aufzunehmen oder abzugeben. Diese Eigenschaft kann genutzt werden, um z.B. überschüssiges Öl auf einem Gurtförderer zu entfernen.

Für eine vereinfachte Montage bietet MISUMI auch Gummiplatten und Schaumstoffplatten die selbstklebend sind an. Zusätzlich finden Sie hier Doppelseitiges Klebeband für Kautschukplatten und Schaumstoffplatten, um diese anzubringen.

Weitere Eigenschaften zu den Schaumstoffplatten und Gummiplatten finden Sie in den Eigenschaften von Polyurethankautschuken, Kautschuken und Schaumstoffen als PDF.

MISUMI bietet diese Produkte ebenfalls in runder Form als Scheiben und Hülsen aus Gummi, Kautschuk, Schaumstoff und Filz an.

 

Anwendungsbeispiele

Anwendungsbeispiel
(1) reibungsarme Gummiplatte (2) Gurtförderer 

Anwendungsbeispiel
(1) Schwingungsdämpfende Platte

 

Industrie Anwendungen

3D-Drucker Industrie
Automobilindustrie
Pharmaindustrie
Verpackungsindustrie

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
SNPG-[20-500/10]-[20-300/10]-[3,​6]
SPTA-[20-500/10]-[20-500/10]-[5,​10,​15,​20]
SUNSET-[20-500/10]-[20-350/10]-[3,​5,​8,​10]
SUNSETA-[20-500/10]-[20-350/10]-[3,​5,​8,​10]
TeilenummerMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSAusführung Klebschicht [T] Dicke
(mm)
[A] Breite
(mm)
[B] Länge
(mm)
Härte (Shore, Asker, Eindringtiefe) Farbe
1 7 Arbeitstage 10[Silikon (SI)] Gering belastbarer Schaumstoff (Silikonschaumstoff)ohne3 ~ 620 ~ 50020 ~ 300Asker C15-
1 7 Arbeitstage 10[Rückprallarmer Schaumstoff] Rückprallarmer Schaumstoffohne5 ~ 2020 ~ 50020 ~ 500Asker C27weiss
1 7 Arbeitstage 10[Rückprallarmer Schaumstoff] Kautschuk-Schaumstoff niedriger Elastizität (Hanenaito-Schaumstoff)ohne3 ~ 1020 ~ 50020 ~ 350Asker C25schwarz
1 7 Arbeitstage 10[Rückprallarmer Schaumstoff] Kautschuk-Schaumstoff niedriger Elastizität (Hanenaito-Schaumstoff)mit3 ~ 1020 ~ 50020 ~ 350Asker C25schwarz

Loading...

  1. 1

Zurück zur Kategorie Platten (Polyurethankautschuk, Kautschuk, Schaumstoff, Filz)

Technische Zeichnung


Technische Zeichnung im neuen Fenster öffnen

 

Verfügbare Dimensionen und Toleranzen finden Sie unter dem Reiter Weitere Informationen.

Spezifikationstabellen

■Präzisionsstandards
Toleranz Maß T
TToleranz
3, 5±0.5
6~20±1.0

Toleranz Maß A, B
A, BToleranz
max. 190±1.5
200~390±2.0
min. 400±3.0

Der Preis für SUNSETA entspricht dem Preis für SUNSET lt. Tabelle, multipliziert mit dem Werkstoffmultiplikator.
(Bsp.)Teilenummer-A-B-T >>(Stückpreis) x (Werkstofffaktor) = Stückpreis für die Standardausführung
 SUNSETA-100-50-3  
TeilenummerTAStückpreis
B
20~100110~200210~300310~350

ohne Klebeschicht
SUNSET
(x1.0)

Klebstoff
SUNSETA
(x1.2)


( ) Werkstoffmultiplikator
320~100 ---
110~200  
210~300   
310~400    
410~500    
520~100 ---
110~200  
210~300   
310~400    
410~500    
820~100 ---
110~200  
210~300   
310~400    
410~500    
1020~100 ---
110~200  
210~300   
310~400    
410~500    
 
TeilenummerTAStückpreis
B
20~100110~200210~300310~400410~500
SPTA520~100 ----
110~200  
210~300   
310~400    
410~500     
1020~100 ----
110~200  
210~300   
310~400    
410~500     
1520~100 ----
110~200  
210~300   
310~400    
410~500     
2020~100 ----
110~200  
210~300   
310~400    
410~500     
SNPG3
(grün)
20~100 ----
110~200  
210~300   
310~400   
410~500   
6
(Weiß)
20~100 ----
110~200  
210~300   
310~400   
410~500   

Weitere Informationen

■Merkmale:
■Hartgummi-Schaumstoff (Hanenaito®-Schaumstoff)
• Schaumstoff aus Kautschuk niedriger Elastizität (Hanenaito®).
• Ausgezeichnete Schlagaufnahme.
• Geringes Gewicht, die relative Dichte beträgt 0.3.
■Rückprallarmer Schaumstoff
• Brückenschaumstoff aus Styrol-Elastomer.
• Ausgezeichnete Schlagaufnahme.
■Gering belastbarer Schaumstoff (Silikonschaumstoff)
• Es handelt sich um einen Silikonschaumstoff.
• Der Werkstoff lässt sich auch bei wiederholter Schlagaufnahme nur schwer verformen.
• Großer Einsatztemperaturbereich von −40°C~150°C.
Ziehen Sie vor Gebrauch die Schutzfolie von der Oberfläche ab.

■Eigenschaften von Schaumstoffen
ArtikelEinheitHartgummi-SchaumstoffRückprallarmer SchaumstoffGering belastbarer Schaumstoff
Rohdichteg/cm30.30.0970.26
Luftblasen-Abgetrennte ZelleAbgetrennte ZelleAbgetrennte Zelle
ZugfestigkeitMPa
{kgf/cm2}
0.9
{9}
0.9
{9}
0.32
{3.2}
Dehnung%48021073
25% Druckverformungsrest%625.10.2
Temperatur bei Dauereinsatz°C20~6010~50-40~150
Abriebbeständigkeit
Alterungsbeständigkeit
Wasserbeständigkeit
ChemikalienbeständigkeitÖl (Benzin)×××
Säuren×
Basen×
Organische Lösungsmittel×××
Bei Ausführungen mit Klebstoffschicht sinkt die Haftkraft mit hoher Temperatur (ab ca. 80°C oder mehr).
Die Temperatur für Dauereinsatz ist die Temperatur, bei der eine langfristige Anwendung nicht zu einer starken Qualitätsabnahme führt.
Druckverformungsrest JIS K 6262
Die Werte in der Tabelle rechts dienen nur zur Information und werden nicht garantiert.

Grundlegende Informationen

Werkstoff Schaumstoff Bohrungsbearbeitung keine Bohrungen

FAQ – Häufig gestellte Fragen

Frage:

Wie kann eine Gummiplatte befestigt werden?

Antwort:

Eine Gummiplatte kann mit einem doppelseitiges Klebeband befestigt werden. MISUMI bietet Gummiplatten mit konfigurierbaren Durchgangsbohrungen oder Senkbohrungen mit Klebeband an.

Frage:

Gibt es Gummiplatten die anschraubbar sind?

Antwort:

MISUMI bietet Gummiplatten, die über eine Durchgangsbohrung oder Senkbohrung angeschraubt werden können. Die Gummiplatten mit Senkbohrungen eignen sich gut für Anwendungen, die eine ebene Fläche bilden müssen.

Frage:

Ist NBR Ölbeständig?

Antwort:

Der NBR-Kautschuk ist Ölbeständig und wird häufig als Dichtungsmaterial als Kautschuk oder auch als Schaumstoff verwendet. Zudem weist NBR eine gute Wärmebeständigkeit auf, der in Verbindung mit einer hohen Abriebsfestigkeit den Werkstoff NBR für Dichtungen bestens eignet.

Frage:

Welcher Werkstoff reduziert gut Schwingungen?

Antwort:

Schwingungsdämpfer aus Silikon-Gel reduzieren Schwingungen gut. Dieser elastische Werkstoff reduziert die Weitergabe von Schwingungen an das darauffolgende Bauteil und trägt zudem der Akustik bei.

Frage:

Was ist Vulkollan?

Antwort:

Vulkollan ist ein sehr abriebfester Polyurethankautschuk, der eine hohe Verschleißfestigkeit besitzt. Er zählt zu den Hochleistungskautschuken der eine geringe Druckverformung aufweist und hohen Stoßkräften standhält. Zudem hat Vulkollan eine hohe Reißfestigkeit, allerdings kann Vulkollan nach einiger Zeit farbliche Veränderung aufweisen, ohne seine mechanischen Eigenschaften zu verlieren.

Weitere FAQ anzeigen Schließen

Ergänzungsartikel

Beispiele, wie Sie diese Komponenten verwenden können

Technischer Support