Beobachtungsanschlusssatz / Standard-Ausführung

Beobachtungsanschlusssatz / Standard-Ausführung

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Mengenrabatt
[Merkmale] Mit 1 Satz dieses Produkts wird ein rundes Schauglas vervollständigt. (Satz Produkt)
Beobachtungsanschlusssatz/Standard-Ausführung:Verwandte bildanzeige
TeilenummerABCDEF
 FlanschO-RingGlasscheiben, rundGummidichtungenFlanschdeckelSchraube
StandardausführungGLSETNEN 1.4301 Äquiv.NitrilkautschukVerstärktes GlasNitrilkautschukEN 1.4301 Äquiv.EN 1.4301 Äquiv.
(Muttern, Scheiben)
4 Sätze
Wärmebeständige Ausführung
(Wärmebeständigkeit des Glases bis 230°C)
GLSETFFluorWärmebeständiges GlasFluor

Spezifikationen

Teilenummer
GLSETF65
TeilenummerABCDEFStückpreis
AusführungNr.FlanschO-RingGlasGummidichtungenFlanschdeckelSchraube
S.987JISWdoS.985D-V-TS.987
Standardausführung
GLSETN
50GLFBE50V40439.5 GLMK-50-350-35-1GLFCE50M6-30 
65GLFBE65V5554.5 GLMK-65-365-50-1GLFCE65M6-30 
95GLFBE95V8584.0 GLMK-95-595-80-1GLFCE95M6-30 
130GLFBE130V120119.0 GLMK-130-8130-115-1GLFCE130M8-40 
Wärmebeständige Ausführung
GLSETF
50GLFBE50V4039.5 GLMH-50-3.350-35-1GLFCE50M6-30 
65GLFBE65V5554.5 GLMH-65-3.365-50-1GLFCE65M6-30 
95GLFBE95V8584.0 GLMH-95-595-80-1GLFCE95M6-30 
130GLFBE130V120119.0 GLMH-130-10130-115-1GLFCE130AM8-40 

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
GLSETF50
GLSETF65
GLSETF95
GLSETF130
GLSETN50
GLSETN65
GLSETN95
GLSETN130
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSSpezifikationen Passende Glas Nenn-Ø.
(φ)

153.99 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 10Heat Resistant Type50

170.31 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 10Heat Resistant Type65

227.12 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 10Heat Resistant Type95

372.99 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 10Heat Resistant Type130

153.09 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 10Standard Type50

163.97 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 10Standard Type65

212.93 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 10Standard Type95

316.31 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 10Standard Type130

Loading...

  1. 1

Weitere Informationen

Beobachtungsanschlusssatz/Standard-Ausführung:Verwandte bildanzeige

Ergänzungsartikel

Technischer Support