Grundplatte mit Flansch für Beobachtungsanschluss / Standardgröße

Grundplatte mit Flansch für Beobachtungsanschluss / Standardgröße

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Grundplatte mit Flansch für Beobachtungsanschluss / Standardgröße
  • Grundplatte mit Flansch für Beobachtungsanschluss / Standardgröße
  • Mengenrabatt
[Merkmale] Flansch, der entsprechend der Größe der runden Glasplatte genormt ist.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Grundplatte mit Flansch für Beobachtungsanschluss/Standardgröße:Verwandte bildanzeige
  Werkstoff: EN 1.4301 Äquiv.

Spezifikationen

Teile-nummer
GLFBJ50
GLFCE95
Die Kompaktausführung wird nicht für Anwendungen empfohlen, bei denen es auf eine zuverlässige Dichtwirkung ankommt, z.B. bei Vakuum.
Teile-nummerFlansch Außen-Ø ARohrschweißnahtDurchgangsbohrungen Teilkreis-Ø DRohr Tiefe
T
Verfügbare O-RingeO-RingnutFlanschdicke WAnzahl Durchgangsbohrungen – DurchmesserPassendes RohrStückpreis
AusführungNenngröße (Glas-Ø)Außen-Ø
B
Innen-Ø CAußen-Ø EInnen-Ø FTiefe SAussen-Ø x Innen-ØJIS3
3459, 3465
GLFBJ
(JIS)
50903532.5704V4049402.884-Ø1034.0x31.025A
6510549.647.1855V5564552.8104-Ø1048.6x45.640A
9514577.374.31205V8594852.8104-Ø1276.3x72.365A
130185115.3112.31606V1201291202.8128-Ø12114.3x110.3100A
GLFBE
(kompakt)
50753532.561.54V4049-2.584-Ø734.0x31.025A
659049.647.176.54V5564-2.584-Ø748.6x45.640A
9512577.374.3109.56V8594-2.5104-Ø776.3x72.365A
130160115.3112.3145.58V120129-2.5124-Ø10114.3x110.3100A

Optionen

Grundplatte mit Flansch für Beobachtungsanschluss/Standardgröße:Verwandte bildanzeige

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
GLFBE50
GLFBE65
GLFBE95
GLFBE130
GLFBJ50
GLFBJ65
GLFBJ95
GLFBJ130
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSSpezifikationen Passende Glas Nenn-Ø.
(φ)

56.57 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 10Compact Type50

60.86 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 10--

82.36 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 10Compact Type95

124.26 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 10Compact Type130

59.47 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 10JIS Type50

71.10 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 10JIS Type65

100.34 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 10JIS Type95

155.38 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 10JIS Type130

Loading...

  1. 1

Ergänzungsartikel

Technischer Support