• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Quadratische Scheiben & Muttern / Mit einer Durchgangsbohrung

Quadratische Scheiben & Muttern / Mit einer Durchgangsbohrung

Konfigurierbar in [Material] Stahl, Rostfreier Stahl / [Oberflächenbehandlung] Unbehandelt, Brüniert / [Variante Details] Metrisches Feingewinde




Wenn Sie hochwertige Scheiben benötigen, empfehlen wir Ihnen diese von MISUMI. Die verfügbaren Materialien sind Stahl und rostfreier Stahl. Die Oberfläche kann zwischen brüniert und unbehandelt gewählt werden. Die Scheiben in unserem Onlineshop sind in verschiedenen Gewindedurchmessern und Antriebsformen wählbar. In der übergeordneten Kategorie finden Sie mehr Produkte passend für Ihre Anwendung.

Datenblatt

Einheitenbeispiel bezogen auf diese Kategorie

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Quadratische Scheiben & Muttern/Mit einer Durchgangsbohrung:Verwandte bildanzeige
Ausführung
Werkstoff

Oberflächenbehandlung
MutternUnterlegscheiben
FKTFKWEN 1.1191 (kaltgezogen) äquiv.-
FKTBFKWBEN 1.1191 (kaltgezogen) äquiv.Schwarz brüniert
FKTSFKWSEN 1.4301 äquiv.-

Spezifikationen

Teilenummer-A-P-D
FKW16-A20-P10-D7
Teilenummer1mm-Schritte0.5mm-SchritteM (Regelgewinde)TStückpreis
AusführungBAPFKTFKTBFKTS
Muttern
FKT
FKTB
FKTS
1616~50M/2+2≤P≤A-M/2-266
2286
25109
381210

Teilenummer1mm-Schritte0.5mm-Schritted auswählenStückpreis
AusführungBAPFKWFKWBFKWS
Unterlegscheiben
FKW
FKWB
FKWS
1616~50D/2+2≤P≤A-D/2-279
2279
25791114
38791114

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
FKT16-A[16-50/1]-P[5-45/0.5]
FKT22-A[16-50/1]-P[6-44/0.5]
FKT25-A[16-50/1]-P[7-43/0.5]
FKT38-A[16-50/1]-P[8-42/0.5]
FKTB16-A[16-50/1]-P[5-45/0.5]
FKTB22-A[16-50/1]-P[6-44/0.5]
FKTB25-A[16-50/1]-P[7-43/0.5]
FKTB38-A[16-50/1]-P[8-42/0.5]
FKTS16-A[16-50/1]-P[5-45/0.5]
FKTS22-A[16-50/1]-P[6-44/0.5]
FKTS25-A[16-50/1]-P[7-43/0.5]
FKTS38-A[16-50/1]-P[8-42/0.5]
FKW16-A[16-50/1]-P[6-44/0.5]-D[7,​9]
FKW22-A[16-50/1]-P[6-44/0.5]-D[7,​9]
FKW25-A[16-50/1]-P[6-44/0.5]-D[7,​9,​11,​14]
FKW38-A[16-50/1]-P[6-44/0.5]-D[7,​9,​11,​14]
FKWB16-A[16-50/1]-P[5.5-44/0.5]-D[7,​9]
FKWB22-A[16-50/1]-P[5.5-44/0.5]-D[7,​9]
FKWB25-A[16-50/1]-P[6-44/0.5]-D[7,​9,​11,​14]
FKWB38-A[16-50/1]-P[6-44/0.5]-D[7,​9,​11,​14]
FKWS16-A[16-50/1]-P[6-44/0.5]-D[7,​9]
FKWS22-A[16-50/1]-P[6-44/0.5]-D[7,​9]
FKWS25-A[16-50/1]-P[6-44/0.5]-D[7,​9,​11,​14]
FKWS38-A[16-50/1]-P[6-44/0.5]-D[7,​9,​11,​14]
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSNenngröße Schraube (M) Werkstoff Oberflächenbehandlung Gewindeart Oberflächenbehandlung (Einzelheiten) Steigung P
(mm)
Breite A
(mm)
Breite B
(mm)
Ausführung Bohrungs-Ø D
(mm)

-

1 7 Arbeitstage 106[Stahl] EN 1.1191 Äquiv. (Kaltgezogen)Nicht im Lieferumfang[Metrisches Regelgewinde] Metrisches RegelgewindeNicht im Lieferumfang5 ~ 4516 ~ 5016Square Nuts-

-

1 7 Arbeitstage 108[Stahl] EN 1.1191 Äquiv. (Kaltgezogen)Nicht im Lieferumfang[Metrisches Regelgewinde] Metrisches RegelgewindeNicht im Lieferumfang6 ~ 4416 ~ 5022Square Nuts-

-

1 7 Arbeitstage 1010[Stahl] EN 1.1191 Äquiv. (Kaltgezogen)Nicht im Lieferumfang[Metrisches Regelgewinde] Metrisches RegelgewindeNicht im Lieferumfang7 ~ 4316 ~ 5025Square Nuts-

-

1 7 Arbeitstage 1012[Stahl] EN 1.1191 Äquiv. (Kaltgezogen)Nicht im Lieferumfang[Metrisches Regelgewinde] Metrisches RegelgewindeNicht im Lieferumfang8 ~ 4216 ~ 5038Square Nuts-

-

1 9 Arbeitstage 106[Stahl] EN 1.1191 Äquiv. (Kaltgezogen)Brünierung[Metrisches Regelgewinde] Metrisches RegelgewindeBrünierung5 ~ 4516 ~ 5016Square Nuts-

-

1 9 Arbeitstage 108[Stahl] EN 1.1191 Äquiv. (Kaltgezogen)Brünierung[Metrisches Regelgewinde] Metrisches RegelgewindeBrünierung6 ~ 4416 ~ 5022Square Nuts-

-

1 9 Arbeitstage 1010[Stahl] EN 1.1191 Äquiv. (Kaltgezogen)Brünierung[Metrisches Regelgewinde] Metrisches RegelgewindeBrünierung7 ~ 4316 ~ 5025Square Nuts-

-

1 9 Arbeitstage 1012[Stahl] EN 1.1191 Äquiv. (Kaltgezogen)Brünierung[Metrisches Regelgewinde] Metrisches RegelgewindeBrünierung8 ~ 4216 ~ 5038Square Nuts-

-

1 7 Arbeitstage 106[Rostfreier Stahl] EN 1.4301 Äquiv.Nicht im Lieferumfang[Metrisches Regelgewinde] Metrisches RegelgewindeNicht im Lieferumfang5 ~ 4516 ~ 5016Square Nuts-

-

1 7 Arbeitstage 108[Rostfreier Stahl] EN 1.4301 Äquiv.Nicht im Lieferumfang[Metrisches Regelgewinde] Metrisches RegelgewindeNicht im Lieferumfang6 ~ 4416 ~ 5022Square Nuts-

-

1 7 Arbeitstage 1010[Rostfreier Stahl] EN 1.4301 Äquiv.Nicht im Lieferumfang[Metrisches Regelgewinde] Metrisches RegelgewindeNicht im Lieferumfang7 ~ 4316 ~ 5025Square Nuts-

-

1 7 Arbeitstage 1012[Rostfreier Stahl] EN 1.4301 Äquiv.Nicht im Lieferumfang[Metrisches Regelgewinde] Metrisches RegelgewindeNicht im Lieferumfang8 ~ 4216 ~ 5038Square Nuts-

-

1 7 Arbeitstage 10-[Stahl] EN 1.1191 Äquiv. (Kaltgezogen)Nicht im Lieferumfang-Nicht im Lieferumfang6 ~ 4416 ~ 5016Square Washers7 ~ 9

-

1 7 Arbeitstage 10-[Stahl] EN 1.1191 Äquiv. (Kaltgezogen)Nicht im Lieferumfang-Nicht im Lieferumfang6 ~ 4416 ~ 5022Square Washers7 ~ 9

-

1 7 Arbeitstage 10-[Stahl] EN 1.1191 Äquiv. (Kaltgezogen)Nicht im Lieferumfang-Nicht im Lieferumfang6 ~ 4416 ~ 5025Square Washers7 ~ 14

-

1 7 Arbeitstage 10-[Stahl] EN 1.1191 Äquiv. (Kaltgezogen)Nicht im Lieferumfang-Nicht im Lieferumfang6 ~ 4416 ~ 5038Square Washers7 ~ 14

-

1 9 Arbeitstage 10-[Stahl] EN 1.1191 Äquiv. (Kaltgezogen)Brünierung-Brünierung5.5 ~ 4416 ~ 5016Square Washers7 ~ 9

-

1 9 Arbeitstage 10-[Stahl] EN 1.1191 Äquiv. (Kaltgezogen)Brünierung-Brünierung5.5 ~ 4416 ~ 5022Square Washers7 ~ 9

-

1 9 Arbeitstage 10-[Stahl] EN 1.1191 Äquiv. (Kaltgezogen)Brünierung-Brünierung6 ~ 4416 ~ 5025Square Washers7 ~ 14

-

1 9 Arbeitstage 10-[Stahl] EN 1.1191 Äquiv. (Kaltgezogen)Brünierung-Brünierung6 ~ 4416 ~ 5038Square Washers7 ~ 14

-

1 7 Arbeitstage 10-[Rostfreier Stahl] EN 1.4301 Äquiv.Nicht im Lieferumfang-Nicht im Lieferumfang6 ~ 4416 ~ 5016Square Washers7 ~ 9

-

1 7 Arbeitstage 10-[Rostfreier Stahl] EN 1.4301 Äquiv.Nicht im Lieferumfang-Nicht im Lieferumfang6 ~ 4416 ~ 5022Square Washers7 ~ 9

-

1 7 Arbeitstage 10-[Rostfreier Stahl] EN 1.4301 Äquiv.Nicht im Lieferumfang-Nicht im Lieferumfang6 ~ 4416 ~ 5025Square Washers7 ~ 14

-

1 7 Arbeitstage 10-[Rostfreier Stahl] EN 1.4301 Äquiv.Nicht im Lieferumfang-Nicht im Lieferumfang6 ~ 4416 ~ 5038Square Washers7 ~ 14

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anwendungen, Funktionen Standardausführung Verkaufseinheit Kleine Mengen (Verfügbar ab 1 Stk.) Einzelheiten zur Form Dim. Configurable One-Hole Type

Ergänzungsartikel

Beispiele, wie Sie diese Komponenten verwenden können

Technischer Support