• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Konische Muttern (quadratisch)

Konische Muttern (quadratisch)
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Material] Stahl / [Oberflächenbehandlung] Glänzend Verchromt (III-wertig) / [Variante Details] Metrisches Feingewinde




Diese Muttern von MISUMI dürfen in keinem Materiallager fehlen. Unser Sortiment beinhaltet Varianten aus Stahl. Die Oberfläche ist glänzend verchromt (III-wertig). Die Muttern in unserem Onlineshop sind in unterschiedlichen Gewindedurchmessern und Antriebsformen wählbar. In der übergeordneten Kategorie finden Sie mehr Produkte passend für Ihre Anwendung.

Datenblatt

Einheitenbeispiel bezogen auf diese Kategorie

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Konische Muttern (quadratisch):Verwandte bildanzeige
  Material: EN 1.0038 äquiv.
  Oberflächenbehandlung: STKM glanzverchromt (III-wertig)

Spezifikationen

Teilenummer-α
ZTQ6-5
TeilenummerWinkelαDWinkel 3°Winkel 5°Winkel 8°dStückpreisMengen-Rabatt
AusführungM (Regelgewinde)t1t2t1t2t1t21~49 Stk.50 ~ 100 Stk.
ZTN63

5

8
1655.856.457.27
8186.57.46.58.16.599
102289.289.9811.111
12261011.31012.21013.513
16321314.71315.81317.517

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
ZTN6-3
ZTN6-5
ZTN6-8
ZTN8-3
ZTN8-5
ZTN8-8
ZTN10-3
ZTN10-5
ZTN10-8
ZTN12-3
ZTN12-5
ZTN12-8
ZTN16-3
ZTN16-5
ZTN16-8
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSNenngröße Schraube (M) Angle α
(deg)

4.94 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1063

4.94 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1065

4.94 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1068

5.19 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1083

5.19 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1085

5.19 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1088

6.70 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10103

6.70 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10105

6.70 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10108

7.47 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10123

7.47 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10125

7.47 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10128

11.52 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10163

11.52 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10165

11.52 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10168

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff EN 1.0038 Äquiv. Oberflächenbehandlung Glänzend verchromt (III) Gewindeart Metrisches Regelgewinde
Anwendungen, Funktionen Standardausführung Verkaufseinheit Kleine Mengen (Verfügbar ab 1 Stk.) Ausführung Tapered Nuts

Ergänzungsartikel

Beispiele, wie Sie diese Komponenten verwenden können

Technischer Support