Konfigurierbar in [Material] Stahl, Keramik / [Oberflächenbehandlung] Unbehandelt, Brüniert / [Variante Details] Metrisches Feingewinde
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Ausführung | Werkstoff | Oberflächenbehandlung | |
Regelgewinde | Fine | ||
CRNT | CRNTS | EN 1.1191 äquiv. | Schwarz brüniert |
SCRNT | SCRNTS | EN 1.4301 äquiv. | - |
Teilenummer |
CRNT10 |
Teilenummer | MxTeilung (Regelgewinde) | MxSteigung (Feingewinde) | D | T | d | b | Passende Sechskantschlüsselgröße | M1 | C | Stückpreis | ||||
Ausführung | M | CRNT | CRNTS | SCRNT | SCRNTS | |||||||||
CRNT (Regelgewinde) CRNTS (Feingewinde) SCRNT (Regelgewinde) SCRNTS (Feingewinde) | 10 | 10x1.5 | 10x1.0 | 25 | 8 | 4.6 | 5 | 4 | 4 | 0.5 | ||||
12 | 12x1.75 | 12x1.0 | 30 | 10 | 5.8 | 6 | 5 | 5 | ||||||
16 | 16x2 | 16x1.5 | 38 | 12 | 6.9 | 7 | 6 | 6 | 1 | |||||
20 | 20x2.5 | - | 45 | 16 | 9.2 | 8 | 8 | - | - | - | ||||
24 | 24x3 | - | 50 | 18 | 9 | 8 | - | - | - | |||||
30 | 30x3.5 | - | 60 | 20 | 11.5 | 10 | 10 | - | - | - |
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer
|
---|
CRNT10 |
CRNT12 |
CRNT16 |
CRNT20 |
CRNT24 |
CRNT30 |
CRNTS10 |
CRNTS12 |
CRNTS16 |
SCRNT10 |
SCRNT12 |
SCRNT16 |
SCRNTS10 |
SCRNTS12 |
SCRNTS16 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Nenngröße Schraube (M) | Werkstoff | Oberflächenbehandlung | Gewindeart | Oberflächenbehandlung (Einzelheiten) | Ausführung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.40 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 10 | EN 1.1191 Äquiv. | Brünierung | [Metrisches Regelgewinde] Metrisches Regelgewinde | Brünierung | Coarse Thread | |
13.53 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 12 | EN 1.1191 Äquiv. | Brünierung | [Metrisches Regelgewinde] Metrisches Regelgewinde | Brünierung | Coarse Thread | |
15.06 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | - | - | - | - | - | - | |
17.33 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 20 | EN 1.1191 Äquiv. | Brünierung | [Metrisches Regelgewinde] Metrisches Regelgewinde | Brünierung | Coarse Thread | |
19.87 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | - | - | - | - | - | - | |
22.77 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | - | - | - | - | - | - | |
13.53 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 10 | EN 1.1191 Äquiv. | Brünierung | [Messgerät (Fein)] Messgerät (Fein) | Brünierung | Fine Thread | |
15.06 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 12 | EN 1.1191 Äquiv. | Brünierung | [Messgerät (Fein)] Messgerät (Fein) | Brünierung | Fine Thread | |
16.83 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 16 | EN 1.1191 Äquiv. | Brünierung | [Messgerät (Fein)] Messgerät (Fein) | Brünierung | Fine Thread | |
18.99 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 10 | [Stahl] EN 1.4301 Äquiv. | Nicht im Lieferumfang | [Metrisches Regelgewinde] Metrisches Regelgewinde | Nicht im Lieferumfang | Coarse Thread | |
24.53 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 12 | [Stahl] EN 1.4301 Äquiv. | Nicht im Lieferumfang | [Metrisches Regelgewinde] Metrisches Regelgewinde | Nicht im Lieferumfang | Coarse Thread | |
28.47 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 16 | [Stahl] EN 1.4301 Äquiv. | Nicht im Lieferumfang | [Metrisches Regelgewinde] Metrisches Regelgewinde | Nicht im Lieferumfang | Coarse Thread | |
21.01 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 10 | [Stahl] EN 1.4301 Äquiv. | Nicht im Lieferumfang | [Messgerät (Fein)] Messgerät (Fein) | Nicht im Lieferumfang | Fine Thread | |
27.34 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 12 | [Stahl] EN 1.4301 Äquiv. | Nicht im Lieferumfang | [Messgerät (Fein)] Messgerät (Fein) | Nicht im Lieferumfang | Fine Thread | |
31.64 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 16 | [Stahl] EN 1.4301 Äquiv. | Nicht im Lieferumfang | [Messgerät (Fein)] Messgerät (Fein) | Nicht im Lieferumfang | Fine Thread |
Loading...
Anwendungen, Funktionen | Von Hand anzuziehen | Verkaufseinheit | Kleine Mengen (Verfügbar ab 1 Stk.) |
---|
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Nenngröße Schraube (M)
Werkstoff
Oberflächenbehandlung
Gewindeart
Oberflächenbehandlung (Einzelheiten)
Ausführung
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften