• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Sechskantmuttern / rostfreier Stahl, Stahl / LBNR, SLBNR【200-1,000 Stk. pro Packung】

Sechskantmuttern / rostfreier Stahl, Stahl / LBNR, SLBNR

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Sechskantmuttern / rostfreier Stahl, Stahl / LBNR, SLBNR
  • Sechskantmuttern / rostfreier Stahl, Stahl / LBNR, SLBNR

Konfigurierbar in [Material] Stahl / [Oberflächenbehandlung] Unbehandelt, Chromatiert (III-wertig) / [Variante Details] Metrisches Regelgewinde




Diese Sechskantmuttern von MISUMI dürfen in keinem Materiallager fehlen. Unser Sortiment beinhaltet Varianten aus Stahl. Um die Sechskantmuttern optimal gegen Umwelteinflüsse abzusichern, kann die Oberflächenbehandlung zwischen unbehandelt und chromatiert (III-wertig) gewählt werden. Die Sechskantmuttern in unserem Onlineshop sind in verschiedenen Gewindedurchmessern und Antriebsformen wählbar. In der übergeordneten Kategorie finden Sie andere Produkte passend für Ihre Anwendung.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Muttern/Rechtsgewinde (Packung):Verwandte bildanzeige
 ■ Muttern - JIS-Klasse 1
Ausführung Werkstoff Oberflächenbehandlung
BOX-LBNRSAE1008 (JIS-SWRCH äquiv.)Galvanisch verzinkt
BOX-SLBNREN 1.4301 äquiv.-

Spezifikationen

Bei der Bestellung Packungsanzahl angeben.
Bei Bestellung von 1 wird eine Packung verschickt.
Teilenummer
BOX-LBNR2.5
BOX-SKNTR10
 ■ Bei Bedarf an großen Mengen oder für interne Lagerung sind Packungen kostengünstiger.
TeilenummerStückpreis 1 ~ 10 PackungenStück/Packung
AusführungMPreis pro Packg.1 Packung
BOX-LBNR21000 Stk./Pkg.
2.5
2.6
3
4
5
6
8 500 Stk./Packung
10 200 Stk./Packung
Bei noch größeren Bestellmengen Preis bitte gesondert anfragen.
TeilenummerStückpreis 1 ~ 10 PackungenStück/Packung
AusführungMPreis pro Packg.1 Packung
BOX-SLBNR
(Edel-stahl)
21000 Stk./Pkg.
2.5
2.6
3
4
5
6
8 500 Stk./Packung
10 200 Stk./Packung
Bei noch größeren Bestellmengen Preis bitte gesondert anfragen.
MxP (Regelgewinde)B(e)T
2  x0.444.61.6
 2.5x0.4555.82
 2.6x0.4555.82
3  x0.55.56.42.4
4  x0.778.13.2
5  x0.889.24
6  x1.01011.55
 8  x1.2513156.5
10  x1.51719.68
Kann separat bestellt werden. >>   S. 240

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
BOX-LBNR2
BOX-LBNR2.5
BOX-LBNR2.6
BOX-LBNR3
BOX-LBNR4
BOX-LBNR5
BOX-LBNR6
BOX-LBNR8
BOX-LBNR10
BOX-SLBNR2
BOX-SLBNR2.5
BOX-SLBNR2.6
BOX-SLBNR3
BOX-SLBNR4
BOX-SLBNR5
BOX-SLBNR6
BOX-SLBNR8
BOX-SLBNR10
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Nenngröße Schraube (M) Werkstoff Oberflächenbehandlung Oberflächenbehandlung (Einzelheiten) Steigung P
(mm)

20.25 €

1,000 Stk. pro Packung

1 Packung 5 Arbeitstage 2[Stahl] StahlChromatiert (III-wertig)Chromatiert (III-wertig)0.4

20.25 €

1,000 Stk. pro Packung

1 Packung 5 Arbeitstage -----

20.25 €

1,000 Stk. pro Packung

1 Packung 5 Arbeitstage 2.6[Stahl] StahlChromatiert (III-wertig)Chromatiert (III-wertig)0.45

25.31 €

1,000 Stk. pro Packung

1 Packung 5 Arbeitstage -----

25.31 €

1,000 Stk. pro Packung

1 Packung 5 Arbeitstage -----

25.31 €

1,000 Stk. pro Packung

1 Packung 5 Arbeitstage -----

31.64 €

1,000 Stk. pro Packung

1 Packung 5 Arbeitstage 6[Stahl] StahlChromatiert (III-wertig)Chromatiert (III-wertig)1.0

30.36 €

500 Stk. pro Packung

1 Packung 5 Arbeitstage 8[Stahl] StahlChromatiert (III-wertig)Chromatiert (III-wertig)1.25

18.48 €

200 Stk. pro Packung

1 Packung 5 Arbeitstage 10[Stahl] StahlChromatiert (III-wertig)Chromatiert (III-wertig)1.5

25.31 €

1,000 Stk. pro Packung

1 Packung 5 Arbeitstage 2[Stahl] EN 1.4301 Äquiv.Nicht im LieferumfangNicht im Lieferumfang0.4

25.31 €

1,000 Stk. pro Packung

1 Packung 5 Arbeitstage 2.5[Stahl] EN 1.4301 Äquiv.Nicht im LieferumfangNicht im Lieferumfang0.45

35.42 €

1,000 Stk. pro Packung

1 Packung 5 Arbeitstage 2.6[Stahl] EN 1.4301 Äquiv.Nicht im LieferumfangNicht im Lieferumfang0.45

82.26 €

1,000 Stk. pro Packung

1 Packung 5 Arbeitstage 3[Stahl] EN 1.4301 Äquiv.Nicht im LieferumfangNicht im Lieferumfang0.5

82.26 €

1,000 Stk. pro Packung

1 Packung 5 Arbeitstage 4[Stahl] EN 1.4301 Äquiv.Nicht im LieferumfangNicht im Lieferumfang0.7

82.26 €

1,000 Stk. pro Packung

1 Packung 5 Arbeitstage 5[Stahl] EN 1.4301 Äquiv.Nicht im LieferumfangNicht im Lieferumfang0.8

101.22 €

1,000 Stk. pro Packung

1 Packung 5 Arbeitstage 6[Stahl] EN 1.4301 Äquiv.Nicht im LieferumfangNicht im Lieferumfang1.0

79.71 €

500 Stk. pro Packung

1 Packung 5 Arbeitstage 8[Stahl] EN 1.4301 Äquiv.Nicht im LieferumfangNicht im Lieferumfang1.25

22.77 €

200 Stk. pro Packung

1 Packung 5 Arbeitstage 10[Stahl] EN 1.4301 Äquiv.Nicht im LieferumfangNicht im Lieferumfang1.5

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Gewindeart Metrisches Regelgewinde (Rechtsgewinde) Anwendungen, Funktionen Standardausführung Verkaufseinheit Packung, Pkg.
Gewindetoleranz Gewindeklasse JIS.1

Ergänzungsartikel

Technischer Support