Konfigurierbar in [Länge] 6 - 30 (mm) / [Material] Rostfreier Stahl / [Oberflächenbehandlung] Unbehandelt / [Variante Details] Metrisches Regelgewinde / [Antriebsform] Innensechskant
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
CBAS5-10 RCBAS4-6 MCBAS8-30 |
Teilenummer | M x P | A | E | B | d | Stückpreis | Mengen-Rabatt | ||
Ausführung | M-L | 1~49 Stk. | 50 ~ 100 Stk. | ||||||
CBAST | 3- | 6 | 3 x 0.5 | 5.5 | 2 | 2 | 1.2 | ||
8 | |||||||||
10 | |||||||||
12 | |||||||||
16 | |||||||||
CBAST | 4- | 6 | 4 x 0.7 | 7 | 2.8 | 2.5 | 1.5 | ||
8 | |||||||||
10 | |||||||||
12 | |||||||||
16 | |||||||||
20 | |||||||||
CBAST | 5- | 10 | 5 x 0.8 | 8.5 | 3.5 | 3 | 1.5 | ||
12 | |||||||||
16 | |||||||||
20 | |||||||||
25 | |||||||||
CBAST | 6- | 10 | 6 x 1.0 | 10 | 4 | 4 | 2 | ||
12 | |||||||||
16 | |||||||||
20 | |||||||||
30 |
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer
|
---|
CBAST3-6 |
CBAST3-8 |
CBAST3-10 |
CBAST3-12 |
CBAST3-16 |
CBAST4-6 |
CBAST4-8 |
CBAST4-10 |
CBAST4-12 |
CBAST4-16 |
CBAST4-20 |
CBAST5-10 |
CBAST5-12 |
CBAST5-16 |
CBAST5-20 |
CBAST5-25 |
CBAST6-10 |
CBAST6-12 |
CBAST6-16 |
CBAST6-20 |
CBAST6-30 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Nenngröße Schraube (M) | Länge L (mm) | Abstand (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.45 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 3 | 6 | 0.5 | |
3.45 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 3 | 8 | 0.5 | |
3.45 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 3 | 10 | 0.5 | |
3.73 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 3 | 12 | 0.5 | |
3.73 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 3 | 16 | 0.5 | |
3.45 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 4 | 6 | 0.7 | |
3.45 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 4 | 8 | 0.7 | |
3.45 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | - | - | - | |
3.73 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 4 | 12 | 0.7 | |
3.73 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 4 | 16 | 0.7 | |
3.73 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 4 | 20 | 0.7 | |
3.73 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | - | - | - | |
3.73 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 5 | 12 | 0.8 | |
3.73 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 5 | 16 | 0.8 | |
3.99 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 5 | 20 | 0.8 | |
4.25 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 5 | 25 | 0.8 | |
3.73 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 6 | 10 | 1 | |
3.73 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 6 | 12 | 1 | |
3.73 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 6 | 16 | 1 | |
3.99 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 6 | 20 | 1 | |
4.78 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 6 | 30 | 1 |
Loading...
Genaue Form | Senkkopf | Werkstoff | EN 1.4301 Äquiv. | Oberflächenbehandlung | Nicht im Lieferumfang |
---|---|---|---|---|---|
Montagebohrung, Form | Innensechskant | Gewindeart | Metrisches Regelgewinde | Standardausführung | Standard (rund) |
Verkaufseinheit | Kleine Mengen (Verfügbar ab 1 Stk.) | Anwendung | Standard | Schraubmodell | Mit Vollgewinde |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Nenngröße Schraube (M)
Länge L (mm)
Abstand(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften