• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Flachkopfschrauben / Innensechskant / kleiner Kopf / Gewindelänge konfigurierbar

Flachkopfschrauben / Innensechskant / kleiner Kopf / Gewindelänge konfigurierbar

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Flachkopfschrauben / Innensechskant / kleiner Kopf / Gewindelänge konfigurierbar
  • Flachkopfschrauben / Innensechskant / kleiner Kopf / Gewindelänge konfigurierbar

Konfigurierbar in [Länge] 10 - 150 (mm) / [Material] Stahl, Rostfreier Stahl / [Oberflächenbehandlung] Unbehandelt, Brüniert, Chemisch Vernickelt / [Festigkeit] 8.8, A2-50, A2-70 / [Variante Details] Metrisches Regelgewinde




Diese Flachkopfschrauben von MISUMI sind ein Muss in jedem Materiallager. Die verfügbaren Materialien sind Stahl (8.8) und rostfreier Stahl (A2-50). Sie sind erhältlich in den Größen 10 - 150 (mm). Folgende Ausführungen sind bezüglich der Oberfläche erhältlich: Unbehandelt, Brüniert, Chemisch Vernickelt. Die Flachkopfschrauben in unserem Onlineshop sind in verschiedenen Antriebsformen wählbar. In der übergeordneten Kategorie finden Sie andere Produkte passend für Ihre Anwendung.

Datenblatt

Einheitenbeispiel bezogen auf diese Kategorie

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Kopfschrauben mit kleinem Kopf/Mit kleinem und flachem Kopf/Länge konfigurierbar:Verwandte bildanzeige
Ausführung Werkstoff Oberflächenbehandlung HärteFestigkeitsklasse
Kleiner KopfAusführung mit kleinem KopfSenkkopfschraube, kleiner KopfKleiner Kopf
FKBBFSBBEN 1.1191 äquiv.Schwarz brüniert22~32HRC8.8 äquiv.
FKBBMFSBBMChemisch vernickelt
FKBBSFSBBSSEN 1.4301 äquiv.--A2-50 äquiv.A2-70 äquiv.

Spezifikationen

Teilenummer-L-
FKBB4-40-36
Teilenummer1mm-SchritteAE1E2B1B2t1t2
AusführungM (Regelgewinde)L
Senkkopfschraube, kleiner KopfKleiner Kopf
FKBB
FKBBM
FKBBS
410~5010~10010~40
ℓ≤L
5.52.842.53(2)(2)
510~6010~10073.5534(2.5)(2.5)
FSBB
FSBBM
FSBBSS
610~8010~1508.54645(3)(3)
810~9010~150105856(4)(4)

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
FKBB4-[10-50/1]-[10-40/1]
FKBB5-[10-60/1]-[10-40/1]
FKBB6-[10-80/1]-[10-40/1]
FKBB8-[10-90/1]-[10-40/1]
FKBBM4-[10-50/1]-[10-40/1]
FKBBM5-[10-60/1]-[10-40/1]
FKBBM6-[10-80/1]-[10-40/1]
FKBBM8-[10-90/1]-[10-40/1]
FKBBS4-[10-50/1]-[10-40/1]
FKBBS5-[10-60/1]-[10-40/1]
FKBBS6-[10-80/1]-[10-40/1]
FKBBS8-[10-90/1]-[10-40/1]
FSBB4-[10-100/1]-[10-40/1]
FSBB5-[10-100/1]-[10-40/1]
FSBB6-[10-150/1]-[10-40/1]
FSBB8-[10-150/1]-[10-40/1]
FSBBM4-[10-100/1]-[10-40/1]
FSBBM5-[10-100/1]-[10-40/1]
FSBBM6-[10-150/1]-[10-40/1]
FSBBM8-[10-150/1]-[10-40/1]
FSBBSS4-[10-100/1]-[10-40/1]
FSBBSS5-[10-100/1]-[10-40/1]
FSBBSS6-[10-150/1]-[10-40/1]
FSBBSS8-[10-150/1]-[10-40/1]
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSNenngröße Schraube (M) Länge L (mm) Werkstoff Oberflächenbehandlung Abstand
(mm)
Festigkeitsklasse (Stahl) Festigkeitsklasse (Edelstahl) Gewindelänge ℓ
(mm)

-

1 7 Arbeitstage 10410 ~ 50[Stahl] EN 1.1191 Äquiv.Chemisch vernickelt0.78.8-10 ~ 40

-

1 7 Arbeitstage 10510 ~ 60[Stahl] EN 1.1191 Äquiv.Chemisch vernickelt0.88.8-10 ~ 40

-

1 7 Arbeitstage 10610 ~ 80[Stahl] EN 1.1191 Äquiv.Chemisch vernickelt18.8-10 ~ 40

-

1 7 Arbeitstage 10810 ~ 90[Stahl] EN 1.1191 Äquiv.Chemisch vernickelt1.258.8-10 ~ 40

-

1 9 Arbeitstage 10410 ~ 50[Stahl] EN 1.1191 Äquiv.Chemisch vernickelt0.78.8-10 ~ 40

-

1 9 Arbeitstage 10510 ~ 60[Stahl] EN 1.1191 Äquiv.Chemisch vernickelt0.88.8-10 ~ 40

-

1 9 Arbeitstage 10610 ~ 80[Stahl] EN 1.1191 Äquiv.Chemisch vernickelt18.8-10 ~ 40

-

1 9 Arbeitstage 10810 ~ 90[Stahl] EN 1.1191 Äquiv.Chemisch vernickelt1.258.8-10 ~ 40

-

1 7 Arbeitstage 10410 ~ 50[Rostfreier Stahl] EN 1.4301 Äquiv.Nicht im Lieferumfang0.7-A2-5010 ~ 40

-

1 7 Arbeitstage 10510 ~ 60[Rostfreier Stahl] EN 1.4301 Äquiv.Nicht im Lieferumfang0.8-A2-5010 ~ 40

-

1 7 Arbeitstage 10610 ~ 80[Rostfreier Stahl] EN 1.4301 Äquiv.Nicht im Lieferumfang1-A2-5010 ~ 40

-

1 7 Arbeitstage 10810 ~ 90[Rostfreier Stahl] EN 1.4301 Äquiv.Nicht im Lieferumfang1.25-A2-5010 ~ 40

-

1 7 Arbeitstage 10410 ~ 100[Stahl] EN 1.1191 Äquiv.Brünierung0.78.8-10 ~ 40

-

1 7 Arbeitstage 10510 ~ 100[Stahl] EN 1.1191 Äquiv.Brünierung0.88.8-10 ~ 40

-

1 7 Arbeitstage 10610 ~ 150[Stahl] EN 1.1191 Äquiv.Brünierung18.8-10 ~ 40

-

1 7 Arbeitstage 10810 ~ 150[Stahl] EN 1.1191 Äquiv.Brünierung1.258.8-10 ~ 40

-

1 9 Arbeitstage 10410 ~ 100[Stahl] EN 1.1191 Äquiv.Chemisch vernickelt0.78.8-10 ~ 40

-

1 9 Arbeitstage 10510 ~ 100[Stahl] EN 1.1191 Äquiv.Chemisch vernickelt0.88.8-10 ~ 40

-

1 9 Arbeitstage 10610 ~ 150[Stahl] EN 1.1191 Äquiv.Chemisch vernickelt18.8-10 ~ 40

-

1 9 Arbeitstage 10810 ~ 150[Stahl] EN 1.1191 Äquiv.Chemisch vernickelt1.258.8-10 ~ 40

-

1 7 Arbeitstage 10410 ~ 100[Rostfreier Stahl] EN 1.4301 Äquiv.Nicht im Lieferumfang0.7-A2-7010 ~ 40

-

1 7 Arbeitstage 10510 ~ 100[Rostfreier Stahl] EN 1.4301 Äquiv.Nicht im Lieferumfang0.8-A2-7010 ~ 40

-

1 7 Arbeitstage 10610 ~ 150[Rostfreier Stahl] EN 1.4301 Äquiv.Nicht im Lieferumfang1-A2-7010 ~ 40

-

1 7 Arbeitstage 10810 ~ 150[Rostfreier Stahl] EN 1.4301 Äquiv.Nicht im Lieferumfang1.25-A2-7010 ~ 40

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Gewindeart Metrisches Regelgewinde Verkaufseinheit Kleine Mengen (Verfügbar ab 1 Stk.) Anwendung Standard
Schraubmodell Mit Halbgewinde versehen

Ergänzungsartikel

Beispiele, wie Sie diese Komponenten verwenden können

Technischer Support