• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Zylinderschrauben , Kombischrauben mit Federring und Scheibe / Innensechskant / A2-70 / Edelstahl

Zylinderschrauben , Kombischrauben mit Federring und Scheibe / Innensechskant / A2-70 / Edelstahl

Konfigurierbar in [Länge] 10 - 35 (mm) / [Material] Rostfreier Stahl / [Oberflächenbehandlung] Passiviert / [Festigkeit] A2-70 / [Variante Details] Metrisches Regelgewinde / [Antriebsform] Innensechskant




Diese Zylinderkopfschrauben von MISUMI dürfen in keinem Materiallager fehlen. Unser Sortiment beinhaltet Varianten aus rostfreiem Stahl (A2-70). Es handelt sich um ein metrisches Regelgewinde in den Größen 10 - 35 (mm). Die Oberfläche ist passiviert. Es gibt die Antriebsform Innensechskant.

Datenblatt

Einheitenbeispiel bezogen auf diese Kategorie

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Zylinderschrauben mit Innensechskant/Mit Set großer Scheiben:Verwandte bildanzeige
Schraube Werkstoff: EN 1.4301 äquiv.
*Festigkeitsklasse: A2-70
JIS 0209 (6g)
UnterlegscheibenFederscheibe Edelstahl
Flache Scheibe Edelstahl
 OberflächenbehandlungGehäuse, Passivierung

Spezifikationen

Teilenummer-L
SCBST4-12
TeilenummerL
MxPAEBC
D
t(a)Stückpreis
AusführungM1mm-Schritte(max.)(max.)SCBSTSCBSASCBSTSCBSASCBSTSCBSA
SCBST
SCBSA
3 10~253x0.55.532.55.5101245  
4 4x0.7743712124.45.4  
5 5x0.88.5548.513125.46.4  
6 10~306x1.0106511.51612.56.98.4  
8 15~358x1.25138614.5221.52.58.49.4  

Optionen

Zylinderschrauben mit Innensechskant/Mit Set großer Scheiben:Verwandte bildanzeige

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
SCBSA3-[10-25/1]
SCBSA4-[10-25/1]
SCBSA5-[10-25/1]
SCBSA6-[10-30/1]
SCBSA8-[15-35/1]
SCBST3-[10-25/1]
SCBST4-[10-25/1]
SCBST5-[10-25/1]
SCBST6-[10-30/1]
SCBST8-[15-35/1]
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSNenngröße Schraube (M) Länge L (mm) Steigung
(mm)
Spezifikationen

-

1 6 Arbeitstage 10310 ~ 250.5Large Thick Washer

-

1 6 Arbeitstage 10410 ~ 250.7Large Thick Washer

-

1 6 Arbeitstage 10510 ~ 250.8Large Thick Washer

-

1 6 Arbeitstage 10610 ~ 301Large Thick Washer

-

1 6 Arbeitstage 10815 ~ 351.25Large Thick Washer

-

1 6 Arbeitstage 10310 ~ 250.5Large Washer

-

1 6 Arbeitstage 10410 ~ 250.7Large Washer

-

1 6 Arbeitstage 10510 ~ 250.8Large Washer

-

1 6 Arbeitstage 10610 ~ 301Large Washer

-

1 6 Arbeitstage 10815 ~ 351.25Large Washer

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Genaue Form Standard Werkstoff EN 1.4301 Äquiv. Oberflächenbehandlung Gehäuse, Passivierung
Montagebohrung, Form Innensechskant Spitzenform Flaches Ende Zusätzliche Form Unterlegscheibe, integriert
Festigkeitsklasse (Edelstahl) A2-70 Gewindeart Metrisches Regelgewinde Standardausführung Standard (rund)
Verkaufseinheit Kleine Mengen (Verfügbar ab 1 Stk.) Anwendung Standard

Ergänzungsartikel

Beispiele, wie Sie diese Komponenten verwenden können

Technischer Support