Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Ausführung | W | Länge | Werkstoff Härte | ||
FGSM | 12.7 | 1m | T=0.005,0.015 T=0.01,0.02~0.5 | EN 1.4301 äquivalent 370~420HV SK 480~600HV | |
FGSMW | 45.0 | ||||
FGSML | 12.7 | 5m | |||
SFGSM | 12.7 | 1m | EN 1.4301 äquivalent | 370~420HV | |
SFGSMW | 45.0 | ||||
SFGSML | 12.7 | 5m | |||
DFGSMW | 45.0 | 1m | EN CW505L äquivalent oder EN CW507L äquivalent | - |
Teilenummer |
FGSM0.01 |
Teilenummer | Toleranz t | Stückpreis | |||||
Ausführung | T | FGSM | FGSMW | SFGSM | SFGSMW | DFGSMW | |
FGSM SFGSM (W=12.7mm) FGSMW SFGSMW DFGSMW (W=45.0mm) | 0.005 | ±0.0005 | - | - | - | ||
0.01 | ±0.003 | ||||||
0.015 | - | ||||||
0.02 | |||||||
0.03 | ±0.005 | ||||||
0.04 | |||||||
0.05 | |||||||
0.06 | |||||||
0.07 | |||||||
0.08 | |||||||
0.09 | - | ||||||
0.1 | - | ||||||
0.15 | - | ||||||
0.2 | ±0.015 | - | |||||
0.25 | - | ||||||
0.3 | - | ||||||
0.35 | - | - | - | ||||
0.4 | - | - | - | ||||
0.45 | - | - | - | ||||
0.5 | - | - | - |
Teilenummer | Toleranz t | Stückpreis | ||
Ausführung | T | FGSML | SFGSML | |
FGSML SFGSML (W=12.7mm) | 0.005 | ±0.0005 | - | |
0.01 | ±0.003 | |||
0.015 | ||||
0.02 | ||||
0.03 | ±0.005 | |||
0.04 | ||||
0.05 | ||||
0.06 | ||||
0.07 | ||||
0.08 | ||||
0.09 | ||||
0.1 | ||||
0.15 | ||||
0.2 | ±0.015 |
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Werkstoff | Rollboxform | Dicke T (mm) | Breite W (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
95.91 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | EN CW505L Equiv. or EN CW507L Equiv. | Standard Type (Length 1m) | 0.01 | 45.0 | |
68.57 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | EN CW505L Equiv. or EN CW507L Equiv. | Standard Type (Length 1m) | 0.02 | 45.0 | |
46.69 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | EN CW505L Equiv. or EN CW507L Equiv. | Standard Type (Length 1m) | 0.03 | 45.0 | |
46.69 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | EN CW505L Equiv. or EN CW507L Equiv. | Standard Type (Length 1m) | 0.04 | 45.0 | |
46.69 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | EN CW505L Equiv. or EN CW507L Equiv. | Standard Type (Length 1m) | 0.05 | 45.0 | |
45.56 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | EN CW505L Equiv. or EN CW507L Equiv. | Standard Type (Length 1m) | 0.06 | 45.0 | |
45.56 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | EN CW505L Equiv. or EN CW507L Equiv. | Standard Type (Length 1m) | 0.07 | 45.0 | |
45.56 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | EN CW505L Equiv. or EN CW507L Equiv. | Standard Type (Length 1m) | 0.08 | 45.0 | |
56.89 € | 1 | Verfügbar |
auf Anfrage
Auf Lager | 10 | EN 1.4301 Äquiv. | Standard Type (Length 1m) | 0.005 | 12.7 | |
16.31 € | 1 | Verfügbar |
auf Anfrage
Auf Lager | 10 | SK | Standard Type (Length 1m) | 0.01 | 12.7 | |
11.63 € | 1 | Verfügbar |
auf Anfrage
Auf Lager | 10 | SK | Standard Type (Length 1m) | 0.02 | 12.7 | |
10.04 € | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | - | - | - | - | |
8.44 € | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | SK | Standard Type (Length 1m) | 0.04 | 12.7 | |
8.44 € | 1 | Verfügbar |
auf Anfrage
Auf Lager | 10 | SK | Standard Type (Length 1m) | 0.05 | 12.7 | |
7.76 € | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | SK | Standard Type (Length 1m) | 0.06 | 12.7 | |
7.76 € | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | - | - | - | - | |
7.76 € | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | SK | Standard Type (Length 1m) | 0.08 | 12.7 | |
7.76 € | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | SK | Standard Type (Length 1m) | 0.09 | 12.7 | |
21.89 € | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | EN 1.4301 Äquiv. | Standard Type (Length 1m) | 0.015 | 45.0 | |
7.18 € | 1 | Verfügbar |
auf Anfrage
Auf Lager | 10 | SK | Standard Type (Length 1m) | 0.1 | 12.7 | |
7.07 € | 1 | Verfügbar |
auf Anfrage
Auf Lager | 10 | SK | Standard Type (Length 1m) | 0.2 | 12.7 | |
7.07 € | 1 | Verfügbar |
auf Anfrage
Auf Lager | 10 | SK | Standard Type (Length 1m) | 0.3 | 12.7 | |
9.46 € | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | - | - | - | - | |
9.46 € | 1 | Verfügbar |
auf Anfrage
Auf Lager | 10 | SK | Standard Type (Length 1m) | 0.5 | 12.7 | |
7.18 € | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | SK | Standard Type (Length 1m) | 0.15 | 12.7 | |
7.07 € | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | - | - | - | - | |
15.27 € | 1 | auf Anfrage | 10 | SK | Standard Type (Length 1m) | 0.35 | 45.0 | ||
9.37 € | 1 | Verfügbar |
auf Anfrage
Auf Lager | 10 | SK | Standard Type (Length 1m) | 0.45 | 45.0 | |
237.13 € | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | EN 1.4301 Äquiv. | Long Type (Length 5m) | 0.005 | 12.7 | |
65.47 € | 1 | Verfügbar |
auf Anfrage
Auf Lager | 10 | SK | Long Type (Length 5m) | 0.01 | 12.7 | |
47.09 € | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | SK | Long Type (Length 5m) | 0.02 | 12.7 | |
45.60 € | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | SK | Long Type (Length 5m) | 0.03 | 12.7 | |
33.64 € | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | SK | Long Type (Length 5m) | 0.04 | 12.7 | |
33.98 € | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | - | - | - | - | |
33.98 € | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | SK | Long Type (Length 5m) | 0.06 | 12.7 | |
31.70 € | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | SK | Long Type (Length 5m) | 0.07 | 12.7 | |
31.70 € | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | SK | Long Type (Length 5m) | 0.08 | 12.7 | |
31.70 € | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | SK | Long Type (Length 5m) | 0.09 | 12.7 | |
119.71 € | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | EN 1.4301 Äquiv. | Long Type (Length 5m) | 0.015 | 12.7 | |
29.65 € | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | - | - | - | - | |
29.35 € | 1 | Verfügbar |
auf Anfrage
Auf Lager | 10 | SK | Long Type (Length 5m) | 0.2 | 12.7 | |
29.65 € | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | SK | Long Type (Length 5m) | 0.15 | 12.7 | |
108.08 € | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | EN 1.4301 Äquiv. | Standard Type (Length 1m) | 0.005 | 45.0 | |
50.50 € | 1 | Verfügbar |
auf Anfrage
Auf Lager | 10 | SK | Standard Type (Length 1m) | 0.03 | 45.0 | |
43.67 € | 1 | Verfügbar |
auf Anfrage
Auf Lager | 10 | SK | Standard Type (Length 1m) | 0.04 | 45.0 | |
41.39 € | 1 | Verfügbar |
auf Anfrage
Auf Lager | 10 | SK | Standard Type (Length 1m) | 0.05 | 45.0 | |
36.46 € | 1 | Verfügbar |
auf Anfrage
Auf Lager | 10 | SK | Standard Type (Length 1m) | 0.06 | 45.0 | |
36.46 € | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | SK | Standard Type (Length 1m) | 0.07 | 45.0 | |
34.54 € | 1 | Verfügbar |
auf Anfrage
Auf Lager | 10 | SK | Standard Type (Length 1m) | 0.08 | 45.0 | |
34.21 € | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | SK | Standard Type (Length 1m) | 0.09 | 45.0 | |
76.16 € | 1 | Verfügbar |
auf Anfrage
Auf Lager | 10 | EN 1.4301 Äquiv. | Standard Type (Length 1m) | 0.015 | 45.0 | |
29.87 € | 1 | Verfügbar |
auf Anfrage
Auf Lager | 10 | SK | Standard Type (Length 1m) | 0.1 | 45.0 | |
25.42 € | 1 | Verfügbar |
auf Anfrage
Auf Lager | 10 | SK | Standard Type (Length 1m) | 0.2 | 45.0 | |
27.60 € | 1 | Verfügbar |
auf Anfrage
Auf Lager | 10 | SK | Standard Type (Length 1m) | 0.3 | 45.0 | |
32.15 € | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | - | - | - | - | |
32.15 € | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | - | - | - | - | |
25.42 € | 1 | Verfügbar |
auf Anfrage
Auf Lager | 10 | SK | Standard Type (Length 1m) | 0.15 | 45.0 | |
25.18 € | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | - | - | - | - | |
27.32 € | 1 | Verfügbar |
auf Anfrage
Auf Lager | 10 | SK | Standard Type (Length 1m) | 0.35 | 45.0 | |
32.15 € | 1 | Verfügbar |
auf Anfrage
Auf Lager | 10 | SK | Standard Type (Length 1m) | 0.45 | 45.0 |
Loading...
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Werkstoff
Rollboxform
Dicke T(mm)
Breite W(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften