Distanzhülsen / CLJJ / Material wählbar

Distanzhülsen / CLJJ / Material wählbar
Kunststoffhülsen, die als Distanzstücke verwendet werden können.

(i)Hinweis

  • Informationen zur Auftragsaussetzung: Aufgrund des Mangels an Polyacetal (weiß/schwarz) und Fluorkunststoff ist die Länge, die hergestellt werden kann, auf maximal 30 mm begrenzt. Wir entschuldigen uns für die dadurch entstandenen Unannehmlichkeiten. Vielen Dank für Ihr Verständnis.
  • Angaben zur Stückzahlbegrenzung: Aufgrund des Mangels an Polyacetal (weiß/schwarz) und Fluorkunststoff ist die Bestellmenge auf maximal 29 Artikel begrenzt. Wir entschuldigen uns für die dadurch entstandenen Unannehmlichkeiten. Vielen Dank für Ihr Verständnis.
  • Kunststoff ist ein Material, das sich durch die Einwirkung von Temperatur und Luftfeuchtigkeit leicht verziehen, dehnen oder stauchen kann. Bitte berücksichtigen Sie dies bei der Planung der Maße und der Lagerung.(Klicken Sie hier, um Materialeigenschaften anzuzeigen.)
  • Bitte prüfen Sie den Inhalt auf unserer Website, da die PDF-Datei nicht die aktuellsten Informationen enthält.

Datenblatt

Einheitenbeispiel bezogen auf diese Kategorie

Zurück zur Kategorie Kunststoffscheiben / Kunststoffhülsen

Technische Zeichnung



Technische Zeichnung im neuen Fenster öffnen

 

Verfügbare Dimensionen und Toleranzen finden Sie unter dem Reiter Weitere Informationen.

Basiseigenschaften der Kunststoffscheiben / Kunststoffhülsen (z.B. Werkstoff, Härte, Beschichtung, Toleranz)

Maß frei wählbarMaß konfigurierbarWerkstoffFarbe
CLJJFCLJJPolyacetalWeiß
CLJKFCLJKSchwarz
CLJMFCLJMMC Nylonblau
CLJWFCLJWStandard-wertelfenbeinfarben
CLJDFCLJDMC NylonCDR2Schwarz
CLJTFCLJTLeitfähigkeitsgradCDR6
CLJBFCLJBBakelitPapierbasisNaturfarben
CLJNFCLJNStoffbasisNaturfarben
CLJFFCLJFFluorkunststoff Weiß
CLJPFCLJPPEEK Grau
CLJEFCLJEEpoxidglas Grün
Werkstoffeigenschaften >>S.141
Wenn D ≥ 30 für CLJB, FCLJB, CLJN, FCLJN, CLJE und FCLJE, beträgt die Toleranz für Maß D 0/-0,3.

Weitere Spezifikationen finden Sie unter dem Reiter Weitere Informationen.

Zusammensetzung eines Produktcodes

Teilenummer-D-L
CLJJ10-16-20.0
Teilenummer-V-D-L
FCLJB-V20-D30-L18.5

Zusätzliche Optionen / Änderungen der Kunststoffscheiben / Kunststoffhülsen

Kunststoffhülsen/POM/MC Nylon/Bakelit/PEEK/GFK:Verwandte bildanzeige

Generelle Informationen der Kunststoffscheiben / Kunststoffhülsen

 

Auswahldetails von Kunststoffscheiben / Kunststoffhülsen

- Material: MC-Nylon, Polyacetal (POM), Bakelit, Epoxidglas, Polyetheretherketon (PEEK), Fluorkunststoff, Polyslider, Keramik, Polycarbonat (PC), Polyamid (PA), Polytetrafluorethylen (PTFE), Duracon, Duranex, ABS, Glas (Kalk-Natron-Glas)

- Außendurchmesser: 2 bis 100 mm

- Innendurchmesser: 1 bis 90mm

- Dicke, Länge: 0,1 bis 500 mm

- Formen: Zylindrisch, mit Bund, mit Zapfen, mit Senkbohrung, mit Führung, Vierkantscheiben

 

Beschreibung / Grundlagen der Kunststoffscheiben / Kunststoffhülsen

Hülsen im Allgemeinen, zählen zu den am häufigsten verwendeten Maschinenelementen, um eine Distanz zwischen zwei Bauteilen herzustellen. Kunststoffhülsen und Keramikhülsen bieten dabei einen Mehrwert gegenüber herkömmlichen Metallhülsen.

Kunststoffhülsen und Kunststoffhülsen mit Bund haben gegenüber ihrem metallischen Pendant einige Vorteile. So haben sie neben dem Herstellen und Einhalten einer Distanz auch eine isolierende Wirkung. Die Isolationswirkung bezieht sich je nach Werkstoff auf eine thermische Isolation oder eine elektrische Isolation. Zudem ist ihre Ähnlichkeit zu natürlichen Werkstoffen größer als bei Metallhülsen. Dies hat zur Folge, dass sich Kunststoffscheiben und Kunststoffhülsen (je nach Material) unter Wärmeeinfluss im gleichen Maß ausdehnen, wie zum Beispiel Holz oder ähnliche weiche Werkstoffe.

Kunststoff Unterlegscheiben ermöglichen, wie auch Metallunterlegscheiben, eine Erhöhung der Flächenpressung. Jedoch ist ihre Widerstandsfähigkeit gegen Druckbelastung abhängig vom gewählten Material geringer als die einer ähnlich großen Metallscheibe. Dafür besteht bei Kunststoffscheiben der Vorteil der thermischen und elektrischen Isolationswirkung.

MISUMI bietet auch Kunststoffscheiben und Kunststoffhülsen, die Gleiteigenschaften besitzen. So eignen sich beispielsweise Scheiben und Hülsen aus Fluorkunststoff zur Reduzierung von Reibungswiederständen bei Scharnierkonstruktionen. Zu beachten ist hierbei, dass Kunststoffhülsen keine Gleitlager ersetzen.

Polyetheretherketon (PEEK) weist hervorragende wärmeisolierende Eigenschaften auf. Je nach Stärke und Materialzusammensetzung hat PEEK einen Schmelzpunkt von bis zu 300°C. Daher eignet es sich unteranderem zur Isolation von beispielsweise Heiz- und Kühlleitungen. Aufgrund der Beschaffenheit der Oberfläche hat der Werkstoff besonders gute Klebeeigenschaften.

Polyacetal, auch POM genannt, zeichnet sich durch seine sehr gute Zerspanbarkeit, sowie hervorragende mechanische Eigenschaften aus. Die Erzeugnisse aus Polyacetal (POM) sind in verschiedenen Zweigen des Maschinenbaus weit verbreitet.

Bei MISUMI finden Sie Scheiben und Hülsen aus diversen Varianten von MC Nylon. Neben der Standardausführung wird auch eine leitfähige, sowie eine antistatische Ausführung angeboten. Somit besteht die Möglichkeit MC Nylon in unterschiedlichsten Anwendungen zu verwenden.

Die unterschiedlichen Ausführungen und Formen der Kunststoffscheiben und Kunststoffhülsen ermöglichen einen Einsatz in den unterschiedlichsten Anwendungen. So können Kunststoffscheiben zum Beispiel als Lagerbefestigung bis hin zur Montage von Platinen verwendet werden.

 

Anwendungsbeispiele

Kunststoffhülse als thermisch isolierende Distanzhülse
(1) Kunststoffhülse mit Bund, (2) zylindrische Kunststoffhülse, (3) Kunststoffscheibe, (4) Zylinderkopfschraube, (5) Unterlegscheibe, (6) Sechskantmutter

 

Industrie Anwendungen

3D-Drucker Industrie
Automobilindustrie
Pharmaindustrie
Verpackungsindustrie

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
CLJB2-[4,​5,​6,​8,​10,​11,​12]-[10-30/0.5]
CLJB3-[5,​6,​8,​10,​11,​12]-[10-30/0.5]
CLJB4-[6,​8,​10,​11,​12,​13,​14,​15,​16,​20]-[10-50/0.5]
CLJB5-[8,​10,​11,​12,​13,​14,​15,​16,​20]-[10-50/0.5]
CLJB6-[8,​10,​11,​12,​13,​14,​15,​16,​20,​25]-[10-50/0.5]
CLJB8-[10,​11,​12,​13,​14,​15,​16,​20,​25,​30]-[10-100/0.5]
CLJB10-[12,​13,​14,​15,​16,​20,​25,​30,​35,​40,​50]-[10-100/0.5]
CLJB12-[15,​16,​20,​25,​30,​35,​40,​50]-[10-100/0.5]
CLJB15-[20,​25,​30,​35,​40,​50,​60]-[10-100/0.5]
CLJB16-[20,​25,​30,​35,​40,​50,​60]-[10-100/0.5]
CLJB20-[25,​30,​35,​40,​50,​60]-[10-100/0.5]
CLJB25-[30,​35,​40,​50,​60]-[10-100/0.5]
CLJB30-[40,​50,​60]-[10-100/0.5]
CLJD2-[4,​5,​6,​8,​10,​11,​12]-[10-30/0.5]
CLJD3-[5,​6,​8,​10,​11,​12]-[10-30/0.5]
CLJD4-[6,​8,​10,​11,​12,​13,​14,​15,​16,​20]-[10-50/0.5]
CLJD5-[8,​10,​11,​12,​13,​14,​15,​16,​20]-[10-50/0.5]
CLJD6-[8,​10,​11,​12,​13,​14,​15,​16,​20,​25]-[10-50/0.5]
CLJD8-[10,​11,​12,​13,​14,​15,​16,​20,​25,​30]-[10-100/0.5]
CLJD10-[12,​13,​14,​15,​16,​20,​25,​30,​35,​40,​50]-[10-100/0.5]
CLJD12-[15,​16,​20,​25,​30,​35,​40,​50]-[10-100/0.5]
CLJD15-[20,​25,​30,​35,​40,​50,​60]-[10-100/0.5]
CLJD16-[20,​25,​30,​35,​40,​50,​60]-[10-100/0.5]
CLJD20-[25,​30,​35,​40,​50,​60]-[10-100/0.5]
CLJD25-[30,​35,​40,​50,​60]-[10-100/0.5]
CLJD30-[40,​50,​60]-[10-100/0.5]
CLJE2-[4,​5,​6,​8,​10,​11,​12]-[10-30/0.5]
CLJE3-[5,​6,​8,​10,​11,​12]-[10-30/0.5]
CLJE4-[6,​8,​10,​11,​12,​13,​14,​15,​16,​20]-[10-50/0.5]
CLJE5-[8,​10,​11,​12,​13,​14,​15,​16,​20]-[10-50/0.5]
CLJE6-[8,​10,​11,​12,​13,​14,​15,​16,​20,​25]-[10-50/0.5]
CLJE8-[10,​11,​12,​13,​14,​15,​16,​20,​25,​30]-[10-100/0.5]
CLJE10-[12,​13,​14,​15,​16,​20,​25,​30,​35,​40,​50]-[10-100/0.5]
CLJE12-[15,​16,​20,​25,​30,​35,​40,​50]-[10-100/0.5]
CLJE15-[20,​25,​30,​35,​40,​50,​60]-[10-100/0.5]
CLJE16-[20,​25,​30,​35,​40,​50,​60]-[10-100/0.5]
CLJE20-[25,​30,​35,​40,​50]-[10-100/0.5]
CLJE25-[30,​35,​40,​50]-[10-100/0.5]
CLJE30-[40,​50]-[10-100/0.5]
CLJF2-[4,​5,​6,​8,​10,​11,​12]-[10-30/0.5]
CLJF3-[5,​6,​8,​10,​11,​12]-[10-30/0.5]
CLJF4-[6,​8,​10,​11,​12,​13,​14,​15,​16,​20]-[10-50/0.5]
CLJF5-[8,​10,​11,​12,​13,​14,​15,​16,​20]-[10-50/0.5]
CLJF6-[8,​10,​11,​12,​13,​14,​15,​16,​20,​25]-[10-50/0.5]
CLJF8-[10,​11,​12,​13,​14,​15,​16,​20,​25,​30]-[10-100/0.5]
CLJF10-[12,​13,​14,​15,​16,​20,​25,​30,​35,​40,​50]-[10-100/0.5]
CLJF12-[15,​16,​20,​25,​30,​35,​40,​50]-[10-100/0.5]
CLJF15-[20,​25,​30,​35,​40,​50]-[10-100/0.5]
CLJF16-[20,​25,​30,​35,​40,​50]-[10-100/0.5]
CLJF20-[25,​30,​35,​40,​50]-[10-100/0.5]
CLJF25-[30,​35,​40,​50]-[10-100/0.5]
CLJF30-[40,​50]-[10-100/0.5]
CLJJ2-[4,​5,​6,​8,​10,​11,​12]-[10-30/0.5]
CLJJ3-[5,​6,​8,​10,​11,​12]-[10-30/0.5]
CLJJ4-[6,​8,​10,​11,​12,​13,​14,​15,​16,​20]-[10-50/0.5]
CLJJ5-[8,​10,​11,​12,​13,​14,​15,​16,​20]-[10-50/0.5]
CLJJ6-[8,​10,​11,​12,​13,​14,​15,​16,​20,​25]-[10-50/0.5]
CLJJ8-[10,​11,​12,​13,​14,​15,​16,​20,​25,​30]-[10-100/0.5]
CLJJ10-[12,​13,​14,​15,​16,​20,​25,​30,​35,​40,​50]-[10-100/0.5]
CLJJ12-[15,​16,​20,​25,​30,​35,​40,​50]-[10-100/0.5]
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSAußendurchmesser
(mm)
Innendurchmesser
(mm)
Dicke, Länge
(mm)
Werkstoff Maßauswahl [VMA] Durchmesser - Gewindebohrung (Feingewinde)
(mm)
[VM] Durchmesser - Gewindebohrung (Regelgewinde)
(mm)

-

1 6 Arbeitstage 104 ~ 12210 ~ 30-Dimensionen wählbar--

-

1 6 Arbeitstage 105 ~ 12310 ~ 30-Dimensionen wählbar--

-

1 6 Arbeitstage 106 ~ 20410 ~ 50-Dimensionen wählbar--

-

1 6 Arbeitstage 108 ~ 20510 ~ 50-Dimensionen wählbar--

-

1 6 Arbeitstage 108 ~ 25610 ~ 50-Dimensionen wählbar--

-

1 6 Arbeitstage 1010 ~ 30810 ~ 100-Dimensionen wählbar--

-

1 6 Arbeitstage 1012 ~ 501010 ~ 100-Dimensionen wählbar--

-

1 6 Arbeitstage 1015 ~ 501210 ~ 100-Dimensionen wählbar--

-

1 6 Arbeitstage 1020 ~ 601510 ~ 100-Dimensionen wählbar--

-

1 6 Arbeitstage 1020 ~ 601610 ~ 100-Dimensionen wählbar--

-

1 6 Arbeitstage 1025 ~ 602010 ~ 100-Dimensionen wählbar--

-

1 6 Arbeitstage 1030 ~ 602510 ~ 100-Dimensionen wählbar--

-

1 6 Arbeitstage 1040 ~ 603010 ~ 100-Dimensionen wählbar--

-

1 6 Arbeitstage 104 ~ 12210 ~ 30-Dimensionen wählbar--

-

1 6 Arbeitstage 105 ~ 12310 ~ 30-Dimensionen wählbar--

-

1 6 Arbeitstage 106 ~ 20410 ~ 50-Dimensionen wählbar--

-

1 6 Arbeitstage 108 ~ 20510 ~ 50-Dimensionen wählbar--

-

1 6 Arbeitstage 108 ~ 25610 ~ 50-Dimensionen wählbar--

-

1 6 Arbeitstage 1010 ~ 30810 ~ 100-Dimensionen wählbar--

-

1 6 Arbeitstage 1012 ~ 501010 ~ 100-Dimensionen wählbar--

-

1 6 Arbeitstage 1015 ~ 501210 ~ 100-Dimensionen wählbar--

-

1 6 Arbeitstage 1020 ~ 601510 ~ 100-Dimensionen wählbar--

-

1 6 Arbeitstage 1020 ~ 601610 ~ 100-Dimensionen wählbar--

-

1 6 Arbeitstage 1025 ~ 602010 ~ 100-Dimensionen wählbar--

-

1 6 Arbeitstage 1030 ~ 602510 ~ 100-Dimensionen wählbar--

-

1 6 Arbeitstage 1040 ~ 603010 ~ 100-Dimensionen wählbar--

-

1 6 Arbeitstage 104 ~ 12210 ~ 30EpoxidglasDimensionen wählbar--

-

1 6 Arbeitstage 105 ~ 12310 ~ 30EpoxidglasDimensionen wählbar--

-

1 6 Arbeitstage 106 ~ 20410 ~ 50EpoxidglasDimensionen wählbar--

-

1 6 Arbeitstage 108 ~ 20510 ~ 50EpoxidglasDimensionen wählbar--

-

1 6 Arbeitstage 108 ~ 25610 ~ 50EpoxidglasDimensionen wählbar--

-

1 6 Arbeitstage 1010 ~ 30810 ~ 100EpoxidglasDimensionen wählbar--

-

1 6 Arbeitstage 1012 ~ 501010 ~ 100EpoxidglasDimensionen wählbar--

-

1 6 Arbeitstage 1015 ~ 501210 ~ 100EpoxidglasDimensionen wählbar--

-

1 6 Arbeitstage 1020 ~ 601510 ~ 100EpoxidglasDimensionen wählbar--

-

1 6 Arbeitstage 1020 ~ 601610 ~ 100EpoxidglasDimensionen wählbar--

-

1 6 Arbeitstage 1025 ~ 502010 ~ 100EpoxidglasDimensionen wählbar--

-

1 6 Arbeitstage 1030 ~ 502510 ~ 100EpoxidglasDimensionen wählbar--

-

1 6 Arbeitstage 1040 ~ 503010 ~ 100EpoxidglasDimensionen wählbar--

-

1 6 Arbeitstage 104 ~ 12210 ~ 30-Dimensionen wählbar--

-

1 6 Arbeitstage 105 ~ 12310 ~ 30-Dimensionen wählbar--

-

1 6 Arbeitstage 106 ~ 20410 ~ 50-Dimensionen wählbar--

-

1 6 Arbeitstage 108 ~ 20510 ~ 50-Dimensionen wählbar--

-

1 6 Arbeitstage 108 ~ 25610 ~ 50-Dimensionen wählbar--

-

1 6 Arbeitstage 1010 ~ 30810 ~ 100-Dimensionen wählbar--

-

1 6 Arbeitstage 1012 ~ 401010 ~ 100-Dimensionen wählbar--

-

1 6 Arbeitstage 1015 ~ 401210 ~ 100-Dimensionen wählbar--

-

1 6 Arbeitstage 1020 ~ 501510 ~ 100-Dimensionen wählbar--

-

1 6 Arbeitstage 1020 ~ 401610 ~ 100-Dimensionen wählbar--

-

1 6 Arbeitstage 1025 ~ 402010 ~ 100-Dimensionen wählbar--

-

1 6 Arbeitstage 1030 ~ 402510 ~ 100-Dimensionen wählbar--

-

1 6 Arbeitstage 10403010 ~ 100-Dimensionen wählbar--

-

1 6 Arbeitstage 104 ~ 12210 ~ 30PolyacetalDimensionen wählbar--

-

1 6 Arbeitstage 105 ~ 12310 ~ 30PolyacetalDimensionen wählbar--

-

1 6 Arbeitstage 106 ~ 20410 ~ 50PolyacetalDimensionen wählbar--

-

1 6 Arbeitstage 108 ~ 20510 ~ 50PolyacetalDimensionen wählbar--

-

1 6 Arbeitstage 108 ~ 25610 ~ 50PolyacetalDimensionen wählbar--

-

1 6 Arbeitstage 1010 ~ 30810 ~ 100PolyacetalDimensionen wählbar--

-

1 6 Arbeitstage 1012 ~ 401010 ~ 100PolyacetalDimensionen wählbar--

-

1 6 Arbeitstage 1015 ~ 401210 ~ 100PolyacetalDimensionen wählbar--

Loading...

Zurück zur Kategorie Kunststoffscheiben / Kunststoffhülsen

Technische Zeichnung



Technische Zeichnung im neuen Fenster öffnen

 

Verfügbare Dimensionen und Toleranzen finden Sie unter dem Reiter Weitere Informationen.

Spezifikationstabellen

 

■Maß frei wählbar
TeilenummerDLStückpreis
AusführungVAuswahl0.5mm-SchritteCLJJ CLJKCLJM CLJWCLJDCLJBCLJNCLJTCLJFCLJPCLJE
CLJJ
CLJK
CLJM
CLJW
CLJD
CLJT
CLJB
CLJN
CLJF
CLJP
CLJE
2(4)568101112       (4)nur V210.0~25.0         
3       25.5~30.0         
4  (6)81011121314151620  (6)nur V410.0~25.0         
5    25.5~50.0         
6   8101112131415162025     10.0~25.0         
        25.5~50.0         
8    10111213141516202530    10.0~25.0         
        25.5~50.0         
        50.5~75.0         
        75.5~100.0         
10      1213141516202530    10.0~25.0         
      25.5~50.0         
      50.5~75.0         
      75.5~100.0         
              354050 10.0~25.0         
               25.5~50.0         
               50.5~75.0         
               75.5~100.0         
12         1516202530    10.0~25.0         
       25.5~50.0         
       50.5~75.0         
       75.5~100.0         
              354050 10.0~25.0         
               25.5~50.0         
               50.5~75.0         
               75.5~100.0         
            202530    10.0~25.0         
            25.5~50.0         
            50.5~75.0         
            75.5~100.0         
15              354050 10.0~25.0         
            25.5~50.0         
            50.5~75.0         
16           75.5~100.0         
                  6010.0~25.0     ----
                  25.5~50.0     
                  50.5~75.0     
                  75.5~100.0     
            (25)30(25)nur V2010.0~25.0         
            25.5~50.0         
            50.5~75.0         
            75.5~100.0         
20              354050 10.0~25.0         
             25.5~50.0         
             50.5~75.0         
25            75.5~100.0         
                  6010.0~25.0     ----
                  25.5~50.0     
                  50.5~75.0     
                  75.5~100.0     
30               4050 10.0~25.0         
                25.5~50.0         
                50.5~75.0         
                75.5~100.0         
                 6010.0~25.0     ----
              25.5~50.0     
              50.5~75.0     
              75.5~100.0     
Ohne Wertangaben ist keine Spezifikation möglich.
■Maß konfigurierbar
TeilenummerVDLStückpreis
Auswahl von V2.6 oder wenigerD4 ~ 20: 0.5mm-Schritte0.5mm-SchritteFCLJJ FCLJKFCLJM FCLJWFCLJDFCLJBFCLJNFCLJT FCLJFFCLJPFCLJE
V3.0 oder mehr: 0.5mm-SchritteD21 oder mehr: 1mm-Schritte
FCLJJ
FCLJK
FCLJM
FCLJW
FCLJD
FCLJT
FCLJB
FCLJN
FCLJF
FCLJP
FCLJE
 4,0~1010.0~ 25.0         
 (0.5mm-Schritte)25.5~ 50.0         
 D≤5L≤5050.5~ 75.0         
075.5~100.0         
(Bearbeitung ohne Bohrungen)10.5~20
(0.5mm-Schritte)
10.0~ 25.0         
 25.5~ 50.0         
 50.5~ 75.0         
2.075.5~100.0         
 21~30
(1mm-Schritte)
10.0~ 25.0         
2.625.5~ 50.0         
 50.5~ 75.0         
 75.5~100.0         
3.0~55.031~40
(1mm-Schritte)
10.0~ 25.0         
(0.5mm-Schritte)25.5~ 50.0         
 50.5~ 75.0         
L≤ 50.075.5~100.0         
V≤D-241~50
(1mm-Schritte)
10.0~ 25.0         
 25.5~ 50.0         
L≥ 50.550.5~ 75.0         
V≤D-675.5~100.0         
 51~60
(1mm-Schritte)
10.0~ 25.0     ----
 25.5~ 50.0     
 50.5~ 75.0     
 75.5~100.0     
 61~80
(1mm-Schritte)
10.0~ 25.0     ----
025.5~ 50.0     
(Bearbeitung ohne Bohrungen)50.5~ 75.0     
 75.5~100.0     
3.0~90.081~100
(1mm-Schritte)
10.0~ 25.0     ----
(0.5mm-Schritte)25.5~ 50.0     
V≤D-650.5~ 75.0     
 75.5~100.0     
  Bearbeitungsbedingungen L ≤Vx8Ohne Wertangaben ist keine Spezifikation möglich.

 

Zusätzliche Optionen / Änderungen

Kunststoffhülsen/POM/MC Nylon/Bakelit/PEEK/GFK:Verwandte bildanzeige

Grundlegende Informationen

Form Zylindrisch Ausführung - Bohrung Durchgangsbohrung Verkaufseinheit Sold Separately

FAQ – Häufig gestellte Fragen

Frage:

Haben Keramikscheiben die gleiche Festigkeit wie Keramikhülsen?

Antwort:

Durch eine radiale Laminierung des Keramikwerkstoffes haben Keramikhülsen eine geringere Druckfestigkeit als Keramikscheiben (vertikal laminiert). Detaillierte Informationen und Vergleichswerte finden Sie hier.

Frage:

Wie ist die Wärmeausdehnung von Kunststoffhülsen und Kunststoffscheiben?

Antwort:

Kunststoffhülsen und Kunststoffscheiben reagieren sensible auf Schwankungen in der Umgebungstemperatur. Die Länge von Hülsen aus Kunstharz schwankt abhängig der Temperatur im Verhältnis von bis zu 1°C = 0,1mm. Details zur Wärmeausdehnung weiterer bei MISUMI verfügbaren Materialien finden Sie in diesem PDF.

Frage:

Gibt es Unterlegscheiben aus einem Werkstoff, der elektrisch isolierend ist?

Antwort:

Die meisten Kunststoffe wirken elektrisch isolieren. Je nach Material unterscheidet sich die Höhe der Isolationswirkung. Polycarbonat wirkt sehr gut elektrisch isolierend. Neben seiner guten Isolationswirkung gegenüber Elektrizität ist er auch in mechanischer Hinsicht den meisten herkömmlichen Kunststoffen überlegen.

Frage:

Welches Material eignet sich für sowohl besonders niedrige als auch hohe Temperaturen?

Antwort:

Polyetheretherketon (PEEK) und Polytetrafluorethylen (PTFE) besitzen eine Betriebstemperatur von ca. -50°C (PEEK), respektive -40°C (PTFE) bis zu +250°C.

Weitere FAQ anzeigen Schließen

Ergänzungsartikel

Beispiele, wie Sie diese Komponenten verwenden können

Technischer Support