• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Distanzhülsen / FNCL / Material wählbar / L-Tol. +-0.10, +-0.01 mm

Zurück zur Kategorie Scheiben / Hülsen (Metall)

Technische Zeichnung

 

Verfügbare Dimensionen und Toleranzen finden Sie unter dem Reiter Weitere Informationen.

 

Basiseigenschaften (z.B. Werkstoff, Härte, Beschichtung, Toleranz)

 

TeilenummerWerkstoffOberflächenbehandlung
Standard-wertPräzisionsklasse
FNCLFACEN 1.0038 Äquiv.-
FNCLCFACSEN 1.1191 Äquiv.-
FNCLBFABSCBrüniert
FNCLMFAMSCChemisch vernickelt
FNCLRFARSCLTBC-Beschichtung
FNCLBB-Messing (JIS EN CW614N äquivalent)-
FNCLAFAASCAluminiumlegierung Serie 2000Klar eloxiert
FNCLAB-Schwarz eloxiert
FNCLSSFSASCEN 1.4301 äquivalent-
FNCLSSRFSASCRLTBC-Beschichtung
Gehärtete Ausführung >> S.137

Weitere Spezifikationen finden Sie unter dem Reiter Weitere Informationen.

 

Zusammensetzung eines Produktcodes

 

Teilenummer-V-D-L
FNCLB-V10.5-D19.5-L50.5
Teilenummer-V-D-L
FAMSC-V10.5-D19.5-L50.5

 

Zusätzliche Optionen / Änderungen

 


 

Generelle Informationen

 

 

Auswahldetails von Scheiben und Hülsen

- Material: Stahl, rostfreier Stahl, Aluminium, Messing, Werkzeugstahl

- Beschichtungen: unbehandelt, brüniert, vernickelt, LTBC-Beschichtung, eloxiert, verchromt

- Grundformen: gerade, mit Bund, Hülse, Scheibe, Vorsteckscheibe mit offenem Langloch

- Ausführungen: Durchgangsbohrung, zwei Durchgangsbohrungen, Lochkreis, Langloch, Senkbohrung, Kegelsenkbohrung, Innengewinde

- Härte: bis ~55HRC

- ISO-Toleranzen: g6, h7

- Innendurchmesser: 0 mm bis 90 mm

- Außendurchmesser: 3 mm bis 100 mm

- Länge: 1 mm bis 200 mm

 

Übersicht der Ausführungen als PDF

 

Beschreibung / Grundlagen

Eine Distanzhülse oder Distanzscheibe dient im Maschinenbau als Abstandshalter zur Einhaltung einer vorgegebenen Position. Im Gegensatz zu den bekannten Unterlegscheiben, werden Distanzhülsen und Distanzscheiben nicht gestanzt. Distanzhülsen, die auch als Abstandshülsen bekannt sind, verfügen über eine präzise Länge. Ihre Längentoleranz (Präzisionsklasse) beträgt bis zu +/- 0.01 mm. Daher kann eine Distanzhülse auch als Lagerhülse von Wälzlagern verwendet werden.
Die Hülsen und Scheiben aus Metall sind bei MISUMI wahlweise ungehärtet und gehärtet verfügbar. Besonders harte Scheiben und Hülsen verfügen über eine hohe Verschleißresistenz. Edelstahlhülsen und Edelstahlscheiben sind gut in korrosiven Umgebungen vor Oxidation geschützt. Distanzhülsen oder Abstandshülsen sind mit Bund (Flansch) konfigurierbar. Die Höhe des Bunds ist ebenfalls toleriert und kann auch für die Einhaltung einer Distanz verwendet werden.

Durch die individuelle Konfigurierbarkeit der Distanzhülse und Distanzscheibe, besteht nahezu keine Grenze für den Einsatz im Maschinenbau.

 

Anwendungsbereiche

Die Distanzhülse oder Distanzscheibe ist aufgrund ihrer tolerierten Höhe für viele Anwendungen im Maschinenbau geeignet. Gegenüber der handelsüblichen Unterlegscheibe, kann die Distanzscheibe eine größere Auflagefläche besitzen. Die Sonderform als Vorlegescheibe ist gut für die Wellenbefestigung am Wellenende geeignet.
Die präzise gefertigte Distanzhülse eignet sich für die genaue Einhaltung eines Abstandes zwischen zwei Bauteilen. Sollten hierfür mehrere Hülsen notwendig sein, bietet MISUMI simultan geschliffene Distanzhülsen. Durch die angeglichene Länge der geschliffenen Distanzhülsen, die als Set (min. 2 Stück) erhältlich sind, kann eine ebene Fläche gebildet werden. Zudem können die simultan geschliffenen Hülsen Spiel reduzieren, da der Höhenunterschied zueinander auf +/- 5µ eingeschränkt ist.
Alternativ kann sich die Metallscheibe oder die Metallhülse als Federteller eignen, um einer Druckfeder als Aufnahme oder Anschlag zu dienen.

Bei MISUMI können Sie Distanzscheibe und Distanzhülse nach Maß konfigurieren und online bestellen. Die zusätzlich wählbaren Optionen erweitern die Gestaltungsfreiheit der Metallhülsen und Metallscheiben.

 

Werkstoffe

Im MISUMI Online Shop sind Metallhülsen und Metallscheiben in Stahl, Werkzeugstahl und Edelstahl verfügbar. Die Edelstahlhülsen und Edelstahlscheiben bieten eine gute Resistenz gegen Korrosion und können in korrosiven Umgebungen eingesetzt werden.

Alternativ bietet MISUMI für besondere Umwelteinflüsse Scheiben und Hülsen aus Kunststoff und Keramik, sowie thermisch isolierende Werkstoffe an.
Zudem bietet MISUMI Scheiben und Hülsen aus Kautschuk und Filz an, die mit vielseitigen Eigenschaften, z.B. antistatisch und schwingungsdämpfend, wirken können.

 

Beschichtungen

MISUMI Hülsen und Scheiben sind unbeschichtet, brüniert, vernickelt, LTBC-beschichtet, eloxiert und verchromt verfügbar, damit die Metallhülsen und Metallscheiben bestmöglich vor Korrosion und Verschleiß geschützt sind.

 

Dimensionen

 

Übersicht der geometrischen Ausführungen als PDF

 

Standardklasse und Präzisionsklasse der Distanzhülse


(1) Distanzhülse – Standardklasse, (2) Distanzhülse – Präzisionsklasse

 

Standardklasse und Präzisionsklasse der Distanzscheibe


(1) Distanzscheibe – Standardklasse, (2) Distanzscheibe – Präzisionsklasse

 

Anwendungsbeispiele

(1) Platte, (2) Distanzscheibe, (3) Schraube – Innensechskant

(1) Schraube, (2) Metallscheibe, (3) Metallhülse, (4) Kautschuk-Platte

(1) Abstandshülse, (2) Kugellager, (3) Rotationswelle

(1) Distanzhülse / Abstandshülse

   

Ergänzungsartikel

 

Kugellager

 

Passscheiben / Passfolien

 

Scheiben / Hülsen (Nichtmetall, Kunststoff)

 

Scheiben / Hülsen (Gummi, Kautschuk, Schaumstoff, Filz)

 

Passschrauben

 

Industrie Anwendungen

 

3D-Drucker Industrie
Automobilindustrie
Pharmaindustrie
Verpackungsindustrie

  

Häufig gestellte Fragen

 

Wie hoch ist die Mindestbestellmenge?

Die Distanzhülse oder Distanzscheibe unterliegt keiner Mindestbestellmenge und ist ab einer Bestellmenge von 1 Stück bestellbar. Lediglich die simultan geschliffenen Distanzhülsen besitzen aufgrund des besonderen Herstellprozesses eine Mindestbestellmenge von 2 Stück.

 

Wann verwendet man Abstandshülsen?

Abstandshülsen, auch Distanzhülsen genannt, werden für die Erstellung und Einhaltung von präzisen Abständen zwischen Bauteilen verwendet. Sie kommen zum Einsatz, wenn der Abstand möglichst präzise eingehalten werden muss. Die MISUMI Abstandshülsen können in 0,1 mm Schritten genau konfiguriert werden.

 

Was ist der Unterschied zwischen Standardklasse und Präzisionsklasse?

Der Unterschied zwischen der Standardklasse und der Präzisionsklasse liegt in der Genauigkeit der Längentoleranz. In der Standardklasse beträgt die Längentoleranz 0 /- 0,1 mm, in der Präzisionsklasse +/- 0,01 mm.

 

Gibt es eine Distanzscheibe auch unter 1mm Dicke?

Die MISUMI Distanzscheibe ist in ihrer Dicke [T] ab 1 mm konfigurierbar. Für kleinere Abstände bietet MISUMI im Online-Shop Passscheiben unter 1 mm Dicke.

 

Gibt es diese Hülsen aus Kunststoff?

MISUMI bietet im Online-Shop Scheiben und Hülsen aus Kunststoff an. Die vielfältige Auswahl an Kunststoffen bieten für verschiedene Umwelteinflüsse und Anwendung immer den passenden Werkstoff.

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
FAASC-V[2,​2.6]-D[4-20/0.5]-L[10-100/0.1]
FAASC-V[2,​2.6]-D[21-60/1]-L[10-100/0.1]
FAASC-V[3-58/0.5]-D[4-20/0.5]-L[10-100/0.1]
FAASC-V[3-58/0.5]-D[21-60/1]-L[10-100/0.1]
FAASC-VM[4,​5,​6,​8,​10,​12,​16,​20]-D[4-20/0.5]-L[10-100/0.1]
FAASC-VM[4,​5,​6,​8,​10,​12,​16,​20]-D[21-60/1]-L[10-100/0.1]
FAASC-VMA[4,​5,​6,​8,​10,​12,​16,​18,​20]-D[4-20/0.5]-L[10-100/0.1]
FAASC-VMA[4,​5,​6,​8,​10,​12,​16,​18,​20]-D[21-60/1]-L[10-100/0.1]
FABSC-V[2,​2.6]-D[4-20/0.5]-L[10-100/0.1]
FABSC-V[2,​2.6]-D[21-100/1]-L[10-100/0.1]
FABSC-V[3-90/0.5]-D[4-20/0.5]-L[10-100/0.1]
FABSC-V[3-90/0.5]-D[21-100/1]-L[10-100/0.1]
FAC-V[2,​2.6]-D[4-20/0.5]-L[10-100/0.1]
FAC-V[2,​2.6]-D[21-100/1]-L[10-100/0.1]
FAC-V[3-90/0.5]-D[4-20/0.5]-L[10-100/0.1]
FAC-V[3-90/0.5]-D[21-100/1]-L[10-100/0.1]
FAC-VM[4,​5,​6,​8,​10,​12,​16,​20]-D[4-20/0.5]-L[10-100/0.1]
FAC-VM[4,​5,​6,​8,​10,​12,​16,​20]-D[21-100/1]-L[10-100/0.1]
FAC-VMA[4,​5,​6,​8,​10,​12,​16,​18,​20]-D[4-20/0.5]-L[10-100/0.1]
FAC-VMA[4,​5,​6,​8,​10,​12,​16,​18,​20]-D[21-100/1]-L[10-100/0.1]
FACS-V[2,​2.6]-D[4-20/0.5]-L[10-100/0.1]
FACS-V[2,​2.6]-D[21-100/1]-L[10-100/0.1]
FACS-V[3-90/0.5]-D[4-20/0.5]-L[10-100/0.1]
FACS-V[3-90/0.5]-D[21-100/1]-L[10-100/0.1]
FAMSC-V[2,​2.6]-D[4-20/0.5]-L[10-100/0.1]
FAMSC-V[2,​2.6]-D[21-100/1]-L[10-100/0.1]
FAMSC-V[3-90/0.5]-D[4-20/0.5]-L[10-100/0.1]
FAMSC-V[3-90/0.5]-D[21-100/1]-L[10-100/0.1]
FARSC-CVE[13.1-90/0.1]-D[4-20/0.5]-L[10-100/0.1]
FARSC-CVE[13.1-90/0.1]-D[21-100/1]-L[10-100/0.1]
FARSC-V[2,​2.6]-D[4-20/0.5]-L[10-100/0.1]
FARSC-V[2,​2.6]-D[21-100/1]-L[10-100/0.1]
FARSC-V[3-90/0.5]-D[4-20/0.5]-L[10-100/0.1]
FARSC-V[3-90/0.5]-D[21-100/1]-L[10-100/0.1]
FARSC-VM[4,​5,​6,​8,​10,​12,​16,​20]-D[4-20/0.5]-L[10-100/0.1]
FARSC-VM[4,​5,​6,​8,​10,​12,​16,​20]-D[21-100/1]-L[10-100/0.1]
FARSC-VMA[4,​5,​6,​8,​10,​12,​16,​18,​20]-D[4-20/0.5]-L[10-100/0.1]
FARSC-VMA[4,​5,​6,​8,​10,​12,​16,​18,​20]-D[21-100/1]-L[10-100/0.1]
FNCL-V[2,​2.6]-D[4-20/0.5]-L[10-100/0.1]
FNCL-V[2,​2.6]-D[21-100/1]-L[10-100/0.1]
FNCL-V[3-90/0.5]-D[4-20/0.5]-L[10-100/0.1]
FNCL-V[3-90/0.5]-D[21-100/1]-L[10-100/0.1]
FNCL-VM[4,​5,​6,​8,​10,​12,​16,​20]-D[4-20/0.5]-L[10-100/0.1]
FNCL-VM[4,​5,​6,​8,​10,​12,​16,​20]-D[21-100/1]-L[10-100/0.1]
FNCL-VMA[4,​5,​6,​8,​10,​12,​16,​18,​20]-D[4-20/0.5]-L[10-100/0.1]
FNCL-VMA[4,​5,​6,​8,​10,​12,​16,​18,​20]-D[21-100/1]-L[10-100/0.1]
FNCLA-V[2,​2.6]-D[4-20/0.5]-L[10-100/0.1]
FNCLA-V[2,​2.6]-D[4-20/0.5]-LA[76.5-100/0.1]
FNCLA-V[2,​2.6]-D[21-100/1]-L[10-100/0.1]
FNCLA-V[2,​2.6]-D[21-100/1]-LA[76.5-100/0.1]
FNCLA-V[2,​2.6]-DA[76-100/1]-L[10-100/0.1]
FNCLA-V[2,​2.6]-DA[76-100/1]-LA[76.5-100/0.1]
FNCLA-V[3-90/0.5]-D[4-20/0.5]-L[10-100/0.1]
FNCLA-V[3-90/0.5]-D[4-20/0.5]-LA[76.5-100/0.1]
FNCLA-V[3-90/0.5]-D[21-100/1]-L[10-100/0.1]
FNCLA-V[3-90/0.5]-D[21-100/1]-LA[76.5-100/0.1]
FNCLA-V[3-90/0.5]-DA[76-100/1]-L[10-100/0.1]
FNCLA-V[3-90/0.5]-DA[76-100/1]-LA[76.5-100/0.1]
FNCLA-VM[4,​5,​6,​8,​10,​12,​16,​20]-D[4-20/0.5]-L[10-100/0.1]
FNCLA-VM[4,​5,​6,​8,​10,​12,​16,​20]-D[4-20/0.5]-LA[76.5-100/0.1]
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSAußendurchmesser
(mm)
Innendurchmesser
(mm)
Dicke / Länge
(mm)
Werkstoff Oberflächenbehandlung Toleranz - Dicke / Länge Toleranz DA [VMA] Gewindedurchmesser - Feingewinde
(mm)
[VM] Gewindedurchmesser
(mm)
LA

-

1 8 Arbeitstage 104 ~ 202 ~ 2.610 ~ 100[Aluminium] Aluminiumlegierung Serie 2000Eloxiert (klar)+/- 0.01Präzisionsklasse----

-

1 8 Arbeitstage 1021 ~ 602 ~ 2.610 ~ 100[Aluminium] Aluminiumlegierung Serie 2000Eloxiert (klar)+/- 0.01Präzisionsklasse----

-

1 8 Arbeitstage 104 ~ 203 ~ 5810 ~ 100[Aluminium] Aluminiumlegierung Serie 2000Eloxiert (klar)+/- 0.01Präzisionsklasse----

-

1 8 Arbeitstage 1021 ~ 603 ~ 5810 ~ 100[Aluminium] Aluminiumlegierung Serie 2000Eloxiert (klar)+/- 0.01Präzisionsklasse----

-

1 8 Arbeitstage 104 ~ 20-10 ~ 100[Aluminium] Aluminiumlegierung Serie 2000Eloxiert (klar)+/- 0.01Präzisionsklasse--4 ~ 20-

-

1 8 Arbeitstage 1021 ~ 60-10 ~ 100[Aluminium] Aluminiumlegierung Serie 2000Eloxiert (klar)+/- 0.01Präzisionsklasse--4 ~ 20-

-

1 8 Arbeitstage 104 ~ 20-10 ~ 100[Aluminium] Aluminiumlegierung Serie 2000Eloxiert (klar)+/- 0.01Präzisionsklasse-4 ~ 20--

-

1 8 Arbeitstage 1021 ~ 60-10 ~ 100[Aluminium] Aluminiumlegierung Serie 2000Eloxiert (klar)+/- 0.01Präzisionsklasse-4 ~ 20--

-

1 8 Arbeitstage 104 ~ 202 ~ 2.610 ~ 100[Stahl] EN 1.1191 Equiv.Brüniert+/- 0.01Präzisionsklasse----

-

1 8 Arbeitstage 1021 ~ 1002 ~ 2.610 ~ 100[Stahl] EN 1.1191 Equiv.Brüniert+/- 0.01Präzisionsklasse----

-

1 8 Arbeitstage 104 ~ 203 ~ 9010 ~ 100[Stahl] EN 1.1191 Equiv.Brüniert+/- 0.01Präzisionsklasse----

-

1 8 Arbeitstage 1021 ~ 1003 ~ 9010 ~ 100[Stahl] EN 1.1191 Equiv.Brüniert+/- 0.01Präzisionsklasse----

-

1 8 Arbeitstage 104 ~ 202 ~ 2.610 ~ 100[Stahl] EN 1.0038 Equiv.Unbehandelt+/- 0.01Präzisionsklasse----

-

1 8 Arbeitstage 1021 ~ 1002 ~ 2.610 ~ 100[Stahl] EN 1.0038 Equiv.Unbehandelt+/- 0.01Präzisionsklasse----

-

1 8 Arbeitstage 104 ~ 203 ~ 9010 ~ 100[Stahl] EN 1.0038 Equiv.Unbehandelt+/- 0.01Präzisionsklasse----

-

1 8 Arbeitstage 1021 ~ 1003 ~ 9010 ~ 100[Stahl] EN 1.0038 Equiv.Unbehandelt+/- 0.01Präzisionsklasse----

-

1 8 Arbeitstage 104 ~ 20-10 ~ 100[Stahl] EN 1.0038 Equiv.Unbehandelt+/- 0.01Präzisionsklasse--4 ~ 20-

-

1 8 Arbeitstage 1021 ~ 100-10 ~ 100[Stahl] EN 1.0038 Equiv.Unbehandelt+/- 0.01Präzisionsklasse--4 ~ 20-

-

1 8 Arbeitstage 104 ~ 20-10 ~ 100[Stahl] EN 1.0038 Equiv.Unbehandelt+/- 0.01Präzisionsklasse-4 ~ 20--

-

1 8 Arbeitstage 1021 ~ 100-10 ~ 100[Stahl] EN 1.0038 Equiv.Unbehandelt+/- 0.01Präzisionsklasse-4 ~ 20--

-

1 8 Arbeitstage 104 ~ 202 ~ 2.610 ~ 100[Stahl] EN 1.1191 Equiv.Unbehandelt+/- 0.01Präzisionsklasse----

-

1 8 Arbeitstage 1021 ~ 1002 ~ 2.610 ~ 100[Stahl] EN 1.1191 Equiv.Unbehandelt+/- 0.01Präzisionsklasse----

-

1 8 Arbeitstage 104 ~ 203 ~ 9010 ~ 100[Stahl] EN 1.1191 Equiv.Unbehandelt+/- 0.01Präzisionsklasse----

-

1 8 Arbeitstage 1021 ~ 1003 ~ 9010 ~ 100[Stahl] EN 1.1191 Equiv.Unbehandelt+/- 0.01Präzisionsklasse----

-

1 8 Arbeitstage 104 ~ 202 ~ 2.610 ~ 100[Stahl] EN 1.1191 Equiv.Chemisch vernickelt+/- 0.01Präzisionsklasse----

-

1 8 Arbeitstage 1021 ~ 1002 ~ 2.610 ~ 100[Stahl] EN 1.1191 Equiv.Chemisch vernickelt+/- 0.01Präzisionsklasse----

-

1 8 Arbeitstage 104 ~ 203 ~ 9010 ~ 100[Stahl] EN 1.1191 Equiv.Chemisch vernickelt+/- 0.01Präzisionsklasse----

-

1 8 Arbeitstage 1021 ~ 1003 ~ 9010 ~ 100[Stahl] EN 1.1191 Equiv.Chemisch vernickelt+/- 0.01Präzisionsklasse----

-

1 9 Arbeitstage 104 ~ 20-10 ~ 100[Stahl] EN 1.1191 Equiv.LTBC-Beschichtung+/- 0.01Präzisionsklasse----

-

1 9 Arbeitstage 1021 ~ 100-10 ~ 100[Stahl] EN 1.1191 Equiv.LTBC-Beschichtung+/- 0.01Präzisionsklasse----

-

1 9 Arbeitstage 104 ~ 20210 ~ 100[Stahl] EN 1.1191 Equiv.LTBC-Beschichtung+/- 0.01Präzisionsklasse----

-

1 9 Arbeitstage 1021 ~ 100210 ~ 100[Stahl] EN 1.1191 Equiv.LTBC-Beschichtung+/- 0.01Präzisionsklasse----

-

1 9 Arbeitstage 104 ~ 203 ~ 9010 ~ 100[Stahl] EN 1.1191 Equiv.LTBC-Beschichtung+/- 0.01Präzisionsklasse----

-

1 9 Arbeitstage 1021 ~ 1003 ~ 9010 ~ 100[Stahl] EN 1.1191 Equiv.LTBC-Beschichtung+/- 0.01Präzisionsklasse----

-

1 9 Arbeitstage 104 ~ 20-10 ~ 100[Stahl] EN 1.1191 Equiv.LTBC-Beschichtung+/- 0.01Präzisionsklasse--4 ~ 10-

-

1 9 Arbeitstage 1021 ~ 100-10 ~ 100[Stahl] EN 1.1191 Equiv.LTBC-Beschichtung+/- 0.01Präzisionsklasse--4 ~ 10-

-

1 9 Arbeitstage 104 ~ 20-10 ~ 100[Stahl] EN 1.1191 Equiv.LTBC-Beschichtung+/- 0.01Präzisionsklasse-4 ~ 10--

-

1 9 Arbeitstage 1021 ~ 100-10 ~ 100[Stahl] EN 1.1191 Equiv.LTBC-Beschichtung+/- 0.01Präzisionsklasse-4 ~ 10--

-

1 8 Arbeitstage 104 ~ 202 ~ 2.610 ~ 100[Stahl] EN 1.0038 Equiv.Unbehandelt-0.1 bis 0Standard----

-

1 8 Arbeitstage 1021 ~ 1002 ~ 2.610 ~ 100[Stahl] EN 1.0038 Equiv.Unbehandelt-0.1 bis 0Standard----

-

1 8 Arbeitstage 104 ~ 203 ~ 9010 ~ 100[Stahl] EN 1.0038 Equiv.Unbehandelt-0.1 bis 0Standard----

-

1 8 Arbeitstage 1021 ~ 1003 ~ 9010 ~ 100[Stahl] EN 1.0038 Equiv.Unbehandelt-0.1 bis 0Standard----

-

1 8 Arbeitstage 104 ~ 20-10 ~ 100[Stahl] EN 1.0038 Equiv.Unbehandelt-0.1 bis 0Standard--4 ~ 20-

-

1 8 Arbeitstage 1021 ~ 100-10 ~ 100[Stahl] EN 1.0038 Equiv.Unbehandelt-0.1 bis 0Standard--4 ~ 20-

-

1 8 Arbeitstage 104 ~ 20-10 ~ 100[Stahl] EN 1.0038 Equiv.Unbehandelt-0.1 bis 0Standard-4 ~ 20--

-

1 8 Arbeitstage 1021 ~ 100-10 ~ 100[Stahl] EN 1.0038 Equiv.Unbehandelt-0.1 bis 0Standard-4 ~ 20--

-

1 9 Arbeitstage 104 ~ 202 ~ 2.610 ~ 100[Aluminium] Aluminiumlegierung Serie 2000Eloxiert (klar)-0.1 bis 0Standard----

-

1 9 Arbeitstage 104 ~ 202 ~ 2.6-[Aluminium] Aluminiumlegierung Serie 2000Eloxiert (klar)-0.1 bis 0Standard---76.5 ~ 100

-

1 9 Arbeitstage 1021 ~ 1002 ~ 2.610 ~ 100[Aluminium] Aluminiumlegierung Serie 2000Eloxiert (klar)-0.1 bis 0Standard----

-

1 9 Arbeitstage 1021 ~ 1002 ~ 2.6-[Aluminium] Aluminiumlegierung Serie 2000Eloxiert (klar)-0.1 bis 0Standard---76.5 ~ 100

-

1 9 Arbeitstage 10-2 ~ 2.610 ~ 100[Aluminium] Aluminiumlegierung Serie 2000Eloxiert (klar)-0.1 bis 0Standard76 ~ 100---

-

1 9 Arbeitstage 10-2 ~ 2.6-[Aluminium] Aluminiumlegierung Serie 2000Eloxiert (klar)-0.1 bis 0Standard76 ~ 100--76.5 ~ 100

-

1 9 Arbeitstage 104 ~ 203 ~ 9010 ~ 100[Aluminium] Aluminiumlegierung Serie 2000Eloxiert (klar)-0.1 bis 0Standard----

-

1 9 Arbeitstage 104 ~ 203 ~ 90-[Aluminium] Aluminiumlegierung Serie 2000Eloxiert (klar)-0.1 bis 0Standard---76.5 ~ 100

-

1 9 Arbeitstage 1021 ~ 1003 ~ 9010 ~ 100[Aluminium] Aluminiumlegierung Serie 2000Eloxiert (klar)-0.1 bis 0Standard----

-

1 9 Arbeitstage 1021 ~ 1003 ~ 90-[Aluminium] Aluminiumlegierung Serie 2000Eloxiert (klar)-0.1 bis 0Standard---76.5 ~ 100

-

1 9 Arbeitstage 10-3 ~ 9010 ~ 100[Aluminium] Aluminiumlegierung Serie 2000Eloxiert (klar)-0.1 bis 0Standard76 ~ 100---

-

1 9 Arbeitstage 10-3 ~ 90-[Aluminium] Aluminiumlegierung Serie 2000Eloxiert (klar)-0.1 bis 0Standard76 ~ 100--76.5 ~ 100

-

1 9 Arbeitstage 104 ~ 20-10 ~ 100[Aluminium] Aluminiumlegierung Serie 2000Eloxiert (klar)-0.1 bis 0Standard--4 ~ 20-

-

1 9 Arbeitstage 104 ~ 20--[Aluminium] Aluminiumlegierung Serie 2000Eloxiert (klar)-0.1 bis 0Standard--4 ~ 2076.5 ~ 100

Loading...

Zurück zur Kategorie Scheiben / Hülsen (Metall)

Technische Zeichnung

 

Übersicht der Ausführungen als PDF

 

Spezifikationstabellen

 

■Standardklasse
TeilenummerV
0.5mm-Schritte
(V3 oder mehr)
DL
0.1mm Schritte
Stückpreis
FNCLFNCLCFNCLBFNCLMFNCLRFNCLBBFNCLA
FNCLAB
FNCLSSFNCLSSR
FNCL
FNCLC
FNCLB
FNCLM
FNCLR
FNCLBB
FNCLA
FNCLAB
FNCLSS
FNCLSSR
(Auswahl)

2.0

2.6




(0.5mm-Schritte)

3.0~90.0
4.0~10.0
(0.5mm-Schritte)
10.0~ 25.0         
25.1~ 50.0         
50.1~ 75.0         
75.1~ 100.0     --  
10.5~20.0
(0.5mm-Schritte)
10.0~ 25.0         
25.1~ 50.0         
50.1~ 75.0         
75.1~ 100.0         
21~30
(1mm-Schritte)
10.0~ 25.0         
25.1~ 50.0         
50.1~ 75.0         
75.1~ 100.0         
31~40
(1mm-Schritte)
10.0~ 25.0         
25.1~ 50.0         
50.1~ 75.0         
75.1~ 100.0         
41~50
(1mm-Schritte)
10.0~ 25.0         
25.1~ 50.0         
50.1~ 75.0         
75.1~ 100.0         
51~60
(1mm-Schritte)
10.0~ 25.0         
25.1~ 50.0         
50.1~ 75.0         
75.1~ 100.0         
61~75
(1mm-Schritte)
10.0~ 25.0         
25.1~ 50.0         
50.1~ 75.0         
75.1~ 100.0         
76~80
(1mm-Schritte)
10.0~ 25.0         
25.1~ 50.0         
50.1~ 75.0         
75.1~ 100.0      -  
81~100
(1mm-Schritte)
10.0~ 25.0         
25.1~ 50.0         
50.1~ 75.0         
75.1~ 100.0      -  
 Bearbeitungsbedingungen *1, *2, *3 Der Foreign Exchange and Foreign Trade Act beschränkt den Export von Hülsen mit einem Außen-Ø von mehr als 75mm und einer Gesamtlänge von mehr als dem Außen-Ø. Größe D>75/L75 wurde eingestellt.

 

■Präzisionsklasse
TeilenummerV
0.5mm-Schritte (V3 oder mehr)
DL
0.1mm Schritte
Stückpreis
FACFACSFABSCFAMSCFARSCFAASCFSASCFSASCR
FAC
FACS
FABSC
FAMSC
FARSC
FAASC
FSASC
FSASCR
(Auswahl)

2.0

2.6




(0.5mm-Schritte)

3.0~90.0
4.0~10.0
(0.5mm-Schritte)
10.0~ 25.0        
25.1~ 50.0        
50.1~ 75.0        
75.1~ 100.0        
10.5~20.0
(0.5mm-Schritte)
10.0~ 25.0        
25.1~ 50.0        
50.1~ 75.0        
75.1~ 100.0        
21~30
(1mm-Schritte)
10.0~ 25.0        
25.1~ 50.0        
50.1~ 75.0        
75.1~ 100.0        
31~40
(1mm-Schritte)
10.0~ 25.0        
25.1~ 50.0        
50.1~ 75.0        
75.1~ 100.0        
41~50
(1mm-Schritte)
10.0~ 25.0        
25.1~ 50.0        
50.1~ 75.0        
75.1~ 100.0        
51~60
(1mm-Schritte)
10.0~ 25.0        
25.1~ 50.0        
50.1~ 75.0        
75.1~ 100.0        
61~80
(1mm-Schritte)
10.0~ 25.0     ---
25.1~ 50.0     ---
50.1~ 75.0     ---
75.1~ 100.0     ---
81~100
(1mm-Schritte)
10.0~ 25.0     ---
25.1~ 50.0     ---
50.1~ 75.0     ---
75.1~ 100.0     ---
 Bearbeitungsbedingungen *1, *2, *3 Für Größen ohne Wertangaben ist keine Spezifikation verfügbar.

 

Bearbeitungsbedingungen
*1 Bearbeitungsgrenzen für Hülsendicke und Gesamtlänge
10.0≤L≤50.0 (D-V)/2≥1
50.1≤L≤100.0 (D-V)/2≥2

*2 Bearbeitungsgrenzen für Hülsendicke und Gesamtlänge (Werkstoff: EN AW-2017äquivalent, Messing)
4≤D≤10 V≤D-2
10.5≤D≤30 V≤D-4
31≤D≤60 V≤D-6
61≤D≤80 V≤D-8
81≤D≤100 V≤D-10

*3 Bearbeitungsgrenzen für V und Gesamtlänge
L≤Vx8

 

Zusätzliche Optionen / Änderungen

 

Grundlegende Informationen

Form Rund/zylindrisch Ausführung - Innendurchmesser einfache Bohrung Toleranz - Außendurchmesser -0.2 bis 0
Toleranz - Innendurchmesser +0.3 bis +0.1 Verkaufseinheit ab 1 Stk. Maßfestlegung Dimensionen konfigurierbar
Härte(HRC) unbehandelt

Ergänzungsartikel

Beispiele, wie Sie diese Komponenten verwenden können

Technischer Support