Unterlegscheiben / WLM / Stahl, rostfreier Stahl / blank, vernickelt / Bundform, Langloch

Unterlegscheiben / WLM / Stahl, rostfreier Stahl / blank, vernickelt / Bundform, Langloch
  • Mengenrabatt
[Merkmale] Das Langloch ermöglicht die Feineinstellung der Schraubenpositionen.
  • Bestellmengen erweitert (D-JIT)
  • Auf Lager

Datenblatt

Einheitenbeispiel bezogen auf diese Kategorie

Zurück zur Kategorie Scheiben / Hülsen (Metall)

Technische Zeichnung

 

Verfügbare Dimensionen und Toleranzen finden Sie unter dem Reiter Weitere Informationen.

 

Basiseigenschaften (z.B. Werkstoff, Härte, Beschichtung, Toleranz)

 

AusführungWerkstoffOberflächenbehandlung
WLMEN 1.1191 Äquiv.Chemisch vernickelt
WLSEN 1.4301 äquivalent-
 
AusführungWerkstoffOberflächenbehandlung
WLHMEN 1.1191 Äquiv.Chemisch vernickelt
WLHSEN 1.4301 äquivalent-

Weitere Spezifikationen finden Sie unter dem Reiter Weitere Informationen.

 

Zusammensetzung eines Produktcodes

 

Teilenummer
WLM5
WLHS4

 

Generelle Informationen

 

 

Auswahldetails von Scheiben und Hülsen

- Material: Stahl, rostfreier Stahl, Aluminium, Messing, Werkzeugstahl

- Beschichtungen: unbehandelt, brüniert, vernickelt, LTBC-Beschichtung, eloxiert, verchromt

- Grundformen: gerade, mit Bund, Hülse, Scheibe, Vorsteckscheibe mit offenem Langloch

- Ausführungen: Durchgangsbohrung, zwei Durchgangsbohrungen, Lochkreis, Langloch, Senkbohrung, Kegelsenkbohrung, Innengewinde

- Härte: bis ~55HRC

- ISO-Toleranzen: g6, h7

- Innendurchmesser: 0 mm bis 90 mm

- Außendurchmesser: 3 mm bis 100 mm

- Länge: 1 mm bis 200 mm

 

Übersicht der Ausführungen als PDF

 

Beschreibung / Grundlagen

Eine Distanzhülse oder Distanzscheibe dient im Maschinenbau als Abstandshalter zur Einhaltung einer vorgegebenen Position. Im Gegensatz zu den bekannten Unterlegscheiben, werden Distanzhülsen und Distanzscheiben nicht gestanzt. Distanzhülsen, die auch als Abstandshülsen bekannt sind, verfügen über eine präzise Länge. Ihre Längentoleranz (Präzisionsklasse) beträgt bis zu +/- 0.01 mm. Daher kann eine Distanzhülse auch als Lagerhülse von Wälzlagern verwendet werden.
Die Hülsen und Scheiben aus Metall sind bei MISUMI wahlweise ungehärtet und gehärtet verfügbar. Besonders harte Scheiben und Hülsen verfügen über eine hohe Verschleißresistenz. Edelstahlhülsen und Edelstahlscheiben sind gut in korrosiven Umgebungen vor Oxidation geschützt. Distanzhülsen oder Abstandshülsen sind mit Bund (Flansch) konfigurierbar. Die Höhe des Bunds ist ebenfalls toleriert und kann auch für die Einhaltung einer Distanz verwendet werden.

Durch die individuelle Konfigurierbarkeit der Distanzhülse und Distanzscheibe, besteht nahezu keine Grenze für den Einsatz im Maschinenbau.

 

Anwendungsbereiche

Die Distanzhülse oder Distanzscheibe ist aufgrund ihrer tolerierten Höhe für viele Anwendungen im Maschinenbau geeignet. Gegenüber der handelsüblichen Unterlegscheibe, kann die Distanzscheibe eine größere Auflagefläche besitzen. Die Sonderform als Vorlegescheibe ist gut für die Wellenbefestigung am Wellenende geeignet.
Die präzise gefertigte Distanzhülse eignet sich für die genaue Einhaltung eines Abstandes zwischen zwei Bauteilen. Sollten hierfür mehrere Hülsen notwendig sein, bietet MISUMI simultan geschliffene Distanzhülsen. Durch die angeglichene Länge der geschliffenen Distanzhülsen, die als Set (min. 2 Stück) erhältlich sind, kann eine ebene Fläche gebildet werden. Zudem können die simultan geschliffenen Hülsen Spiel reduzieren, da der Höhenunterschied zueinander auf +/- 5µ eingeschränkt ist.
Alternativ kann sich die Metallscheibe oder die Metallhülse als Federteller eignen, um einer Druckfeder als Aufnahme oder Anschlag zu dienen.

Bei MISUMI können Sie Distanzscheibe und Distanzhülse nach Maß konfigurieren und online bestellen. Die zusätzlich wählbaren Optionen erweitern die Gestaltungsfreiheit der Metallhülsen und Metallscheiben.

 

Werkstoffe

Im MISUMI Online Shop sind Metallhülsen und Metallscheiben in Stahl, Werkzeugstahl und Edelstahl verfügbar. Die Edelstahlhülsen und Edelstahlscheiben bieten eine gute Resistenz gegen Korrosion und können in korrosiven Umgebungen eingesetzt werden.

Alternativ bietet MISUMI für besondere Umwelteinflüsse Scheiben und Hülsen aus Kunststoff und Keramik, sowie thermisch isolierende Werkstoffe an.
Zudem bietet MISUMI Scheiben und Hülsen aus Kautschuk und Filz an, die mit vielseitigen Eigenschaften, z.B. antistatisch und schwingungsdämpfend, wirken können.

 

Beschichtungen

MISUMI Hülsen und Scheiben sind unbeschichtet, brüniert, vernickelt, LTBC-beschichtet, eloxiert und verchromt verfügbar, damit die Metallhülsen und Metallscheiben bestmöglich vor Korrosion und Verschleiß geschützt sind.

 

Dimensionen

 

Übersicht der geometrischen Ausführungen als PDF

 

Standardklasse und Präzisionsklasse der Distanzhülse


(1) Distanzhülse – Standardklasse, (2) Distanzhülse – Präzisionsklasse

 

Standardklasse und Präzisionsklasse der Distanzscheibe


(1) Distanzscheibe – Standardklasse, (2) Distanzscheibe – Präzisionsklasse

 

Anwendungsbeispiele

(1) Platte, (2) Distanzscheibe, (3) Schraube – Innensechskant

(1) Schraube, (2) Metallscheibe, (3) Metallhülse, (4) Kautschuk-Platte

(1) Abstandshülse, (2) Kugellager, (3) Rotationswelle

(1) Distanzhülse / Abstandshülse

   

Ergänzungsartikel

 

Kugellager

 

Passscheiben / Passfolien

 

Scheiben / Hülsen (Nichtmetall, Kunststoff)

 

Scheiben / Hülsen (Gummi, Kautschuk, Schaumstoff, Filz)

 

Passschrauben

 

Industrie Anwendungen

 

3D-Drucker Industrie
Automobilindustrie
Pharmaindustrie
Verpackungsindustrie

  

Häufig gestellte Fragen

 

Wie hoch ist die Mindestbestellmenge?

Die Distanzhülse oder Distanzscheibe unterliegt keiner Mindestbestellmenge und ist ab einer Bestellmenge von 1 Stück bestellbar. Lediglich die simultan geschliffenen Distanzhülsen besitzen aufgrund des besonderen Herstellprozesses eine Mindestbestellmenge von 2 Stück.

 

Wann verwendet man Abstandshülsen?

Abstandshülsen, auch Distanzhülsen genannt, werden für die Erstellung und Einhaltung von präzisen Abständen zwischen Bauteilen verwendet. Sie kommen zum Einsatz, wenn der Abstand möglichst präzise eingehalten werden muss. Die MISUMI Abstandshülsen können in 0,1 mm Schritten genau konfiguriert werden.

 

Was ist der Unterschied zwischen Standardklasse und Präzisionsklasse?

Der Unterschied zwischen der Standardklasse und der Präzisionsklasse liegt in der Genauigkeit der Längentoleranz. In der Standardklasse beträgt die Längentoleranz 0 /- 0,1 mm, in der Präzisionsklasse +/- 0,01 mm.

 

Gibt es eine Distanzscheibe auch unter 1mm Dicke?

Die MISUMI Distanzscheibe ist in ihrer Dicke [T] ab 1 mm konfigurierbar. Für kleinere Abstände bietet MISUMI im Online-Shop Passscheiben unter 1 mm Dicke.

 

Gibt es diese Hülsen aus Kunststoff?

MISUMI bietet im Online-Shop Scheiben und Hülsen aus Kunststoff an. Die vielfältige Auswahl an Kunststoffen bieten für verschiedene Umwelteinflüsse und Anwendung immer den passenden Werkstoff.

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
WLHM4
WLHM5
WLHM6
WLHM8
WLHM10
WLHM12
WLHS4
WLHS5
WLHS6
WLHS8
WLHS10
WLHS12
WLM3
WLM4
WLM5
WLM6
WLM8
WLM10
WLM12
WLS3
WLS4
WLS5
WLS6
WLS8
WLS10
WLS12
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSForm Außendurchmesser
(mm)
Werkstoff Oberflächenbehandlung Form Passende Schrauben

3.64 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10Mit Bund20[Stahl] EN 1.1191 Equiv.Chemisch vernickeltmit ZentrierbundM4

4.21 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10Mit Bund22[Stahl] EN 1.1191 Equiv.Chemisch vernickeltmit ZentrierbundM5

4.90 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10Mit Bund26[Stahl] EN 1.1191 Equiv.Chemisch vernickeltmit ZentrierbundM6

5.46 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10Mit Bund30[Stahl] EN 1.1191 Equiv.Chemisch vernickeltmit ZentrierbundM8

10.67 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10Mit Bund38[Stahl] EN 1.1191 Equiv.Chemisch vernickeltmit ZentrierbundM10

11.79 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10Mit Bund46[Stahl] EN 1.1191 Equiv.Chemisch vernickeltmit ZentrierbundM12

4.77 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10Mit Bund20[Rostfreier Stahl] EN 1.4301 Equiv.Unbehandeltmit ZentrierbundM4

5.33 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10Mit Bund22[Rostfreier Stahl] EN 1.4301 Equiv.Unbehandeltmit ZentrierbundM5

6.17 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10Mit Bund26[Rostfreier Stahl] EN 1.4301 Equiv.Unbehandeltmit ZentrierbundM6

7.01 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10Mit Bund30[Rostfreier Stahl] EN 1.4301 Equiv.Unbehandeltmit ZentrierbundM8

12.64 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Mit Bund38[Rostfreier Stahl] EN 1.4301 Equiv.Unbehandeltmit ZentrierbundM10

14.05 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10------

2.81 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Rund/zylindrisch18[Stahl] EN 1.1191 Equiv.Chemisch vernickeltFlachM3

2.81 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Rund/zylindrisch20[Stahl] EN 1.1191 Equiv.Chemisch vernickeltFlachM4

3.37 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10Rund/zylindrisch22[Stahl] EN 1.1191 Equiv.Chemisch vernickeltFlachM5

4.06 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10Rund/zylindrisch26[Stahl] EN 1.1191 Equiv.Chemisch vernickeltFlachM6

4.77 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10Rund/zylindrisch30[Stahl] EN 1.1191 Equiv.Chemisch vernickeltFlachM8

9.13 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10------

10.25 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10Rund/zylindrisch46[Stahl] EN 1.1191 Equiv.Chemisch vernickeltFlachM12

3.37 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Rund/zylindrisch18[Rostfreier Stahl] EN 1.4301 Equiv.UnbehandeltFlachM3

3.50 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Rund/zylindrisch20[Rostfreier Stahl] EN 1.4301 Equiv.UnbehandeltFlachM4

4.06 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10Rund/zylindrisch22[Rostfreier Stahl] EN 1.4301 Equiv.UnbehandeltFlachM5

4.90 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10Rund/zylindrisch26[Rostfreier Stahl] EN 1.4301 Equiv.UnbehandeltFlachM6

5.76 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10Rund/zylindrisch30[Rostfreier Stahl] EN 1.4301 Equiv.UnbehandeltFlachM8

10.39 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Rund/zylindrisch38[Rostfreier Stahl] EN 1.4301 Equiv.UnbehandeltFlachM10

11.52 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Rund/zylindrisch46[Rostfreier Stahl] EN 1.4301 Equiv.UnbehandeltFlachM12

Loading...

  1. 1

Zurück zur Kategorie Scheiben / Hülsen (Metall)

Technische Zeichnung

 

Übersicht der Ausführungen als PDF

 

Spezifikationstabellen

 

■Flach
TeilenummerDTKWPassende SchraubeStückpreis
AusführungNr.WLMWLS
WLM
WLS
318353.5M3  
42064.5M4  
52275.5M5  
62686.6M6  
830109M8  
103841211M10  
124651614M12  

 

■Führung
TeilenummerDD1TKWPassende SchraubeStückpreis
AusführungNr.WLHMWLHS
WLHM
WLHS
42014364.5M4  
5221675.5M5  
6261886.6M6  
83022109M8  
10382841211M10  
12463651614M12  

 

Metallscheiben/Mit Langloch & Zentrierbund:Verwandte bildanzeige

Grundlegende Informationen

Ausführung - Innendurchmesser Langloch Toleranz - Außendurchmesser -0.2 bis 0 Toleranz - Innendurchmesser +0.3 bis +0.1
Toleranz - Dicke / Länge +/- 0.1 Verkaufseinheit ab 1 Stk. Maßfestlegung Dimensionen auswählbar
Härte(HRC) unbehandelt Toleranz Standard

Ergänzungsartikel

Beispiele, wie Sie diese Komponenten verwenden können

Technischer Support