Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Zurück zur Kategorie Scheiben / Hülsen (Metall)
Verfügbare Dimensionen und Toleranzen finden Sie unter dem Reiter Weitere Informationen.
Ausführung | Werkstoff | Oberflächenbehandlung | |
Maß T frei wählbar | Maß T konfigurierbar | ||
WASB | TWASB | EN 1.1191 Äquiv. | Brüniert |
WASM | TWASM | Chemisch vernickelt | |
WASS | TWASS | EN 1.4301 äquivalent | - |
Weitere Spezifikationen finden Sie unter dem Reiter Weitere Informationen.
Teilenummer | - | V | - | T |
WASB14 | - | 10 | - | 5 |
Teilenummer | - | V | - | T |
TWASB30 | - | 8 | - | 5.5 |
- Material: Stahl, rostfreier Stahl, Aluminium, Messing, Werkzeugstahl
- Beschichtungen: unbehandelt, brüniert, vernickelt, LTBC-Beschichtung, eloxiert, verchromt
- Grundformen: gerade, mit Bund, Hülse, Scheibe, Vorsteckscheibe mit offenem Langloch
- Ausführungen: Durchgangsbohrung, zwei Durchgangsbohrungen, Lochkreis, Langloch, Senkbohrung, Kegelsenkbohrung, Innengewinde
- Härte: bis ~55HRC
- ISO-Toleranzen: g6, h7
- Innendurchmesser: 0 mm bis 90 mm
- Außendurchmesser: 3 mm bis 100 mm
- Länge: 1 mm bis 200 mm
Übersicht der Ausführungen als PDF
Eine Distanzhülse oder Distanzscheibe dient im Maschinenbau als Abstandshalter zur Einhaltung einer vorgegebenen Position. Im Gegensatz zu den bekannten Unterlegscheiben, werden Distanzhülsen und Distanzscheiben nicht gestanzt. Distanzhülsen, die auch als Abstandshülsen bekannt sind, verfügen über eine präzise Länge. Ihre Längentoleranz (Präzisionsklasse) beträgt bis zu +/- 0.01 mm. Daher kann eine Distanzhülse auch als Lagerhülse von Wälzlagern verwendet werden.
Die Hülsen und Scheiben aus Metall sind bei MISUMI wahlweise ungehärtet und gehärtet verfügbar. Besonders harte Scheiben und Hülsen verfügen über eine hohe Verschleißresistenz. Edelstahlhülsen und Edelstahlscheiben sind gut in korrosiven Umgebungen vor Oxidation geschützt. Distanzhülsen oder Abstandshülsen sind mit Bund (Flansch) konfigurierbar. Die Höhe des Bunds ist ebenfalls toleriert und kann auch für die Einhaltung einer Distanz verwendet werden.
Durch die individuelle Konfigurierbarkeit der Distanzhülse und Distanzscheibe, besteht nahezu keine Grenze für den Einsatz im Maschinenbau.
Die Distanzhülse oder Distanzscheibe ist aufgrund ihrer tolerierten Höhe für viele Anwendungen im Maschinenbau geeignet. Gegenüber der handelsüblichen Unterlegscheibe, kann die Distanzscheibe eine größere Auflagefläche besitzen. Die Sonderform als Vorlegescheibe ist gut für die Wellenbefestigung am Wellenende geeignet.
Die präzise gefertigte Distanzhülse eignet sich für die genaue Einhaltung eines Abstandes zwischen zwei Bauteilen. Sollten hierfür mehrere Hülsen notwendig sein, bietet MISUMI simultan geschliffene Distanzhülsen. Durch die angeglichene Länge der geschliffenen Distanzhülsen, die als Set (min. 2 Stück) erhältlich sind, kann eine ebene Fläche gebildet werden. Zudem können die simultan geschliffenen Hülsen Spiel reduzieren, da der Höhenunterschied zueinander auf +/- 5µ eingeschränkt ist.
Alternativ kann sich die Metallscheibe oder die Metallhülse als Federteller eignen, um einer Druckfeder als Aufnahme oder Anschlag zu dienen.
Bei MISUMI können Sie Distanzscheibe und Distanzhülse nach Maß konfigurieren und online bestellen. Die zusätzlich wählbaren Optionen erweitern die Gestaltungsfreiheit der Metallhülsen und Metallscheiben.
Im MISUMI Online Shop sind Metallhülsen und Metallscheiben in Stahl, Werkzeugstahl und Edelstahl verfügbar. Die Edelstahlhülsen und Edelstahlscheiben bieten eine gute Resistenz gegen Korrosion und können in korrosiven Umgebungen eingesetzt werden.
Alternativ bietet MISUMI für besondere Umwelteinflüsse Scheiben und Hülsen aus Kunststoff und Keramik, sowie thermisch isolierende Werkstoffe an.
Zudem bietet MISUMI Scheiben und Hülsen aus Kautschuk und Filz an, die mit vielseitigen Eigenschaften, z.B. antistatisch und schwingungsdämpfend, wirken können.
MISUMI Hülsen und Scheiben sind unbeschichtet, brüniert, vernickelt, LTBC-beschichtet, eloxiert und verchromt verfügbar, damit die Metallhülsen und Metallscheiben bestmöglich vor Korrosion und Verschleiß geschützt sind.
Übersicht der geometrischen Ausführungen als PDF
Standardklasse und Präzisionsklasse der Distanzhülse
Standardklasse und Präzisionsklasse der Distanzscheibe
(1) Platte, (2) Distanzscheibe, (3) Schraube – Innensechskant
(1) Schraube, (2) Metallscheibe, (3) Metallhülse, (4) Kautschuk-Platte
(1) Abstandshülse, (2) Kugellager, (3) Rotationswelle
(1) Distanzhülse / Abstandshülse
Scheiben / Hülsen (Nichtmetall, Kunststoff)
Scheiben / Hülsen (Gummi, Kautschuk, Schaumstoff, Filz)
Wie hoch ist die Mindestbestellmenge?
Die Distanzhülse oder Distanzscheibe unterliegt keiner Mindestbestellmenge und ist ab einer Bestellmenge von 1 Stück bestellbar. Lediglich die simultan geschliffenen Distanzhülsen besitzen aufgrund des besonderen Herstellprozesses eine Mindestbestellmenge von 2 Stück.
Wann verwendet man Abstandshülsen?
Abstandshülsen, auch Distanzhülsen genannt, werden für die Erstellung und Einhaltung von präzisen Abständen zwischen Bauteilen verwendet. Sie kommen zum Einsatz, wenn der Abstand möglichst präzise eingehalten werden muss. Die MISUMI Abstandshülsen können in 0,1 mm Schritten genau konfiguriert werden.
Was ist der Unterschied zwischen Standardklasse und Präzisionsklasse?
Der Unterschied zwischen der Standardklasse und der Präzisionsklasse liegt in der Genauigkeit der Längentoleranz. In der Standardklasse beträgt die Längentoleranz 0 /- 0,1 mm, in der Präzisionsklasse +/- 0,01 mm.
Gibt es eine Distanzscheibe auch unter 1mm Dicke?
Die MISUMI Distanzscheibe ist in ihrer Dicke [T] ab 1 mm konfigurierbar. Für kleinere Abstände bietet MISUMI im Online-Shop Passscheiben unter 1 mm Dicke.
Gibt es diese Hülsen aus Kunststoff?
MISUMI bietet im Online-Shop Scheiben und Hülsen aus Kunststoff an. Die vielfältige Auswahl an Kunststoffen bieten für verschiedene Umwelteinflüsse und Anwendung immer den passenden Werkstoff.
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer
|
---|
TWASB4-2-[1-10/0.5] |
TWASB5-[2,3]-[1-10/0.5] |
TWASB6-[2,3,4]-[1-10/0.5] |
TWASB8-[2,3,4,5,6]-[1-10/0.5] |
TWASB10-[2,3,4,5,6,8]-[1-10/0.5] |
TWASB12-[3,4,5,6,8,10]-[1-10/0.5] |
TWASB13-[4,5,6,8,10]-[1-10/0.5] |
TWASB14-[4,5,6,8,10]-[1-10/0.5] |
TWASB15-[4,5,6,8,10,12]-[1-10/0.5] |
TWASB16-[4,5,6,8,10,12]-[1-10/0.5] |
TWASB20-[4,5,6,8,10,12,15,16]-[1-10/0.5] |
TWASB25-[6,8,10,12,15,16,20]-[1-10/0.5] |
TWASB30-[8,10,12,15,16,20,25]-[1-10/0.5] |
TWASM4-2-[1-10/0.5] |
TWASM5-[2,3]-[1-10/0.5] |
TWASM6-[2,3,4]-[1-10/0.5] |
TWASM8-[2,3,4,5,6]-[1-10/0.5] |
TWASM10-[2,3,4,5,6,8]-[1-10/0.5] |
TWASM12-[3,4,5,6,8,10]-[1-10/0.5] |
TWASM13-[4,5,6,8,10]-[1-10/0.5] |
TWASM14-[4,5,6,8,10]-[1-10/0.5] |
TWASM15-[4,5,6,8,10,12]-[1-10/0.5] |
TWASM16-[4,5,6,8,10,12]-[1-10/0.5] |
TWASM20-[4,5,6,8,10,12,15,16]-[1-10/0.5] |
TWASM25-[6,8,10,12,15,16,20]-[1-10/0.5] |
TWASM30-[8,10,12,15,16,20,25]-[1-10/0.5] |
TWASS4-2-[1-10/0.5] |
TWASS5-[2,3]-[1-10/0.5] |
TWASS6-[2,3,4]-[1-10/0.5] |
TWASS8-[2,3,4,5,6]-[1-10/0.5] |
TWASS10-[2,3,4,5,6,8]-[1-10/0.5] |
TWASS12-[3,4,5,6,8,10]-[1-10/0.5] |
TWASS13-[4,5,6,8,10]-[1-10/0.5] |
TWASS14-[4,5,6,8,10]-[1-10/0.5] |
TWASS15-[4,5,6,8,10,12]-[1-10/0.5] |
TWASS16-[4,5,6,8,10,12]-[1-10/0.5] |
TWASS20-[4,5,6,8,10,12,15,16]-[1-10/0.5] |
TWASS25-[6,8,10,12,15,16,20]-[1-10/0.5] |
TWASS30-[8,10,12,15,16,20,25]-[1-10/0.5] |
WASB4-2-[1,2] |
WASB5-[2,3]-[1,2] |
WASB6-3-1.5 |
WASB6-4-1.5 |
WASB6-[2,3,4]-[1,2] |
WASB8-3-1.5 |
WASB8-4-1.5 |
WASB8-5-1.5 |
WASB8-6-1.5 |
WASB8-[2,3,4,5,6]-[1,2,3,5] |
WASB10-4-1.5 |
WASB10-4-2.5 |
WASB10-5-1.5 |
WASB10-5-2.5 |
WASB10-6-1.5 |
WASB10-6-2.5 |
WASB10-8-1.5 |
WASB10-8-2.5 |
WASB10-[2,3,4,5,6,8]-[1,2,3,5] |
WASB12-5-1.5 |
WASB12-5-2.5 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Außendurchmesser (mm) | Innendurchmesser (mm) | Dicke / Länge (mm) | Werkstoff | Oberflächenbehandlung | Maßfestlegung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 4 | 2 | - | [Stahl] EN 1.1191 Equiv. | Brüniert | Dimensionen konfigurierbar | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 5 | 2 ~ 3 | - | [Stahl] EN 1.1191 Equiv. | Brüniert | Dimensionen konfigurierbar | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 6 | 2 ~ 4 | - | [Stahl] EN 1.1191 Equiv. | Brüniert | Dimensionen konfigurierbar | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 8 | 2 ~ 6 | - | [Stahl] EN 1.1191 Equiv. | Brüniert | Dimensionen konfigurierbar | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 10 | 2 ~ 8 | - | [Stahl] EN 1.1191 Equiv. | Brüniert | Dimensionen konfigurierbar | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 12 | 3 ~ 10 | - | [Stahl] EN 1.1191 Equiv. | Brüniert | Dimensionen konfigurierbar | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 13 | 4 ~ 10 | - | [Stahl] EN 1.1191 Equiv. | Brüniert | Dimensionen konfigurierbar | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 14 | 4 ~ 10 | - | [Stahl] EN 1.1191 Equiv. | Brüniert | Dimensionen konfigurierbar | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 15 | 4 ~ 12 | - | [Stahl] EN 1.1191 Equiv. | Brüniert | Dimensionen konfigurierbar | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 16 | 4 ~ 12 | - | [Stahl] EN 1.1191 Equiv. | Brüniert | Dimensionen konfigurierbar | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 20 | 4 ~ 16 | - | [Stahl] EN 1.1191 Equiv. | Brüniert | Dimensionen konfigurierbar | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 25 | 6 ~ 20 | - | [Stahl] EN 1.1191 Equiv. | Brüniert | Dimensionen konfigurierbar | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 30 | 8 ~ 25 | - | [Stahl] EN 1.1191 Equiv. | Brüniert | Dimensionen konfigurierbar | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 4 | 2 | - | [Stahl] EN 1.1191 Equiv. | Chemisch vernickelt | Dimensionen konfigurierbar | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 5 | 2 ~ 3 | - | [Stahl] EN 1.1191 Equiv. | Chemisch vernickelt | Dimensionen konfigurierbar | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 6 | 2 ~ 4 | - | [Stahl] EN 1.1191 Equiv. | Chemisch vernickelt | Dimensionen konfigurierbar | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 8 | 2 ~ 6 | - | [Stahl] EN 1.1191 Equiv. | Chemisch vernickelt | Dimensionen konfigurierbar | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 10 | 2 ~ 8 | - | [Stahl] EN 1.1191 Equiv. | Chemisch vernickelt | Dimensionen konfigurierbar | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 12 | 3 ~ 10 | - | [Stahl] EN 1.1191 Equiv. | Chemisch vernickelt | Dimensionen konfigurierbar | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 13 | 4 ~ 10 | - | [Stahl] EN 1.1191 Equiv. | Chemisch vernickelt | Dimensionen konfigurierbar | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 14 | 4 ~ 10 | - | [Stahl] EN 1.1191 Equiv. | Chemisch vernickelt | Dimensionen konfigurierbar | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 15 | 4 ~ 12 | - | [Stahl] EN 1.1191 Equiv. | Chemisch vernickelt | Dimensionen konfigurierbar | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 16 | 4 ~ 12 | - | [Stahl] EN 1.1191 Equiv. | Chemisch vernickelt | Dimensionen konfigurierbar | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 20 | 4 ~ 16 | - | [Stahl] EN 1.1191 Equiv. | Chemisch vernickelt | Dimensionen konfigurierbar | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 25 | 6 ~ 20 | - | [Stahl] EN 1.1191 Equiv. | Chemisch vernickelt | Dimensionen konfigurierbar | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 30 | 8 ~ 25 | - | [Stahl] EN 1.1191 Equiv. | Chemisch vernickelt | Dimensionen konfigurierbar | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 4 | 2 | - | [Rostfreier Stahl] EN 1.4301 Equiv. | Unbehandelt | Dimensionen konfigurierbar | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 5 | 2 ~ 3 | - | [Rostfreier Stahl] EN 1.4301 Equiv. | Unbehandelt | Dimensionen konfigurierbar | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 6 | 2 ~ 4 | - | [Rostfreier Stahl] EN 1.4301 Equiv. | Unbehandelt | Dimensionen konfigurierbar | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 8 | 2 ~ 6 | - | [Rostfreier Stahl] EN 1.4301 Equiv. | Unbehandelt | Dimensionen konfigurierbar | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 10 | 2 ~ 8 | - | [Rostfreier Stahl] EN 1.4301 Equiv. | Unbehandelt | Dimensionen konfigurierbar | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 12 | 3 ~ 10 | - | [Rostfreier Stahl] EN 1.4301 Equiv. | Unbehandelt | Dimensionen konfigurierbar | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 13 | 4 ~ 10 | - | [Rostfreier Stahl] EN 1.4301 Equiv. | Unbehandelt | Dimensionen konfigurierbar | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 14 | 4 ~ 10 | - | [Rostfreier Stahl] EN 1.4301 Equiv. | Unbehandelt | Dimensionen konfigurierbar | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 15 | 4 ~ 12 | - | [Rostfreier Stahl] EN 1.4301 Equiv. | Unbehandelt | Dimensionen konfigurierbar | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 16 | 4 ~ 12 | - | [Rostfreier Stahl] EN 1.4301 Equiv. | Unbehandelt | Dimensionen konfigurierbar | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 20 | 4 ~ 16 | - | [Rostfreier Stahl] EN 1.4301 Equiv. | Unbehandelt | Dimensionen konfigurierbar | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 25 | 6 ~ 20 | - | [Rostfreier Stahl] EN 1.4301 Equiv. | Unbehandelt | Dimensionen konfigurierbar | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 30 | 8 ~ 25 | - | [Rostfreier Stahl] EN 1.4301 Equiv. | Unbehandelt | Dimensionen konfigurierbar | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 4 | 2 | - | [Stahl] EN 1.1191 Equiv. | Brüniert | Dimensionen auswählbar | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 5 | 2 ~ 3 | - | [Stahl] EN 1.1191 Equiv. | Brüniert | Dimensionen auswählbar | ||
1.68 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | 6 | 3 | 1.5 | [Stahl] EN 1.1191 Equiv. | Brüniert | Dimensionen auswählbar | |
1.68 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | - | - | - | - | - | - | |
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 6 | 2 ~ 4 | - | [Stahl] EN 1.1191 Equiv. | Brüniert | Dimensionen auswählbar | ||
1.68 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | 8 | 3 | 1.5 | [Stahl] EN 1.1191 Equiv. | Brüniert | Dimensionen auswählbar | |
1.68 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | 8 | 4 | 1.5 | [Stahl] EN 1.1191 Equiv. | Brüniert | Dimensionen auswählbar | |
1.68 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | 8 | 5 | 1.5 | [Stahl] EN 1.1191 Equiv. | Brüniert | Dimensionen auswählbar | |
1.68 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | 8 | 6 | 1.5 | [Stahl] EN 1.1191 Equiv. | Brüniert | Dimensionen auswählbar | |
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 8 | 2 ~ 6 | - | [Stahl] EN 1.1191 Equiv. | Brüniert | Dimensionen auswählbar | ||
1.82 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | 10 | 4 | 1.5 | [Stahl] EN 1.1191 Equiv. | Brüniert | Dimensionen auswählbar | |
1.82 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | 10 | 4 | 2.5 | [Stahl] EN 1.1191 Equiv. | Brüniert | Dimensionen auswählbar | |
1.82 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | 10 | 5 | 1.5 | [Stahl] EN 1.1191 Equiv. | Brüniert | Dimensionen auswählbar | |
1.82 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | 10 | 5 | 2.5 | [Stahl] EN 1.1191 Equiv. | Brüniert | Dimensionen auswählbar | |
1.82 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | 10 | 6 | 1.5 | [Stahl] EN 1.1191 Equiv. | Brüniert | Dimensionen auswählbar | |
1.82 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | 10 | 6 | 2.5 | [Stahl] EN 1.1191 Equiv. | Brüniert | Dimensionen auswählbar | |
1.82 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | 10 | 8 | 1.5 | [Stahl] EN 1.1191 Equiv. | Brüniert | Dimensionen auswählbar | |
1.82 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | 10 | 8 | 2.5 | [Stahl] EN 1.1191 Equiv. | Brüniert | Dimensionen auswählbar | |
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 10 | 2 ~ 8 | - | [Stahl] EN 1.1191 Equiv. | Brüniert | Dimensionen auswählbar | ||
1.82 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | 12 | 5 | 1.5 | [Stahl] EN 1.1191 Equiv. | Brüniert | Dimensionen auswählbar | |
1.82 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | 12 | 5 | 2.5 | [Stahl] EN 1.1191 Equiv. | Brüniert | Dimensionen auswählbar |
Loading...
Zurück zur Kategorie Scheiben / Hülsen (Metall)
Übersicht der Ausführungen als PDF
Teilenummer | V Auswahl | T Auswahl | Stückpreis | |||||||||||||||||||||
Ausführung | D | WASB | WASM | WASS | ||||||||||||||||||||
WASB WASM WASS | 4 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
5 | 2 | 3 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
6 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
3 | 4 | 1.5 | ||||||||||||||||||||||
8 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | |||||||||||||||
3 | 4 | 5 | 6 | 1.5 | ||||||||||||||||||||
10 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 1 | 2 | 3 | 5 | ||||||||||||||
4 | 5 | 6 | 8 | 1.5 | 2.5 | |||||||||||||||||||
12 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 1 | 2 | 3 | 5 | ||||||||||||||
5 | 6 | 8 | 10 | 1.5 | 2.5 | |||||||||||||||||||
13 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 1 | 2 | 3 | 5 | |||||||||||||||
6 | 8 | 1.5 | 2.5 | |||||||||||||||||||||
14 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 1 | 2 | 3 | 5 | |||||||||||||||
6 | 8 | 10 | 1.5 | |||||||||||||||||||||
15 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 1 | 2 | 3 | 5 | ||||||||||||||
6 | 8 | 10 | 12 | 1.5 | ||||||||||||||||||||
16 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 1 | 2 | 3 | 5 | ||||||||||||||
6 | 8 | 10 | 12 | 1.5 | ||||||||||||||||||||
20 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 16 | 2 | 3 | 5 | |||||||||||||
6 | 10 | 15 | 1.5 | 2.5 | ||||||||||||||||||||
25 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 16 | 20 | 2 | 3 | 5 | ||||||||||||||
30 | 8 | 10 | 12 | 15 | 16 | 20 | 25 | 2 | 3 | 5 | ||||||||||||||
35 | 10 | 12 | 15 | 16 | 20 | 25 | 3 | 5 | 10 | |||||||||||||||
40 | 10 | 12 | 15 | 16 | 20 | 25 | 30 | 3 | 5 | 10 | ||||||||||||||
50 | 10 | 12 | 15 | 16 | 20 | 25 | 30 | 3 | 5 | 10 | ||||||||||||||
60 | 15 | 16 | 20 | 25 | 30 | 3 | 5 | 10 |
Teilenummer | V Auswahl | T 0.5mm-Schritte | ||||||||||||
Ausführung | D | |||||||||||||
TWASB TWASM TWASS | 4 | 2 | 1.0~10.0 | |||||||||||
5 | 2 | 3 | ||||||||||||
6 | 2 | 3 | 4 | |||||||||||
8 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||
10 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | ||||||||
12 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | ||||||||
13 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | |||||||||
14 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | |||||||||
15 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | ||||||||
16 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | ||||||||
20 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 16 | ||||||
25 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 16 | 20 | |||||||
30 | 8 | 10 | 12 | 15 | 16 | 20 | 25 |
Form | Rund/zylindrisch | Ausführung - Innendurchmesser | einfache Bohrung | Toleranz - Außendurchmesser | -0.2 bis 0 |
---|---|---|---|---|---|
Toleranz - Innendurchmesser | +0.3 bis +0.1 | Toleranz - Dicke / Länge | +/- 0.01 | Verkaufseinheit | ab 1 Stk. |
Härte(HRC) | unbehandelt | Toleranz | Präzisionsklasse |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Außendurchmesser(mm)
Innendurchmesser(mm)
Dicke / Länge(mm)
Werkstoff
Oberflächenbehandlung
Maßfestlegung
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften