Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Ausführung | Werkstoff | Farbe |
RDJA | Acryl - Standard | Transparent |
RDJC | Polycarbonat - Standard |
Teile-nummer | - | L |
RDJA3 | - | 250 |
Teile-nummer | L 1mm-Schritte | Stückpreis | ||||||||
RDJA | RDJC | |||||||||
Ausführung | D | L10~100 | L101~200 | L201~400 | L401~600 | L10~100 | L101~200 | L201~400 | L401~600 | |
RDJA Acryl - Standard RDJC Polycarbonat - Standard | 3 | 10~250 | - | - | ||||||
4 | ||||||||||
5 | ||||||||||
6 | 10~500 | |||||||||
8 | ||||||||||
10 | ||||||||||
12 | 10~600 | |||||||||
13 | ||||||||||
15 | ||||||||||
16 | ||||||||||
18 | ||||||||||
20 | ||||||||||
25 | ||||||||||
30 |
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer
|
---|
RDJA3-[10-250/1] |
RDJA4-[10-250/1] |
RDJA5-[10-250/1] |
RDJA6-[10-500/1] |
RDJA8-[10-500/1] |
RDJA10-[10-500/1] |
RDJA12-[10-600/1] |
RDJA13-[10-600/1] |
RDJA15-[10-600/1] |
RDJA16-[10-600/1] |
RDJA18-[10-600/1] |
RDJA20-[10-600/1] |
RDJA25-[10-600/1] |
RDJA30-[10-600/1] |
RDJC3-[10-250/1] |
RDJC4-[10-250/1] |
RDJC5-[10-250/1] |
RDJC6-[10-500/1] |
RDJC8-[10-500/1] |
RDJC10-[10-500/1] |
RDJC12-[10-600/1] |
RDJC13-[10-600/1] |
RDJC15-[10-600/1] |
RDJC16-[10-600/1] |
RDJC18-[10-600/1] |
RDJC20-[10-600/1] |
RDJC25-[10-600/1] |
RDJC30-[10-600/1] |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Werkstoff | Aussen - D (Ø) | L (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | Acrylic | 3 | 10 ~ 250 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | Acrylic | 4 | 10 ~ 250 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | Acrylic | 5 | 10 ~ 250 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | Acrylic | 6 | 10 ~ 500 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | Acrylic | 8 | 10 ~ 500 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | Acrylic | 10 | 10 ~ 500 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | Acrylic | 12 | 10 ~ 600 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | Acrylic | 13 | 10 ~ 600 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | Acrylic | 15 | 10 ~ 600 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | Acrylic | 16 | 10 ~ 600 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | Acrylic | 18 | 10 ~ 600 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | Acrylic | 20 | 10 ~ 600 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | Acrylic | 25 | 10 ~ 600 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | Acrylic | 30 | 10 ~ 600 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | Polycarbonate | 3 | 10 ~ 250 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | Polycarbonate | 4 | 10 ~ 250 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | Polycarbonate | 5 | 10 ~ 250 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | Polycarbonate | 6 | 10 ~ 500 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | Polycarbonate | 8 | 10 ~ 500 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | Polycarbonate | 10 | 10 ~ 500 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | Polycarbonate | 12 | 10 ~ 600 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | Polycarbonate | 13 | 10 ~ 600 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | Polycarbonate | 15 | 10 ~ 600 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | Polycarbonate | 16 | 10 ~ 600 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | Polycarbonate | 18 | 10 ~ 600 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | Polycarbonate | 20 | 10 ~ 600 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | Polycarbonate | 25 | 10 ~ 600 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | Polycarbonate | 30 | 10 ~ 600 |
Loading...
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Werkstoff
Aussen - D(Ø)
L(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Optionale Eigenschaften