Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Ausführung | Toleranz D | Werkstoff | Härte | Oberflächenbehandlung |
MRS | 0 - 0.005 | EN 1.3343 Äquivalent | 58HRC~ | - |
MRSB | Schwarz brüniert | |||
MRSM | Chemisch vernickelt | |||
MRSK | EN 1.3505 Äquivalent | - | ||
MRSD | EN 1.2379 Äquivalent | 60HRC~ | - | |
MRSS | EN 1.4125 Äquivalent | 56HRC~ | - | |
MRSG | EN 1.4301 Äquivalent | - | - | |
MRSF | P/M Hochgeschwindigkeitsstahl | 65~68HRC | - | |
MRSC | EN CW-614N Äquivalent (Messing mit geringem Cadmiumgehalt) | - | - |
Teile-nummer | - | L |
MRS1.2 | - | 60.0 |
Teile-nummer | L | Stückpreis | |||||||||
Ausführung | D | 0.1mm Schritte | MRS | MRSB | MRSM | MRSK | MRSD | MRSS | MRSG | MRSF | MRSC |
MRS MRSB MRSM MRSK MRSD MRSS MRSG MRSF MRSC | 0.5 | 5.0~50.0 | - | ||||||||
0.6 | |||||||||||
0.7 | |||||||||||
0.8 | |||||||||||
0.9 | |||||||||||
1.0 | |||||||||||
1.1 | |||||||||||
1.2 | 5.0~60.0 | ||||||||||
1.3 | |||||||||||
1.4 | 5,0~70,0 | ||||||||||
1.5 | 5.0~75.0 | ||||||||||
1.6 | 5,0~80,0 | ||||||||||
1.7 | |||||||||||
1.8 | 5,0~90,0 | ||||||||||
1.9 | |||||||||||
2.0 | 5.0~100.0 | ||||||||||
2.1 | |||||||||||
2.2 | |||||||||||
2.3 | |||||||||||
2.4 | |||||||||||
2.5 | |||||||||||
2.6 | |||||||||||
2.7 | |||||||||||
2.8 | |||||||||||
2.9 | |||||||||||
3.0 | 5,0~150,0 | ||||||||||
3.1 | |||||||||||
3.2 | |||||||||||
3.3 | |||||||||||
3.4 | |||||||||||
3.5 | |||||||||||
3.6 | |||||||||||
3.7 | |||||||||||
3.8 | |||||||||||
3.9 | |||||||||||
4.0 | |||||||||||
4.1 | |||||||||||
4.2 | |||||||||||
4.3 | |||||||||||
4.4 | |||||||||||
4.5 | |||||||||||
4.6 | |||||||||||
4.7 | |||||||||||
4.8 | |||||||||||
4.9 | |||||||||||
5.0 |
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Werkstoff | Aussen - D (Ø) | Länge L (mm) | Oberflächenbehandlung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | - | 0.5 | 5 ~ 50 | Nicht im Lieferumfang | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | - | 0.6 | 5 ~ 50 | Nicht im Lieferumfang | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | - | 0.7 | 5 ~ 50 | Nicht im Lieferumfang | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | - | 0.8 | 5 ~ 50 | Nicht im Lieferumfang | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | - | 0.9 | 5 ~ 50 | Nicht im Lieferumfang | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | - | 1 | 5 ~ 50 | Nicht im Lieferumfang | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | - | 1.1 | 5 ~ 50 | Nicht im Lieferumfang | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | - | 1.2 | 5 ~ 60 | Nicht im Lieferumfang | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | - | 1.3 | 5 ~ 60 | Nicht im Lieferumfang | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | - | 1.4 | 5 ~ 70 | Nicht im Lieferumfang | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | - | 1.5 | 5 ~ 75 | Nicht im Lieferumfang | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | - | 1.6 | 5 ~ 80 | Nicht im Lieferumfang | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | - | 1.7 | 5 ~ 80 | Nicht im Lieferumfang | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | - | 1.8 | 5 ~ 90 | Nicht im Lieferumfang | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | - | 1.9 | 5 ~ 90 | Nicht im Lieferumfang | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | - | 2 | 5 ~ 100 | Nicht im Lieferumfang | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | - | 2.1 | 5 ~ 100 | Nicht im Lieferumfang | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | - | 2.2 | 5 ~ 100 | Nicht im Lieferumfang | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | - | 2.3 | 5 ~ 100 | Nicht im Lieferumfang | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | - | 2.4 | 5 ~ 100 | Nicht im Lieferumfang | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | - | 2.5 | 5 ~ 100 | Nicht im Lieferumfang | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | - | 2.6 | 5 ~ 100 | Nicht im Lieferumfang | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | - | 2.7 | 5 ~ 100 | Nicht im Lieferumfang | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | - | 2.8 | 5 ~ 100 | Nicht im Lieferumfang | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | - | 2.9 | 5 ~ 100 | Nicht im Lieferumfang | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | - | 3 | 5 ~ 150 | Nicht im Lieferumfang | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | - | 3.1 | 5 ~ 150 | Nicht im Lieferumfang | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | - | 3.2 | 5 ~ 150 | Nicht im Lieferumfang | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | - | 3.3 | 5 ~ 150 | Nicht im Lieferumfang | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | - | 3.4 | 5 ~ 150 | Nicht im Lieferumfang | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | - | 3.5 | 5 ~ 150 | Nicht im Lieferumfang | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | - | 3.6 | 5 ~ 150 | Nicht im Lieferumfang | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | - | 3.7 | 5 ~ 150 | Nicht im Lieferumfang | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | - | 3.8 | 5 ~ 150 | Nicht im Lieferumfang | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | - | 3.9 | 5 ~ 150 | Nicht im Lieferumfang | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | - | 4 | 5 ~ 150 | Nicht im Lieferumfang | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | - | 4.1 | 5 ~ 150 | Nicht im Lieferumfang | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | - | 4.2 | 5 ~ 150 | Nicht im Lieferumfang | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | - | 4.3 | 5 ~ 150 | Nicht im Lieferumfang | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | - | 4.4 | 5 ~ 150 | Nicht im Lieferumfang | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | - | 4.5 | 5 ~ 150 | Nicht im Lieferumfang | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | - | 4.6 | 5 ~ 150 | Nicht im Lieferumfang | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | - | 4.7 | 5 ~ 150 | Nicht im Lieferumfang | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | - | 4.8 | 5 ~ 150 | Nicht im Lieferumfang | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | - | 4.9 | 5 ~ 150 | Nicht im Lieferumfang | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | - | 5 | 5 ~ 150 | Nicht im Lieferumfang | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | - | 0.5 | 5 ~ 50 | Brünierung | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | - | 0.6 | 5 ~ 50 | Brünierung | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | - | 0.7 | 5 ~ 50 | Brünierung | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | - | 0.8 | 5 ~ 50 | Brünierung | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | - | 0.9 | 5 ~ 50 | Brünierung | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | - | 1 | 5 ~ 50 | Brünierung | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | - | 1.1 | 5 ~ 50 | Brünierung | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | - | 1.2 | 5 ~ 60 | Brünierung | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | - | 1.3 | 5 ~ 60 | Brünierung | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | - | 1.4 | 5 ~ 70 | Brünierung | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | - | 1.5 | 5 ~ 75 | Brünierung | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | - | 1.6 | 5 ~ 80 | Brünierung | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | - | 1.7 | 5 ~ 80 | Brünierung | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | - | 1.8 | 5 ~ 90 | Brünierung |
Loading...
Toleranz Außen-Ø | 0 bis -0.005 (Ra 1.6) |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Werkstoff
Aussen - D(Ø)
Länge L(mm)
Oberflächenbehandlung
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften