• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Stangen

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Stangen/Rostfreier Stahl/Aluminiumlegierung/Messing/Titan:Verwandte bildanzeige
StangenWerkstoff
Außen-Ø vorgefertigtAußen-Ø Wählbare
RDOF-EN 1.4305 Äquivalent
RDOSFRDOSEN 1.4301 Äquivalent
RDOH-EN 1.4401 Äquivalent
RDOA-EN AW-2017 Äquivalent
RDOK-EN AW-5056 Äquivalent
RD52A-EN AW-5052 Äquivalent
RDOG-EN CW-614N Äquivalent
(Messing mit geringem Cadmiumgehalt)
RDOT-3.7035/Ti99.5 (Ti2)

Spezifikationen

■Stangen (Außen-Ø wählbar)
Teile-nummer-L
RDOA15-700
■Stangen (Außen-Ø konfigurierbar)
Teile-nummer-D-L
FRDOS-D11-L113
■Maß C
oder mehroder wenigerC
D3D160.5
D17D801.0

■L Toleranz für Maß L
oder mehroder wenigerToleranz
1030±0.2
31120±0.3
121400±0.5
4011000±0.8

■Stangen (Außen-Ø wählbar)
Teile-nummerL
AusführungD1mm-Schritte
RDOF
RDOS
RDOH
RDOA
RDOK
RD52A (D5~12, 15~20)
RDOG
RDOT (D3~6)
310~250
4
5
610~500
8
10
1210~750
13
15
1610~900
1820~1000
20
25
30
RDOF
RDOS
5030~1000
60
8030~200

■Stangen (Außen-Ø konfigurierbar)
Teile-nummerDL
1mm-Schritte1mm-Schritte
FRDOS6~1010~500
11~1510~750
16~1710~900
18~3020~1000

■Außen-Ø Toleranz
Teile-nummer


D
RDOF
RDOS
FRDOS
RDOH
RDOT
RDOARDOK
RD52A
RDOG
3  0
- 0.1
  0
- 0.1
±0.1±0.1
4
5
6
8
10
12±0.3
13
15
16
18
20±0.4
25
30
50  0
- 0.2
---
60
80

Optionen

Stangen/Rostfreier Stahl/Aluminiumlegierung/Messing/Titan:Verwandte bildanzeige

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
FRDOS-D[6-30/1]-L[10-1000/1]
RD52A5-[10-250/1]
RD52A6-[10-500/1]
RD52A8-[10-500/1]
RD52A10-[10-500/1]
RD52A12-[10-750/1]
RD52A15-[10-750/1]
RD52A16-[10-900/1]
RD52A18-[20-1000/1]
RD52A20-[20-1000/1]
RDOA3-[10-250/1]
RDOA4-[10-250/1]
RDOA5-[10-250/1]
RDOA6-[10-500/1]
RDOA8-[10-500/1]
RDOA10-[10-500/1]
RDOA12-[10-750/1]
RDOA13-[10-750/1]
RDOA15-[10-750/1]
RDOA16-[10-900/1]
RDOA18-[10-1000/1]
RDOA20-[20-1000/1]
RDOA25-[20-1000/1]
RDOA30-[20-1000/1]
RDOF3-[10-250/1]
RDOF4-[10-250/1]
RDOF5-[10-250/1]
RDOF6-[10-500/1]
RDOF8-[10-500/1]
RDOF10-[10-500/1]
RDOF12-[10-750/1]
RDOF13-[10-750/1]
RDOF15-[10-750/1]
RDOF16-[10-900/1]
RDOF18-[20-1000/1]
RDOF20-[20-1000/1]
RDOF25-[20-1000/1]
RDOF30-[20-1000/1]
RDOF50-[30-1000/1]
RDOF60-[30-1000/1]
RDOF80-[30-200/1]
RDOG3-[10-250/1]
RDOG4-[10-250/1]
RDOG5-[10-250/1]
RDOG6-[10-500/1]
RDOG8-[10-500/1]
RDOG10-[10-500/1]
RDOG12-[10-750/1]
RDOG13-[10-750/1]
RDOG15-[10-750/1]
RDOG16-[10-900/1]
RDOG18-[10-1000/1]
RDOG20-[20-1000/1]
RDOG25-[20-1000/1]
RDOG30-[20-1000/1]
RDOH3-[10-250/1]
RDOH4-[10-250/1]
RDOH5-[10-250/1]
RDOH6-[10-500/1]
RDOH8-[10-500/1]
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSWerkstoff Aussen - D
(Ø)
Länge L
(mm)

-

1 9 Arbeitstage 10[Rostfreier Stahl] EN 1.4301 Äquiv.6 ~ 3010 ~ 1000

-

1 8 Arbeitstage 10[Aluminium] EN AW-5052 Äquivalent510 ~ 250

-

1 8 Arbeitstage 10[Aluminium] EN AW-5052 Äquivalent610 ~ 500

-

1 8 Arbeitstage 10[Aluminium] EN AW-5052 Äquivalent810 ~ 500

-

1 8 Arbeitstage 10[Aluminium] EN AW-5052 Äquivalent1010 ~ 500

-

1 8 Arbeitstage 10[Aluminium] EN AW-5052 Äquivalent1210 ~ 750

-

1 8 Arbeitstage 10[Aluminium] EN AW-5052 Äquivalent1510 ~ 750

-

1 8 Arbeitstage 10[Aluminium] EN AW-5052 Äquivalent1610 ~ 900

-

1 8 Arbeitstage 10[Aluminium] EN AW-5052 Äquivalent1820 ~ 1000

-

1 8 Arbeitstage 10[Aluminium] EN AW-5052 Äquivalent2020 ~ 1000

-

1 8 Arbeitstage 10[Aluminium] EN AW-2017 Äquivalent310 ~ 250

-

1 8 Arbeitstage 10[Aluminium] EN AW-2017 Äquivalent410 ~ 250

-

1 8 Arbeitstage 10[Aluminium] EN AW-2017 Äquivalent510 ~ 250

-

1 8 Arbeitstage 10[Aluminium] EN AW-2017 Äquivalent610 ~ 500

-

1 8 Arbeitstage 10[Aluminium] EN AW-2017 Äquivalent810 ~ 500

-

1 8 Arbeitstage 10[Aluminium] EN AW-2017 Äquivalent1010 ~ 500

-

1 8 Arbeitstage 10[Aluminium] EN AW-2017 Äquivalent1210 ~ 750

-

1 8 Arbeitstage 10[Aluminium] EN AW-2017 Äquivalent1310 ~ 750

-

1 8 Arbeitstage 10[Aluminium] EN AW-2017 Äquivalent1510 ~ 750

-

1 8 Arbeitstage 10[Aluminium] EN AW-2017 Äquivalent1610 ~ 900

-

1 8 Arbeitstage 10[Aluminium] EN AW-2017 Äquivalent1810 ~ 1000

-

1 8 Arbeitstage 10[Aluminium] EN AW-2017 Äquivalent2020 ~ 1000

-

1 8 Arbeitstage 10[Aluminium] EN AW-2017 Äquivalent2520 ~ 1000

-

1 8 Arbeitstage 10[Aluminium] EN AW-2017 Äquivalent3020 ~ 1000

-

1 8 Arbeitstage 10[Rostfreier Stahl] EN 1.4305 Äquiv.310 ~ 250

-

1 8 Arbeitstage 10[Rostfreier Stahl] EN 1.4305 Äquiv.410 ~ 250

-

1 8 Arbeitstage 10[Rostfreier Stahl] EN 1.4305 Äquiv.510 ~ 250

-

1 8 Arbeitstage 10[Rostfreier Stahl] EN 1.4305 Äquiv.610 ~ 500

-

1 8 Arbeitstage 10[Rostfreier Stahl] EN 1.4305 Äquiv.810 ~ 500

-

1 8 Arbeitstage 10[Rostfreier Stahl] EN 1.4305 Äquiv.1010 ~ 500

-

1 8 Arbeitstage 10[Rostfreier Stahl] EN 1.4305 Äquiv.1210 ~ 750

-

1 8 Arbeitstage 10[Rostfreier Stahl] EN 1.4305 Äquiv.1310 ~ 750

-

1 8 Arbeitstage 10[Rostfreier Stahl] EN 1.4305 Äquiv.1510 ~ 750

-

1 8 Arbeitstage 10[Rostfreier Stahl] EN 1.4305 Äquiv.1610 ~ 900

-

1 8 Arbeitstage 10[Rostfreier Stahl] EN 1.4305 Äquiv.1820 ~ 1000

-

1 8 Arbeitstage 10[Rostfreier Stahl] EN 1.4305 Äquiv.2020 ~ 1000

-

1 8 Arbeitstage 10[Rostfreier Stahl] EN 1.4305 Äquiv.2520 ~ 1000

-

1 8 Arbeitstage 10[Rostfreier Stahl] EN 1.4305 Äquiv.3020 ~ 1000

-

1 8 Arbeitstage 10[Rostfreier Stahl] EN 1.4305 Äquiv.5030 ~ 1000

-

1 7 Arbeitstage 10[Rostfreier Stahl] EN 1.4305 Äquiv.6030 ~ 1000

-

1 7 Arbeitstage 10[Rostfreier Stahl] EN 1.4305 Äquiv.8030 ~ 200

-

1 6 Arbeitstage 10[Messing] EN CW-614N Äquivalent(Messing mit geringem Cadmiumgehalt)310 ~ 250

-

1 6 Arbeitstage 10[Messing] EN CW-614N Äquivalent(Messing mit geringem Cadmiumgehalt)410 ~ 250

-

1 6 Arbeitstage 10[Messing] EN CW-614N Äquivalent(Messing mit geringem Cadmiumgehalt)510 ~ 250

-

1 6 Arbeitstage 10[Messing] EN CW-614N Äquivalent(Messing mit geringem Cadmiumgehalt)610 ~ 500

-

1 6 Arbeitstage 10[Messing] EN CW-614N Äquivalent(Messing mit geringem Cadmiumgehalt)810 ~ 500

-

1 6 Arbeitstage 10[Messing] EN CW-614N Äquivalent(Messing mit geringem Cadmiumgehalt)1010 ~ 500

-

1 6 Arbeitstage 10[Messing] EN CW-614N Äquivalent(Messing mit geringem Cadmiumgehalt)1210 ~ 750

-

1 6 Arbeitstage 10[Messing] EN CW-614N Äquivalent(Messing mit geringem Cadmiumgehalt)1310 ~ 750

-

1 6 Arbeitstage 10[Messing] EN CW-614N Äquivalent(Messing mit geringem Cadmiumgehalt)1510 ~ 750

-

1 6 Arbeitstage 10[Messing] EN CW-614N Äquivalent(Messing mit geringem Cadmiumgehalt)1610 ~ 900

-

1 6 Arbeitstage 10[Messing] EN CW-614N Äquivalent(Messing mit geringem Cadmiumgehalt)1810 ~ 1000

-

1 6 Arbeitstage 10[Messing] EN CW-614N Äquivalent(Messing mit geringem Cadmiumgehalt)2020 ~ 1000

-

1 6 Arbeitstage 10[Messing] EN CW-614N Äquivalent(Messing mit geringem Cadmiumgehalt)2520 ~ 1000

-

1 6 Arbeitstage 10[Messing] EN CW-614N Äquivalent(Messing mit geringem Cadmiumgehalt)3020 ~ 1000

-

1 8 Arbeitstage 10[Rostfreier Stahl] EN 1.4401 Äquiv.310 ~ 250

-

1 8 Arbeitstage 10[Rostfreier Stahl] EN 1.4401 Äquiv.410 ~ 250

-

1 8 Arbeitstage 10[Rostfreier Stahl] EN 1.4401 Äquiv.510 ~ 250

-

1 8 Arbeitstage 10[Rostfreier Stahl] EN 1.4401 Äquiv.610 ~ 500

-

1 8 Arbeitstage 10[Rostfreier Stahl] EN 1.4401 Äquiv.810 ~ 500

Loading...

Grundlegende Informationen

Toleranz Außen-Ø Präzisionsgrad des gezogenen Materials Oberflächenbehandlung Nicht im Lieferumfang

Ergänzungsartikel

Technischer Support