Befestigungsschrauben für CCD-Kameras【5 Stk. pro Packung】

Befestigungsschrauben für CCD-Kameras
  • Mengenrabatt
[Merkmale] Er ist mit dem Zoll-Innengewinde am Hauptkörper der CD-Kamera kompatibel. Es kann verwendet werden, um die Kamera auf eine Vorrichtung zu montieren.
  • Bestellmengen erweitert (D-JIT)

Datenblatt

Einheitenbeispiel bezogen auf diese Kategorie

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Befestigungsschrauben für CCD-Kameras:Verwandte bildanzeige
Werkstoff: EN 1.4567 Äquiv.
Oberflächenbehandlung: passiviert

Spezifikationen

Teilenummer
MLCV50
LCV12
LRC
LCK8
CLAJM20
TeilenummerStückpreisMengen-Rabatt
AusführungL1~3 Pkg.4~8 Pkg.9~30 Pkg.
LCK8
12
Als Packung zu beziehen (Packung enthält 5 Stück).
Bei größeren Bestellmengen als den angegebenen Stückzahlen Preis bitte in WOS prüfen.

Achtung: Die Größe des Innensechskants entspricht M6.
Verwenden Sie zum Festziehen einen Innensechskantschlüssel für M6.

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
LCK8
LCK12
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSMaß L
(mm)

18.90 €

5 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

108

20.16 €

5 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 5 Arbeitstage 1012

Loading...

  1. 1

Ergänzungsartikel

Beispiele, wie Sie diese Komponenten verwenden können

Technischer Support