• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

CCTV-Linsen

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

CCTV-Linsen:Verwandte bildanzeige
Werkstoff: Aluminium (Grundkörper)
Oberflächenbehandlung: schwarz eloxiert (Grundkörper)

Spezifikationen

Teilenummer
MLCV50
LCV12
LRC
LCK8
CLAJM20
■Megapixel-CCTV-Linsen
TeilenummerBrennweiteBlende (FNO)Max. verfügbarer CCDWD (Objektabstand) (mm)BildschirmverzerrungFilterschrauben- Ø (MxSteigung)LD(a)(b)Gewicht gStückpreisMengen-Rabatt
AusführungNr.1~4 Stk.5 ~ 20 Stk.
MLCV661.4 geschlossen1/2 Zoll200~∞-0.96%30.5x0.537.5325.85.665  
881.4 geschlossen2/3 Zoll100~∞-0.10%30.5x0.528.233.54.74.563  
12121.4 geschlossen2/3 Zoll150~∞-0.10%30.5x0.528.233.54.74.562  
16161.4 geschlossen2/3 Zoll300~∞-0.10%30.5x0.528.233.55.85.660  
25251.4 geschlossen2/3 Zoll250~∞-0.30%25.5x0.531.5295.85.645  
35352.0~geschlossen2/3 Zoll250~∞-0.02%25.5x0.538.5295.85.655  
50502.8~geschlossen2/3 Zoll500~∞-0.20%25.5x0.538.5295.85.655  
Bei größeren Bestellmengen als den angegebenen Stückzahlen Preis bitte in WOS prüfen.
■CCTV-Linsen
TeilenummerBrennweiteBlende (FNO)Max. verfügbarer CCDWD (Objektabstand) (mm)BildschirmverzerrungFilterschrauben- Ø (MxSteigung)LD(a)(b)Gewicht gStückpreisMengen-Rabatt
AusführungNr.1~4 Stk.5 ~ 20 Stk.
LCV661.4 geschlossen1/2 Zoll200~∞-1.60%27x0.530.03055.360  
881.3~geschlossen2/3 Zoll200~∞-1.90%25.5x0.534.52955.360  
12121.4 geschlossen1/2 Zoll300~∞-0.30%27x0.534.53055.360  
16161.4 geschlossen2/3 Zoll400~∞-0.60%27x0.524.53055.340  
25251.4 geschlossen2/3 Zoll500~∞-0.60%27x0.524.53055.345  
3535nahe 1.92/3 Zoll500~∞0.08%27x0.529.03055.350  
5050nahe 1.82/3 Zoll1000~∞0.20%30.5x0.537.03255.360  
*Maße (a)(b) sind die Referenzhöhe, wenn der Knopf fixiert ist. Die Verwendung anderer CCD-Chips als des optimalen CCD-Chips ist moglich. Der Rand der Bildecken kann jedoch etwas unscharf sein (Randlichtabfall).
Bei größeren Bestellmengen als den angegebenen Stückzahlen Preis bitte in WOS prüfen.

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
LCV6
LCV8
LCV12
LCV16
LCV25
LCV35
LCV50
MLCV6
MLCV8
MLCV12
MLCV16
MLCV25
MLCV35
MLCV50
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSNr. (Brennweite)
(mm)
Linse

123.41 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 106CCTV Lens

123.41 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 108CCTV Lens

115.88 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1012CCTV Lens

119.64 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1016CCTV Lens

123.41 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1025CCTV Lens

141.05 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1035CCTV Lens

144.84 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1050CCTV Lens

156.17 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 106Megapixel CCTV Lens

159.94 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 108Megapixel CCTV Lens

159.94 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1012Megapixel CCTV Lens

161.20 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1016Megapixel CCTV Lens

166.24 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10--

171.28 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1035Megapixel CCTV Lens

173.79 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1050Megapixel CCTV Lens

Loading...

  1. 1

Ergänzungsartikel

Beispiele, wie Sie diese Komponenten verwenden können

Technischer Support