• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Zwischenringe für Objektivlinsen

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Zwischenringe für Objektivlinsen:Verwandte bildanzeige
Werkstoff: Aluminium (Grundkörper)
Oberflächenbehandlung: schwarz eloxiert (Grundkörper)

Spezifikationen

Teilenummer
LTAB3
LTABA10
■Zwischenringe für Objektivlinsen
TeilenummerGewicht (g)StückpreisMengen-Rabatt
AusführungL1~4 Stk.5 ~ 20 Stk.
LTABA57
1012
1517
2022
2527
3028
3532.5
4037
Bei größeren Bestellmengen als den angegebenen Stückzahlen Preis bitte in WOS prüfen.

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
LTABA5
LTABA10
LTABA15
LTABA20
LTABA25
LTABA30
LTABA35
LTABA40
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSMaß L
(mm)

34.00 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 105

39.16 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1010

45.34 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1015

51.63 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1020

56.80 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1025

68.14 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1030

72.30 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1035

82.62 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1040

Loading...

  1. 1

Weitere Informationen

(*) Spezielle Gewindegröße für Mikroskope.
Die Kombination von LTAB und LTABA können als C-Mount für automatisierungstechnische Aufgaben eingesetzt werden. (Siehe S.2028, 2030)

Anwendungsbeispiel

Zwischenringe für Objektivlinsen:Verwandte bildanzeige

Ergänzungsartikel

Technischer Support