• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

[Präzision] X-Achse / Profilschienenführung

[Präzision] X-Achse / Profilschienenführung

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

XLSG80

[Präzision] X-Achse/Profilschienenführung:Verwandte bildanzeige
Werkstoff: Aluminiumlegierung Oberflächenbehandlung: schwarz eloxiert Zubehör: SCB4-10 (8Stk.)

Spezifikationen

Teilenummer
XLSG80
TeilenummerTischoberfläche
(mm)
Verfahrweg pro Drehung (mm)Verfahrweg
(mm)
Traglast (N)Parallelität der BewegungMomentlastkapazität (N m)ParallelitätGewicht (kg)Stückpreis
AusführungNr.HorizontalNeigemomentGierungWalzen
XLSG8080x8024128mm14725µm10.67.511.550µm0.9
Verfahrweg pro Drehung: 24mm
Skala nicht im Lieferumfang enthalten.

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
XLSG80
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHS

1,113.31 €

1 9 Arbeitstage 10

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Tischgröße (Länge) L (Bereich frei wählbar)(mm) 61 bis 90 Tischgröße (Breite) W (Bereich frei wählbar)(mm) 61 bis 90 Belastbarkeit (Bereich frei wählbar)(N) 100.1 oder mehr
Verfahrweg (Bereich frei wählbar) ±30mm oder mehr Zufuhrmethode Einstellschraube Tabelle Werkstoffe Aluminiumlegierung
Oberflächenbehandlung des Tisches Schwarz eloxiert Führungsmechanismus Linearführungen Tischgröße (Dicke) H (Bereich frei wählbar)(mm) 25.1 bis 30
Kategorie Korpus Tischgröße (Länge) L(mm) 80 Tischgröße (Breite) W(mm) 80
Zulässige Last(N) 147 Hubweg (X-Achse)(mm) 128 Tischgröße (Dicke) H(mm) 30
Ausführung X-Achse Tisch, Parallelität(µm) 50 Vorschubknopf Position Mittig
Klemme Standard vertauscht Standard Durchgangsbohrung (Tisch-Zentrierbohrung) Nicht im Lieferumfang
Vorschubmethode (Montageschraubenausführung) Knob Operation Vorschubmethode(Verfahrweg pro Umdrehung)(mm) 24

Sie befinden sich auf der Seite für [Präzision] X-Achse / Profilschienenführung, die Teilenummer ist XLSG80.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer XLSG80.

Ergänzungsartikel

Technischer Support